Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Dimensione L | Numero di carrelli | |
Precarico leggero | Gioco ridotto | |||
Grado elevato | Grado standard | |||
Acciaio inox 56HRC~ | SSEBWM | SSEBWMZ | Selezionabile | 1 |
SSE2BWM | SSE2BWMZ | 2 | ||
SSEBWML | SSEBWMLZ | Configurabile | 1 | |
SSE2BWML | SSE2BWMLZ | 2 |
Codice componente | - | L | ||
![]() ![]() | SSEBWM12 SSEBWM12L SSEBWM12G | - - - | 200 200 200 | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | S | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | ||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | 9 | 50~290 (110) | 36 | 31.1 | 29 | 12 | M4 | 20.1 | 7 | 0.3 | 14 | 11 | 5.2 | 0.5 | 3.5x6x3.2 | 30 | 10 | |
SSEBWM SSE2BWM SSEBWML SSE2BWML | SSEBWMZ SSE2BWMZ SSEBWMLZ SSE2BWMLZ | 12 | 50~290 (110) | 40 | 38 | 33 | 12 | M4 | 27 | 9 | 0.3 | 18 | 11 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 30 | 10 |
14 | 70~470 (150) | 51 | 44.3 | 44 | 15 | M4 | 30.1 | 11 | 0.5 | 24 | 13.5 | 8 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 | ||
16 | 70~670 (190) | 74 | 55 | 65 | 20 | M5 | 40 | 13 | 0.5 | 42 | 16 | 9.5 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 98 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Gioco] Intercambiabili, gioco ridotto | Grado standard | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili |
Loading...
H | L | Prezzo unitario | |||
SSEBWM | SSE2BWM | SSEBWMZ | SSE2BWMZ | ||
9 | 50 | - | - | ||
80 | - | - | |||
110 | |||||
140 | |||||
170 | |||||
200 | |||||
230 | |||||
260 | |||||
290 | |||||
12 | 50 | - | - | ||
80 | - | - | |||
110 | |||||
140 | |||||
170 | |||||
200 | |||||
230 | |||||
260 | |||||
290 | |||||
14 | 70 | - | - | ||
110 | - | - | |||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
16 | 70 | - | - | ||
110 | - | - | |||
150 | - | - | |||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 |
H | Prezzo unitario | |||
SSEBWML | SSE2BWML | SSEBWMLZ | SSE2BWMLZ | |
9 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 |
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrello largo | Tipo di binario | Rotaia larga |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito |
Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali