Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Dimensione L | Numero di carrelli |
Precarico leggero | |||
Grado elevato | |||
Acciaio inox 56HRC~ | SSELBWM | Selezionabile | 1 |
SSEL2BWM | 2 | ||
SSELBWML | Configurabile | 1 | |
SSEL2BWML | 2 |
Codice componente | - | L | ||
SSELBWM12 SSELBWM12L SSELBWM12G | - - | 200 200 200 | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | ||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | S | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | |
d1xd2xh | |||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | 9 | 80~290 (110) | 36 | 43.5 | 29 | 19 | M4 | 32.5 | 7 | 0.3 | 14 | 11 | 5.2 | 0.5 | 3.5x6x3.2 | 30 | 10 |
SSELBWM SSEL2BWM SSELBWML SSEL2BWML | 12 | 80~290 (110) | 40 | 51.6 | 33 | 24 | M4 | 40.6 | 9 | 0.3 | 18 | 11 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 30 | 10 |
14 | 110~470 (150) | 51 | 61.6 | 44 | 28 | M4 | 47.4 | 11 | 0.5 | 24 | 13.5 | 8 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 | |
16 | 110~670 (190) | 74 | 74.9 | 65 | 35 | M5 | 59.9 | 13 | 0.5 | 42 | 16 | 9.5 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 |
H | L selez. | Prezzo unitario | |
SSELBWM | SSEL2BWM | ||
9 | 80 | - | |
110 | |||
140 | |||
170 | |||
200 | |||
230 | |||
260 | |||
290 | |||
12 | 80 | - | |
110 | |||
140 | |||
170 | |||
200 | |||
230 | |||
260 | |||
290 | |||
14 | 110 | - | |
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
16 | 110 | - | |
150 | - | ||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 |
H | Prezzo unitario | |
SSELBWML | SSEL2BWML | |
9 | ||
12 | ||
14 | ||
16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Kit/Articolo singolo | Tipo di blocco | Tipo di binario | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Materiale | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Disposizione sfere | Fermo | Elemento rotante | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 590 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 590 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 590 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 2 | Acciaio inox | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 2 | Acciaio inox | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 24 | 14 | 2 | Acciaio inox | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 42 | 16 | 2 | Acciaio inox | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 1 | Acciaio inox | 80 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 1 | Acciaio inox | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 1 | Acciaio inox | 80 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 1 | Acciaio inox | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 1 | Acciaio inox | 80 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 14 | 9 | 1 | Acciaio inox | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 1 | Acciaio inox | 80 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 1 | Acciaio inox | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 1 | Acciaio inox | 80 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 1 | Acciaio inox | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 1 | Acciaio inox | 80 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Carrello lungo largo | Rotaia larga | 18 | 12 | 1 | Acciaio inox | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | In miniatura | Non fornito | Sfere | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Kit/Articolo singolo
Tipo di blocco
Tipo di binario
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Materiale
Lunghezza rotaia L(mm)
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Disposizione sfere
Fermo
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali