Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Dimensione L | Numero di carrelli | ||
Precarico leggero | |||||
Grado elevato | |||||
Corto | Standard | Lungo | |||
Acciaio inox 56HRC~ | SSEBST | SSEBT | SSELBT | Selezionabile | 1 |
SSE2BST | SSE2BT | SSEL2BT | 2 | ||
SSEBSLT | SSEBLT | SSELBLT | Configurabile | 1 | |
SSE2BSLT | SSE2BLT | SSEL2BLT | 2 |
Codice componente | - | L |
SSEBT10 | - | 195 |
Codice componente | L | Tipo carrello | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | H1 | W1 | W2 | Ca | Foro svasato | F | G | |||
d1xd2xh | |||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli.Corto (1 carrello) SSEBST SSEBSLT Standard (1 carrello) SSEBT SSEBLT Lungo (1 carrello) SSELBT SSELBLT | (2 carrelli) SSE2BST SSE2BSLT (2 carrelli) SSE2BT SSE2BLT (2 carrelli) SSEL2BT SSEL2BLT | 8 | 40~130 (70) | Corto | 17 | 19.6 | 12 | - | M2x2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 4.7 | 7 | 5 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
Standard | 23.6 | 8 | 13.6 | ||||||||||||||||
Lungo | 32 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
10 | 35~275 (95) | Corto | 20 | 22.9 | 15 | - | M3x3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 5.5 | 9 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
Standard | 30 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
55~275 (95) | Lungo | 40 | 16 | 29 | |||||||||||||||
13 | 45~470 (120) | Corto | 27 | 27 | 20 | - | M3x3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||
Standard | 33.9 | 15 | 19.9 | ||||||||||||||||
70~470 (120) | Lungo | 45.8 | 20 | 31.8 | |||||||||||||||
16 | 70~670 (150) | Corto | 32 | 32.7 | 25 | - | M3x4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 9.5 | 15 | 8.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||
Standard | 42.4 | 20 | 27.4 | ||||||||||||||||
110~670 (150) | Lungo | 58.3 | 25 | 43.3 |
H | L | Prezzo unitario | |||||
Corto | Standard | Lungo | |||||
SSEBST | SSE2BST | SSEBT | SSE2BT | SSELBT | SSEL2BT | ||
8 | 40 | - | - | - | |||
55 | - | - | - | ||||
70 | |||||||
85 | |||||||
100 | |||||||
115 | |||||||
130 | |||||||
10 | 35 | - | - | - | - | ||
55 | - | - | - | ||||
75 | - | - | - | ||||
95 | |||||||
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
13 | 45 | - | - | - | - | ||
70 | - | - | - | ||||
95 | - | - | - | ||||
120 | |||||||
145 | |||||||
170 | |||||||
195 | |||||||
220 | |||||||
245 | |||||||
270 | |||||||
295 | |||||||
320 | |||||||
345 | |||||||
370 | |||||||
395 | |||||||
420 | |||||||
445 | |||||||
470 | |||||||
16 | 70 | - | - | - | - | ||
110 | - | - | - | ||||
150 | |||||||
190 | |||||||
230 | |||||||
270 | |||||||
310 | |||||||
350 | |||||||
390 | |||||||
430 | |||||||
470 | |||||||
510 | |||||||
550 | |||||||
590 | |||||||
630 | |||||||
670 |
H | Prezzo unitario | |||||
Corto | Standard | Lungo | ||||
SSEBSLT | SSE2BSLT | SSEBLT | SSE2BLT | SSELBLT | SSEL2BLT | |
8 | ||||||
10 | ||||||
13 | ||||||
16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSE2BLT8-[71-129/1] |
SSE2BLT8-[130-309/1] |
SSE2BLT10-[96-274/1] |
SSE2BLT10-[275-634/1] |
SSE2BLT13-[121-469/1] |
SSE2BLT13-[470-969/1] |
SSE2BLT16-[151-669/1] |
SSE2BLT16-[670-989/1] |
SSE2BSLT8-[56-129/1] |
SSE2BSLT8-[130-309/1] |
SSE2BSLT10-[76-274/1] |
SSE2BSLT10-[275-634/1] |
SSE2BSLT13-[121-469/1] |
SSE2BSLT13-[470-969/1] |
SSE2BSLT16-[151-669/1] |
SSE2BSLT16-[670-989/1] |
SSE2BST8-[70,85,100,115,130] |
SSE2BST8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BST10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BST10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BST13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BST13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BST16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BST16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BT8-[70,85,100,115,130] |
SSE2BT8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BT10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BT10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BT13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BT13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BT16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BT16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEBLT8-[41-129/1] |
SSEBLT8-[130-309/1] |
SSEBLT10-[36-274/1] |
SSEBLT10-[275-634/1] |
SSEBLT13-[46-469/1] |
SSEBLT13-[470-969/1] |
SSEBLT16-[71-669/1] |
SSEBLT16-[670-989/1] |
SSEBSLT8-[41-129/1] |
SSEBSLT8-[130-309/1] |
SSEBSLT10-[36-274/1] |
SSEBSLT10-[275-634/1] |
SSEBSLT13-[46-469/1] |
SSEBSLT13-[470-969/1] |
SSEBSLT16-[71-669/1] |
SSEBSLT16-[670-989/1] |
SSEBST8-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSEBST8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEBST10-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEBST10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEBST13-[45,70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEBST13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEBST16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEBST16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEBT8-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSEBT8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEBT10-[35,55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEBT10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 129 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 130 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 2 | 175 ~ 310 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 2 | - | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 2 | - | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 2 | - | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 130 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 2 | 175 ~ 310 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 2 | - | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 12 | 13 | 2 | - | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 16 | 2 | - | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 1 | 41 ~ 129 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 1 | 130 ~ 309 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 1 | 36 ~ 274 | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 1 | 275 ~ 634 | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 12 | 13 | 1 | 46 ~ 469 | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 12 | 13 | 1 | 470 ~ 969 | 12 | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 16 | 1 | 71 ~ 669 | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 16 | 1 | 670 ~ 989 | 15 | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 1 | 41 ~ 129 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 1 | 130 ~ 309 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 1 | 36 ~ 274 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 1 | 275 ~ 634 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 1 | 46 ~ 469 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 1 | 470 ~ 969 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 1 | 71 ~ 669 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 1 | 670 ~ 989 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 1 | 40 ~ 130 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 7 | 8 | 1 | 175 ~ 310 | 7 | 780 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 1 | 35 ~ 275 | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 9 | 10 | 1 | - | 9 | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 1 | 45 ~ 420 | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 12 | 13 | 1 | - | 12 | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 1 | 70 ~ 630 | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Corto] Carrello corto | 15 | 16 | 1 | - | 15 | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 1 | 40 ~ 130 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 7 | 8 | 1 | 175 ~ 310 | 7 | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 1 | 35 ~ 275 | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 9 | 10 | 1 | - | 9 | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Selezionabile |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di binario | Rotaia standard | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | Precarico leggero | Standard di precisione | Grado elevato | Disposizione sfere | In miniatura |
Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere | Con lubrificazione | Con grasso a base di sapone di litio |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[36-989/1mmpezzi]
Numero modello nominale
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali