Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | MX (Unità di lubr.) | Dimensione L | Numero di carrelli | Materiale Durezza | ||
Carico medio | Carico pesante | |||||
Carrello standard | SSVR | SSXR | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità fornita | Selezionabile | 1 | Acciaio inox 56HRC~ |
SSV2R | SSX2R | 2 | ||||
SSVRL | SSXRL | Configurabile | 1 | |||
SSV2RL | SSX2RL | 2 | ||||
Carrello largo | SSVW | SSXW | Selezionabile | 1 | ||
SSV2W | SSX2W | 2 | ||||
SSVWL | SSXWL | Configurabile | 1 | |||
SSV2WL | SSX2WL | 2 |
Codice componente | - | L | |
SSXRL28 SSXRL-MX28 RSXRL28 SSXRL28L SSXRL28G | - - - - - | 575 575 575 575 575 | (Con unità di lubr.) (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Cb | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Ca | Foro svasato | F | G | ||||||
Standard | MX | Foro di montaggio | E | T1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
Carico medio | (1 carrello) SSVR SSVRL SSVW SSVWL | (2 carrelli) SSV2R SSV2RL SSV2W SSV2WL | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità fornita | 24 | 100~700 (160) | 34 (52) | 41 | 50.6 | 26 (41) | - | M4x7 (4.5) | 25 | 20 | 7 (7) | 0.85 (0.5) | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 (18.5) | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~700 (220) | 42 (59) | 47 | 56.6 | 32 (49) | - | M5x8 (5.5) | 27.6 | 22.5 | 7.5 (9) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 (19.5) | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~700 (220) | 48 (73) | 59 | 68.6 | 35 (60) | - | M6x9 (7) | 37 | 26.5 | 8 (10) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 (25) | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Carico pesante | (1 carrello) SSXR SSXRL SSXW SSXWL | (2 carrelli) SSX2R SSX2RL SSX2W SSX2WL | 24 | 100~700 (220) | 34 (52) | 57 | 66.6 | 26 (41) | 26 | M4x7 (4.5) | 41 | 20 | 7 (7) | 0.85 (0.5) | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 (18.5) | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 160~700 (220) | 42 (59) | 67 | 76.6 | 32 (49) | 32 | M5x8 (5.5) | 47.6 | 22.5 | 7.5 (9) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 (19.5) | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~700 (280) | 48 (73) | 83 | 92.6 | 35 (60) | 35 | M6x9 (7) | 61 | 26.5 | 8 (10) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 (25) | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSV2R24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2R-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2RL24-[161-699/1] |
SSV2RL24G-[161-699/1] |
SSV2RL24L-[161-699/1] |
SSV2RL28-[221-699/1] |
SSV2RL28G-[221-699/1] |
SSV2RL28L-[221-699/1] |
SSV2RL33-[221-699/1] |
SSV2RL33G-[221-699/1] |
SSV2RL33L-[221-699/1] |
SSV2RL-MX24-[161-699/1] |
SSV2RL-MX28-[221-699/1] |
SSV2RL-MX33-[221-699/1] |
SSV2W24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2W-MX33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSV2WL24-[161-699/1] |
SSV2WL24G-[161-699/1] |
SSV2WL24L-[161-699/1] |
SSV2WL28-[221-699/1] |
SSV2WL28G-[221-699/1] |
SSV2WL28L-[221-699/1] |
SSV2WL33-[221-699/1] |
SSV2WL33G-[221-699/1] |
SSV2WL33L-[221-699/1] |
SSV2WL-MX24-[161-699/1] |
SSV2WL-MX28-[221-699/1] |
SSV2WL-MX33-[221-699/1] |
SSVR24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR24G-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR24L-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR28G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR28L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR33G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR33L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR-MX24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR-MX28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSVR-MX33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 640 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 640 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 640 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di binario | Rotaia standard | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | Gioco normale | Standard di precisione | Grado standard | Disposizione sfere | Carico medio e pesante |
Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali