Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | MX (Unità di lubr.) | Dimensione L | Numero di carrelli | Materiale Durezza | ||
Con doppia tenuta | Con raschiatori in metallo | |||||
Carrello standard | SXRD | SXRK | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità fornita | Selezionabile | 1 | Acciaio al carbonio 58HRC~ |
SX2RD | SX2RK | 2 | ||||
SXRDL | SXRKL | Configurabile | 1 | |||
SX2RDL | SX2RKL | 2 | ||||
Carrello largo | SXWD | SXWK | Selezionabile | 1 | ||
SX2WD | SX2WK | 2 | ||||
SXWDL | SXWKL | Configurabile | 1 | |||
SX2WDL | SX2WKL | 2 |
Codice componente | - | L | |
SXRD28 SXRD-MX28 SXRD28L SXRD28G | - - - - | 880 880 880 880 | (Con unità di lubr.) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | Cb | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Ca | Foro svasato | F | G | ||||||
Standard | MX | Foro di montaggio | E | T1 | d1×d2×h | ||||||||||||||||||||
Carrello standard | (1 carrello) SXRD SXRK SXRDL SXRKL | (2 carrelli) SX2RD SX2RK SX2RDL SX2RKL | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità fornita | 24 | 160(220) ~1480 | 34 | 62 (58.6) | 71.6 (68.2) | 26 | 26 | M4x7 | 41 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 220 ~1960 | 42 | 73.4 (69) | 83 (78.6) | 32 | 32 | M5x8 | 47.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 220(280) ~1960 | 48 | 90 (85.4) | 99.6 (95) | 35 | 35 | M6x9 | 61 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Carrello largo | (1 carrello) SXWD SXWK SXWDL SXWKL | (2 carrelli) SX2WD SX2WK SX2WDL SX2WKL | 24 | 160(220) ~1480 | 52 | 62 (58.6) | 71.6 (68.2) | 41 | 26 | 4.5 | 41 | 20 | 7 | 0.5 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 18.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 220 ~1960 | 59 | 73.4 (69) | 83 (78.6) | 49 | 32 | 5.5 | 47.6 | 22.5 | 9 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 19.5 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 220(280)~ 1960 | 73 | 90 (85.4) | 99.6 (95) | 60 | 35 | 7 | 61 | 26.5 | 10 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 25 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 |
H | L selez. | Prezzo unitario | |||||||
1 carrello | 2 carrelli | ||||||||
SXRD | SXRK | SXWD | SXWK | SX2RD | SX2RK | SX2WD | SX2WK | ||
24 | 160 | - | - | - | - | ||||
220 | |||||||||
280 | |||||||||
340 | |||||||||
400 | |||||||||
460 | |||||||||
520 | |||||||||
580 | |||||||||
640 | |||||||||
700 | |||||||||
760 | |||||||||
820 | |||||||||
880 | |||||||||
940 | |||||||||
1000 | |||||||||
1120 | |||||||||
1240 | |||||||||
1360 | |||||||||
1480 | |||||||||
28 | 220 | ||||||||
280 | |||||||||
340 | |||||||||
400 | |||||||||
460 | |||||||||
520 | |||||||||
580 | |||||||||
640 | |||||||||
700 | |||||||||
760 | |||||||||
820 | |||||||||
880 | |||||||||
940 | |||||||||
1000 | |||||||||
1120 | |||||||||
1240 | |||||||||
1360 | |||||||||
1480 | |||||||||
1600 | |||||||||
1720 | |||||||||
1840 | |||||||||
1960 | |||||||||
33 | 220 | - | - | - | - | ||||
280 | |||||||||
340 | |||||||||
400 | |||||||||
460 | |||||||||
520 | |||||||||
580 | |||||||||
640 | |||||||||
700 | |||||||||
760 | |||||||||
820 | |||||||||
880 | |||||||||
940 | |||||||||
1000 | |||||||||
1120 | |||||||||
1240 | |||||||||
1360 | |||||||||
1480 | |||||||||
1600 | |||||||||
1720 | |||||||||
1840 | |||||||||
1960 |
H | Prezzo unitario | |||||||
1 carrello | 2 carrelli | |||||||
SXRDL | SXRKL | SXWDL | SXWKL | SX2RDL | SX2RKL | SX2WDL | SX2WKL | |
24 | ||||||||
28 | ||||||||
33 |
H | Prezzo unitario | |
1 carrello | 2 carrelli | |
24 | ||
28 | ||
33 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SX2RD24-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RD24G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RD24L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RD28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RD28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RD28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RD33-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RD33G-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RD33L-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RD-MX24-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RD-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RD-MX33-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RDL24-[221-1479/1] |
SX2RDL24G-[221-1479/1] |
SX2RDL24L-[221-1479/1] |
SX2RDL28-[221-1959/1] |
SX2RDL28G-[221-1959/1] |
SX2RDL28L-[221-1959/1] |
SX2RDL33-[281-1959/1] |
SX2RDL33G-[281-1959/1] |
SX2RDL33L-[281-1959/1] |
SX2RDL-MX24-[221-1479/1] |
SX2RDL-MX28-[221-1959/1] |
SX2RDL-MX33-[281-1959/1] |
SX2RK24-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RK24G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RK24L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RK28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RK28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RK28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RK33-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RK33G-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RK33L-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RK-MX24-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2RK-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RK-MX33-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2RKL24-[221-1479/1] |
SX2RKL24G-[221-1479/1] |
SX2RKL24L-[221-1479/1] |
SX2RKL28-[221-1959/1] |
SX2RKL28G-[221-1959/1] |
SX2RKL28L-[221-1959/1] |
SX2RKL33-[281-1959/1] |
SX2RKL33G-[281-1959/1] |
SX2RKL33L-[281-1959/1] |
SX2RKL-MX24-[221-1479/1] |
SX2RKL-MX28-[221-1959/1] |
SX2RKL-MX33-[281-1959/1] |
SX2WD24-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2WD24G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2WD24L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2WD28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2WD28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2WD28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2WD33-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2WD33G-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2WD33L-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2WD-MX24-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] |
SX2WD-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
SX2WD-MX33-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | Con tenuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Unità di lubrificazione | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Unità di lubrificazione | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Unità di lubrificazione | Configurabili | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 221 ~ 1479 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Unità di lubrificazione | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Unità di lubrificazione | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 281 ~ 1959 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Unità di lubrificazione | Configurabili | Raschiatore in metallo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 15 | 24 | 2 | 220 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Doppie tenute | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo | 23 | 33 | 2 | 280 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | Doppie tenute |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di binario | Rotaia standard | Materiale | Unalloyed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | Gioco normale | Standard di precisione | Grado standard | Disposizione sfere | Carico medio e pesante |
Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[161-1959/1mmpezzi]
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Con tenuta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali