Guide lineari pneumatiche - Serie MPPTU12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide lineari pneumatiche - Serie MPPTU12:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - Corsa - Cod. spec.
MPPU12 - 60 - MS
Per i dettagli sulle dimensioni, vedere i dati CAD.
■MPPU12-□-□
Codice componente Corsa Selezione delle specifiche Q.tà regolabile corsa Massa di carico max Massa corpo principale Prezzo unitario (per ciascuna spec.) 1 ~ 3 pz.
N, J, S, SS, SN MS, SMS, SMN MT, SMT, SMR
MPPU12 20 N (Solo corpo principale)
J (Corpo princ. con interr. su rotaia)
- 1.2kg 320g   - -
30 370g   - -
45 425g   - -
60 495g   - -
20 S (Interruttore a contatto)
MS (Interruttore senza contatto)
MT (Interr. senza contatto a 3 fili)
367g      
30 420g      
45 480g      
60 555g      
20 SS (Finecorsa in metallo, interr. a contatto)
SMS (Finecorsa in metallo, interr. senza contatto)
SMT (Finecorsa in metallo, interr. senza contatto a 3 fili)
Lato spinta 15mm 0.5kg 412g      
30 475g      
45 550g      
60 640g      
20 SN (Finecorsa in gomma, interr. a contatto)
SMN (Finecorsa in gomma, interr. senza contatto)
SMR (Finecorsa in gomma, interr. senza contatto a 3 fili)
1.2kg 412g      
30 475g      
45 550g      
60 640g      

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MPPU12-20-J
MPPU12-20-MS
MPPU12-20-MT
MPPU12-20-N
MPPU12-20-S
MPPU12-20-SMN
MPPU12-20-SMR
MPPU12-20-SMS
MPPU12-20-SMT
MPPU12-20-SN
MPPU12-20-SS
MPPU12-30-J
MPPU12-30-MS
MPPU12-30-MT
MPPU12-30-N
MPPU12-30-S
MPPU12-30-SMN
MPPU12-30-SMR
MPPU12-30-SMS
MPPU12-30-SMT
MPPU12-30-SN
MPPU12-30-SS
MPPU12-45-J
MPPU12-45-MS
MPPU12-45-MT
MPPU12-45-N
MPPU12-45-S
MPPU12-45-SMN
MPPU12-45-SMR
MPPU12-45-SMS
MPPU12-45-SMT
MPPU12-45-SN
MPPU12-45-SS
MPPU12-60-J
MPPU12-60-MS
MPPU12-60-MT
MPPU12-60-N
MPPU12-60-S
MPPU12-60-SMN
MPPU12-60-SMR
MPPU12-60-SMS
MPPU12-60-SMT
MPPU12-60-SN
MPPU12-60-SS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCorsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola
(mm)
Velocità d'esercizio minima/Velocità d'esercizio massima
(mm/s)
Coefficiente di carico statico
(N)
Max. Pressione di esercizio
(MPa)
Min. Pressione di esercizio
(MPa)
Momento statico ammesso M1
(N•m)
Momento statico ammesso M3
(N•m)
Momento statico ammesso M2
(N•m)
Diametro attacco pneumatico Codice specifica

238.00 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Corpo principale, con interruttore su rotaia)

289.90 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (Con interruttore senza contatto)

289.90 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (Con interruttore senza contatto a 3 fili)

238.00 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Solo corpo principale)

276.30 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (Con interruttore a contatto)

304.30 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

317.10 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto a 3 fili)

304.30 €

7 giorni 6200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto)

317.10 €

7 giorni 6200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto a 3 fili)

290.70 €

7 giorni 6201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

290.70 €

7 giorni 6200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5RS (Con finecorsa in metallo, interruttore a contatto)

242.30 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Corpo principale, con interruttore su rotaia)

294.10 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (Con interruttore senza contatto)

294.10 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (Con interruttore senza contatto a 3 fili)

242.30 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Solo corpo principale)

280.50 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (Con interruttore a contatto)

308.60 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

321.30 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto a 3 fili)

308.60 €

7 giorni 6300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto)

321.30 €

7 giorni 6300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto a 3 fili)

295.00 €

7 giorni 6301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

295.00 €

7 giorni 6300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5RS (Con finecorsa in metallo, interruttore a contatto)

263.50 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Corpo principale, con interruttore su rotaia)

315.40 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (Con interruttore senza contatto)

315.40 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (Con interruttore senza contatto a 3 fili)

263.50 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Solo corpo principale)

301.80 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5S (Con interruttore a contatto)

329.80 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

342.60 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto a 3 fili)

329.80 €

7 giorni 6450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto)

342.60 €

7 giorni 6450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto a 3 fili)

316.20 €

7 giorni 6451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

316.20 €

7 giorni 6450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5RS (Con finecorsa in metallo, interruttore a contatto)

276.30 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Corpo principale, con interruttore su rotaia)

328.10 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (Con interruttore senza contatto)

328.10 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (Con interruttore senza contatto a 3 fili)

276.30 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Solo corpo principale)

314.50 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (Con interruttore a contatto)

342.60 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

355.30 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto a 3 fili)

342.60 €

7 giorni 6600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto)

355.30 €

7 giorni 6600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (Con finecorsa in metallo, interruttore senza contatto a 3 fili)

329.00 €

7 giorni 6601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (Con finecorsa in gomma, interruttore senza contatto)

329.00 €

7 giorni 6600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5RS (Con finecorsa in metallo, interruttore a contatto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola a L Materiale tavola Acciaio inox D.I. cilindro(Ø) 12
Ambiente Uso generico Meccanismo guida Guida di scorrimento Larghezza tavola(mm) 33
Altezza tavola(mm) 22 Parallelismo di corsa(µm) 0.02

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico