Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Nome componente | Materiale | Trattamento superficie | |||
Kit | Rotaia | |||||
RSR25 | (Cursore 1 pz.) | RSRR25 | Rotaia | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | |
Piastra cursore | EN 1.4301 equiv. | - | ||||
Rullo | Resina acetalica | - | ||||
RSR40 | (Cursore 1 pz.) | RSRR40 RSRT40(Rotaia di colleg.) | Rotaia | EN 1.0330 equiv. | Cromatura trivalente | |
Piastra cursore | EN 1.0330 equiv. | Cromatura trivalente | ||||
Rullo | JIS-SMF5040 | - |
Codice componente | - | L |
RSR25 RSRR40 | - - | 640 800 |
Codice componente | Selezione L | Corsa effettiva* Cursore 1 pz. | N. fori di montaggio M | ℓ | Massa rotaia (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | RSR25 | RSRR25 | |||||
Kit RSR Rotaia RSRR | 25 | 160 | 74 | 2 | 40 | 32 | ||
240 | 154 | 3 | 40 | 48 | ||||
320 | 234 | 4 | 40 | 64 | ||||
400 | 314 | 5 | 40 | 80 | ||||
480 | 394 | 6 | 40 | 96 | ||||
560 | 474 | 7 | 40 | 112 | ||||
640 | 554 | 8 | 40 | 128 | ||||
720 | 634 | 9 | 40 | 144 | ||||
800 | 714 | 10 | 40 | 160 | ||||
880 | 794 | 11 | 40 | 176 | ||||
960 | 874 | 12 | 40 | 192 | ||||
1040 | 954 | 13 | 40 | 208 | ||||
1200 | 1114 | 15 | 40 | 240 |
Codice componente | Selezione L | Corsa effettiva* Cursore 1 pz. | N. fori di montaggio M | ℓ | Massa rotaia (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | RSR40 | RSRR40 | |||||
Kit RSR Rotaia RSRR | 40 | 300 | 194 | 3 | 50 | 400 | ||
350 | 244 | 4 | 25 | 440 | ||||
400 | 294 | 4 | 50 | 480 | ||||
450 | 344 | 5 | 25 | 520 | ||||
500 | 394 | 5 | 50 | 560 | ||||
550 | 444 | 6 | 25 | 590 | ||||
600 | 494 | 6 | 50 | 630 | ||||
650 | 544 | 7 | 25 | 670 | ||||
700 | 594 | 7 | 50 | 700 | ||||
750 | 644 | 8 | 25 | 740 | ||||
800 | 694 | 8 | 50 | 770 | ||||
900 | 794 | 9 | 50 | 850 | ||||
1000 | 894 | 10 | 50 | 920 | ||||
1200 | 1094 | 12 | 50 | 1070 | ||||
1500 | 1394 | 15 | 50 | 1280 | ||||
1800 | 1694 | 18 | 50 | 1490 |
Codice componente | L | N. fori di montaggio M | ℓ1 | Massa rotaia (g) | Prezzo unitario |
Rotaia di colleg. RSRT40 | 800 | 8 | 50 | 600 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale rotaia | Lunghezza complessiva L (mm) | Largh. rotaia (mm) | Larghezza B (mm) | Materiale cursore (carrello) | Materiale rotaia | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | [Alluminio] Lega di alluminio | 160 ~ 1200 | 25 | 66 | EN 1.4301 Equiv. | Lega di alluminio | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | EN 1.0330 Equiv. | 300 ~ 1800 | 40 | 94 | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | [Alluminio] Lega di alluminio | 160 ~ 1200 | 25 | 66 | - | Lega di alluminio | Solo rotaia | ||
- | 1 | 7 giorni | EN 1.0330 Equiv. | 300 ~ 1800 | 40 | 94 | - | EN 1.0330 Equiv. | Solo rotaia | ||
22.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | EN 1.0330 Equiv. | 800 | 40 | 94 | - | EN 1.0330 Equiv. | Rotaia con giunto |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale rotaia
Lunghezza complessiva L(mm)
Largh. rotaia(mm)
Larghezza B(mm)
Materiale cursore (carrello)
Materiale rotaia
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali