Registrati
Configura
  • Stock
  • Corsa(mm)
  • Lunghezza rotaia(mm)
  • Coeff. di carico (N/2 pz.)(N)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 5 giorni lavorativi
  • Guide di scorrimento telescopiche / Carico medio / In acciaio / A due pezzi

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 9 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico e tabella delle specifiche

    Guide di scorrimento telescopiche/Carico medio/in acciaio/a due pezzi:Immagine relativa
      Materiale: Acciaio
      Trattamento superficie: Cromatura lucida (trivalente)

    Specifiche

    Codice componente
    SSRN3628
    SR3624
    Codice componenteLungh. guidaCorsaABCDEFGCoeff. di carico (N/2 pz.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
    TipoN.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.
    SR3612305229-152.4254-149.2260.3273294  
    14356279-203.2304.8-200311.1323.8363  
    16406305-254355.6-250.8361.9374.6382  
    18457330203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.4362  
    20508381228.6355.6457.2238.1352.4463.5476.2323  
    22559406254406.4508263.5403.2514.3527304  
    24610432279.4457.2558.8288.9454565.1577.8265  
    26660483304.8508609.6314.3504.8615.9628.6235  
    28711508330.2558.8660.4339.7555.6666.7679.4225  
    Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.
    Le guide si arrestano in posizione completamente aperta. Le guide interna ed esterna possono essere separate tirando ulteriormente.

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Corsa

    (mm)

    Lunghezza rotaia

    (mm)

    Coeff. di carico (N/2 pz.)

    (N)

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    229
    305
    294
    10
    1 pezzi
    279
    356
    363
    10
    1 pezzi
    305
    406
    382
    10
    1 pezzi
    330
    457
    362
    10
    1 pezzi
    381
    508
    323
    10
    1 pezzi
    406
    559
    304
    10
    1 pezzi
    432
    610
    265
    10
    1 pezzi
    483
    660
    235
    10
    1 pezzi
    508
    711
    225
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    7.43 €
    ( 8.84 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    8.31 €
    ( 9.89 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    9.32 €
    ( 11.09 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    10.33 €
    ( 12.29 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    11.21 €
    ( 13.34 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    11.97 €
    ( 14.24 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    13.10 €
    ( 15.59 € )
    5 giorni lavorativi
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    15.48 €
    ( 18.42 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] L'acciaio è utilizzato per il corpo principale della guida e il cromo trivalente per il trattamento superficiale. -Se si ordina una quantità di 1, verrà fornito 1 pezzo.