Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SSRXN3620 SRX3624 |
Codice componente | Lungh. guida | Corsa | A | B | C | D | Coeff. di carico (N/2 pz.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 5 pz. | 6 ~ 20 pz. | |||||||
SRX36 | 12 | 305 | 324.2 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 500 | ||
14 | 356 | 375.4 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 529 | |||
16 | 406 | 424.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 500 | |||
18 | 457 | 475.8 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 461 | |||
20 | 508 | 527 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 451 | |||
22 | 559 | 578.2 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 402 | |||
24 | 610 | 629.4 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 353 | |||
26 | 660 | 678.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 333 | |||
28 | 711 | 729.8 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 294 | |||
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%. La guida in tre pezzi può essere estratta completamente. Le guide non possono essere separate. Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-233, 234) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-232) per montare le guide. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SRX3612 |
SRX3614 |
SRX3616 |
SRX3618 |
SRX3620 |
SRX3622 |
SRX3624 |
SRX3626 |
SRX3628 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Lunghezza rotaia (mm) | Coeff. di carico (N/2 pz.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 324.2 | 305 | 500 | |
15.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 375.4 | 356 | 529 | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 424.6 | 406 | 500 | |
17.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 475.8 | 457 | 461 | |
19.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 527 | 508 | 451 | |
19.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 578.2 | 559 | 402 | |
24.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 629.4 | 610 | 353 | |
23.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 678.6 | 660 | 333 | |
23.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 729.8 | 711 | 294 |
Loading...
Tipo | A scorrimento | Materiale | Acciaio | Q.tà rotaia | Telescopica in tre pezzi |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 19.1 | Larghezza(mm) | 35.3 | Trattamento superficie | Cromatura lucida (Cromo trivalente) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Lunghezza rotaia(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali