Guide di scorrimento telescopiche / Carico leggero / A due pezzi

Guide di scorrimento telescopiche / Carico leggero / A due pezzi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'acciaio è utilizzato per il corpo principale della guida e il cromo trivalente per il trattamento superficiale. -Se si ordina una quantità di 1, verrà fornito 1 pezzo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide di scorrimento telescopiche/Carico leggero/a due pezzi:Immagine relativa
  Materiale: Acciaio
  Trattamento superficie: Cromatura lucida (trivalente)

Specifiche

Codice componente
SSRY2718
SRY2720
Codice componenteLungh. guidaCorsaABCDEFCoeff. di carico (N/2 pz.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5 ~ 9 pz.10 ~ 20 pz.
SRY2720200135140160-14016062.5260   
2525018519021015019021062.5240   
3030022224026019024026062.5230   
3535026029031022529031062.5210   
4040029734036026534036062.5200   
45450334390410300390410142.5180   
50500371440460337440460142.5170   
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.
Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-233, 234) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-232) per montare le guide.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SRY2720
SRY2725
SRY2730
SRY2735
SRY2740
SRY2745
SRY2750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)

10.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10135200260

10.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10185250240

12.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10222300230

13.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10260350210

15.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10297400200

17.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10334450180

19.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10371500170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale Acciaio Q.tà rotaia Guida di scorrimento a due pezzi
Altezza(mm) 9.5 Larghezza(mm) 27 Trattamento superficie Cromatura lucida (Cromo trivalente)

Prodotti complementari

Supporto tecnico