Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SSRR3630 SSRRH3665 |
Codice componente | Lungh. guida | Corsa | A | B | C | D | E | F | Coeff. di carico (N/2 pz.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 5 pz. | 6 ~ 20 pz. | |||||||||
SSRR36 | 30 | 300 | 322.3 | - | - | - | 255.5 | 268.2 | - | 623 | ||
35 | 350 | 372.3 | - | - | 292.8 | 305.5 | 318.2 | - | 586 | |||
40 | 400 | 422.3 | - | - | 342.8 | 355.5 | 368.2 | 244.4 | 555 | |||
45 | 450 | 472.3 | 205.5 | - | 392.8 | 405.5 | 418.2 | 294.4 | 516 | |||
50 | 500 | 522.3 | 230.5 | 357.1 | 442.8 | 455.5 | 468.2 | 344.4 | 475 | |||
55 | 550 | 572.3 | 255.5 | 407.1 | 492.8 | 505.5 | 518.2 | 394.4 | 444 | |||
60 | 600 | 622.3 | 280.5 | 457.1 | 542.8 | 555.5 | 568.2 | 444.4 | 413 | |||
65 | 650 | 672.3 | 305.5 | 507.1 | 592.8 | 605.5 | 618.2 | 494.4 | 382 | |||
70 | 700 | 722.3 | 330.5 | 557.1 | 642.8 | 655.5 | 668.2 | 544.4 | 355 | |||
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%. Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 ( P. 2-186) o viti a testa troncoconica con taglio a croce ( P. 2-226) per montare le guide. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSRR3630 |
SSRR3635 |
SSRR3640 |
SSRR3645 |
SSRR3650 |
SSRR3655 |
SSRR3660 |
SSRR3665 |
SSRR3670 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Lunghezza rotaia (mm) | Coeff. di carico (N/2 pz.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 322.3 | 300 | 623 | |
59.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 372.3 | 350 | 586 | |
64.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 422.3 | 400 | 555 | |
69.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 472.3 | 450 | 516 | |
75.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 522.3 | 500 | 475 | |
88.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 572.3 | 550 | 444 | |
92.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 622.3 | 600 | 413 | |
97.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 672.3 | 650 | 382 | |
104.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 722.3 | 700 | 355 |
Loading...
Tipo | A scorrimento | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Q.tà rotaia | Telescopica in tre pezzi |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 19.1 | Larghezza(mm) | 35.3 | Trattamento superficie | Non fornito |
Materiale sfera | EN 1.4125 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Lunghezza rotaia(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali