Guide di scorrimento telescopiche / A 2 pezzi per carico pesante / In acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide di scorrimento telescopiche/A 2 pezzi per carico pesante/in acciaio inox:Immagine relativa
 Materiale: Guida: EN 1.4301 equiv.
Sfera: EN 1.4125 equiv.

Specifiche

Codice componente
SSRR3630
SSRRH3665
Codice componenteLungh. guidaCorsaABCDEFCoeff. di carico (N/2 pz.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.
SSRRH3630304.8227-149.2273-152.8254.41120  
35355.6278-200323.8-203.6305.21070  
40406.4303-250.8374.6-254.4356.01020  
45457.2354212.7301.6425.4203.2305.2406.81000  
50508367238.1352.4476.2228.6-457.6971  
55558.8430263.5403.2527.0254-508.4922  
60609.6456288.9454.0577.8279.4-559.2873  
65660.4468314.3504.8628.6304.8-610.0843  
70711.2506339.7555.6679.5330.2-660.8784  
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.
Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (   P. 2-186) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (   P. 2-226) per montare le guide.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSRRH3630
SSRRH3635
SSRRH3640
SSRRH3645
SSRRH3650
SSRRH3655
SSRRH3660
SSRRH3665
SSRRH3670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)

50.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10227304.81120

55.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10278355.61070

61.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10303406.41020

67.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10354457.21000

73.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10367508971

79.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10430558.8922

85.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10456609.6873

90.41 €

56.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10468660.4843

96.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10506711.2784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale EN 1.4301 Equiv. Q.tà rotaia Guida di scorrimento a due pezzi
Altezza(mm) 12.55 Larghezza(mm) 71.4 Trattamento superficie Non fornito
Materiale sfera EN 1.4125 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico