Lardoni / A blocco

Lardoni / A blocco

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lardoni/A blocco:Immagine relativa
Codice componente Materiale Trattamento superficie
SLIEN 1.1191 equiv.-
SLDNichelatura chimica temprata (Placcatura dopo rettifica)

Specifiche

Codice componente-A-B-C-T-L
SLI-A120-B50-C20-T10-L100
Codice componenteIncrementi di 1mm
ABCTL
SLI
SLD
50~15020~805~605~2050~150
<Condizioni di lavorazione>
5≤B-T≤60
20≤A-2C
Quando C>15, L≤100

Varianti

Lardoni/A blocco:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLD-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1]
SLI-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

-

1 9 giorni 10Nichelatura chimica temprata50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 20

-

1 9 giorni 10-50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 20

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Lardoni/A blocco:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico