Binari di scorrimento / In acciaio inox con anello di sicurezza

Binari di scorrimento / In acciaio inox con anello di sicurezza
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Eccellente resistenza alla corrosione grazie all'uso dell'acciaio inox.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Binari di scorrimento/In acciaio inox con anello di sicurezza:Immagine relativa
Binari di scorrimento/In acciaio inox con anello di sicurezza:Immagine relativa
Nome componente Materiale
CursoreEN 1.4301 equiv.
SferaEN 1.4125 equiv.
RotaiaEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente-L
KSRM45-400
Codice componenteLCorsaQ.tà fori di montaggioPrezzo unitario
TipoN.KSRM45
KSRT45
KSRM60
KSRT60
KSRM45
KSRT45
KSRM60
KSRT60
KSRM45KSRM60KSRT45KSRT60
KSRM
KSRT
45

60
16091.956.922    
240171.9136.933    
320251.9216.944    
400331.9296.955    
480411.9376.966    
560491.9456.977    
640571.9536.988    
720651.9616.999    
800-696.9-10--- 
880-776.9-11--- 
960-856.9-12--- 
1040-936.9-13--- 
1200-1096.9-15--- 
Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (   P. 2-186) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (   P. 2-226) per montare i binari.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KSRM45-160
KSRM45-240
KSRM45-320
KSRM45-400
KSRM45-480
KSRM45-560
KSRM45-640
KSRM45-720
KSRM60-160
KSRM60-240
KSRM60-320
KSRM60-400
KSRM60-480
KSRM60-560
KSRM60-640
KSRM60-720
KSRT45-160
KSRT45-240
KSRT45-320
KSRT45-400
KSRT45-480
KSRT45-560
KSRT45-640
KSRT45-720
KSRT60-1040
KSRT60-1200
KSRT60-160
KSRT60-240
KSRT60-320
KSRT60-400
KSRT60-480
KSRT60-560
KSRT60-640
KSRT60-720
KSRT60-800
KSRT60-880
KSRT60-960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità di carico (pavimento) (selezione gamma)
(N)
Lunghezza complessiva L (Gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (Gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (pavimento)
(N)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Corsa
(mm)
Larghezza piastra di scorrimento
(mm)
Fori di montaggio

20.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050,1–100Fino a 300Fino a 1006516091.945Foro maschiato

22.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100Fino a 300100.1–20065240171.945Foro maschiato

25.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100300.1–400200.1–30065320251.945Foro maschiato

27.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100300.1–400300.1–40065400331.945Foro maschiato

30.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100400.1–500400.1–50065480411.945Foro maschiato

33.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100500,1 - 600400.1–50065560491.945Foro maschiato

37.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100600,1 - 700500,1 - 60065640571.945Foro maschiato

41.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100700,1 - 800600,1 - 70065720651.945Foro maschiato

23.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500Fino a 300Fino a 10012016056.960Foro maschiato

25.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500Fino a 300100.1–200120240136.960Foro maschiato

28.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500300.1–400200.1–300120320216.960Foro maschiato

31.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500300.1–400200.1–300120400296.960Foro maschiato

34.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500400.1–500300.1–400120480376.960Foro maschiato

38.29 €

22.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1–500500,1 - 600400.1–500120560456.960Foro maschiato

41.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500600,1 - 700500,1 - 600120640536.960Foro maschiato

45.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500700,1 - 800600,1 - 700120720616.960Foro maschiato

18.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100Fino a 300Fino a 1006516091.945Foro passante

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100Fino a 300100.1–20065240171.945Foro passante

23.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100300.1–400200.1–30065320251.945Foro passante

25.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100300.1–400300.1–40065400331.945Foro passante

28.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100400.1–500400.1–50065480411.945Foro passante

31.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100500,1 - 600400.1–50065560491.945Foro passante

35.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100600,1 - 700500,1 - 60065640571.945Foro passante

39.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1050,1–100700,1 - 800600,1 - 70065720651.945Foro passante

63.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–5001000.1~900.1–1,0001201040936.960Foro passante

69.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–5001000.1~1000.1~12012001096.960Foro passante

21.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500Fino a 300Fino a 10012016056.960Foro passante

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500Fino a 300100.1–200120240136.960Foro passante

26.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1–500300.1–400200.1–300120320216.960Foro passante

29.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500300.1–400200.1–300120400296.960Foro passante

32.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500400.1–500300.1–400120480376.960Foro passante

36.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500500,1 - 600400.1–500120560456.960Foro passante

39.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1–500600,1 - 700500,1 - 600120640536.960Foro passante

43.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500700,1 - 800600,1 - 700120720616.960Foro passante

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500700,1 - 800600,1 - 700120800696.960Foro passante

53.53 €

27.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1–500800,1 - 900700,1 - 800120880776.960Foro passante

58.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500900.1–1,000800,1 - 900120960856.960Foro passante

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Binari di scorrimento/In acciaio inox con anello di sicurezza:Immagine relativa
Binari di scorrimento/In acciaio inox con anello di sicurezza:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico