Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | |
Kit (Cursore 1 pz. + Rotaia 1 pz.) | Rotaia |
JKSG (Standard) | JKSGR |
JKSC (Con blocco di posizione) |
Nome componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Cursore | Alluminio | Anodizzato duro trasparente | |
Rotaia | Alluminio | Anodizzato duro trasparente | |
Vite per blocco momentaneo | Filett. | EN 1.4301 equiv. | - |
Punta | Resina acetalica | - |
Codice componente | - | L | |
JKSG13 JKSGR24 JKSC13 | - - - | 170 580 370 | (Kit) (Solo rotaia) (Con blocco di posizione) |
Codice componente | Dimensioni cursore | Dimensioni rotaia | Coeff. di carico N (kgf) per cursore | ||||||||||||
Tipo | H | A | B | P1 | P2 | M | C | D | H1 | E | dxGxh | N | P | ||
Kit Standard Con blocco di posizione Solo rotaia | JKSG JKSC JKSGR | 10 | 20 | 30 | 13 | 13 | 3 | 24 | 6 | 7.5 | 1.8 | 3.5x6x4 | 7.5 | 40 | 49(5) |
13 | 23 | 30 | 15 | 11 | 3 | 23.5 | 6 | 9 | 2.7 | 3.5×6x4 | 10 | 50 | 59(6) | ||
16 | 30 | 40 | 19 | 16 | 3 | 32 | 10 | 12 | 3.5 | 3.5x6x7 | 15 | 40 | 79(8) | ||
16A | 30 | 40 | 20 | 14 | 5 | 32 | 10 | 12 | 3.5 | 3.5x6x7 | 15 | 40 | 79(8) | ||
24 | 40 | 60 | 28 | 22 | 5 | 29 | 10 | 16 | 4.5 | 6x9.5x10 | 20 | 60 | 99(10) |
H | L | Corsa effettiva* Cursore 1 pz. | Prezzo unitario | Q.tà cursori aggiuntivi | ||
JKSG | JKSC | JKSGR | ||||
10 | 55 | 19 | - | |||
95 | 59 | 1~2 | ||||
135 | 99 | 1~3 | ||||
175 | 139 | 1~4 | ||||
215 | 179 | 1~6 | ||||
255 | 219 | 1~7 | ||||
295 | 259 | 1~8 | ||||
335 | 299 | 1~10 | ||||
375 | 339 | |||||
415 | 379 | |||||
455 | 419 | |||||
495 | 459 | |||||
535 | 499 | |||||
575 | 539 | |||||
615 | 579 | |||||
13 | 70 | 34 | 1 | |||
120 | 84 | 1~3 | ||||
170 | 134 | 1~4 | ||||
220 | 184 | 1~6 | ||||
270 | 234 | 1~8 | ||||
320 | 284 | 1~9 | ||||
370 | 334 | 1~10 | ||||
420 | 384 | |||||
470 | 434 | |||||
520 | 484 | |||||
570 | 534 | |||||
620 | 584 | |||||
670 | 634 |
H | L | Corsa effettiva* Cursore 1 pz. | Prezzo unitario | Q.tà cursori aggiuntivi | ||
JKSG | JKSC | JKSGR | ||||
16 16A | 70 | 24 | - | |||
110 | 64 | 1 | ||||
150 | 104 | 1~2 | ||||
190 | 144 | 1~3 | ||||
230 | 184 | 1~4 | ||||
270 | 224 | 1~5 | ||||
310 | 264 | 1~6 | ||||
350 | 304 | 1~7 | ||||
390 | 344 | 1~8 | ||||
430 | 384 | 1~9 | ||||
470 | 424 | 1~10 | ||||
510 | 464 | |||||
550 | 504 | |||||
590 | 544 | |||||
630 | 584 | |||||
670 | 624 | |||||
710 | 664 | |||||
24 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 | ||||
700 | 634 | 1~10 | ||||
760 | 694 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico (montaggio a pavimento) (gamma selezionabile) (N) | Capacità di carico (montaggio a pavimento) (N) | Lunghezza complessiva L (mm) | Altezza H (mm) | Larghezza B (mm) | Materiale cursore (carrello) | Fascetta | Misura foro di montaggio cursore (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 30 | Alluminio | Kit fissaggio semplificato | M3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 30 | Alluminio | Kit fissaggio semplificato | M3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Alluminio | Kit fissaggio semplificato | M3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Alluminio | Kit fissaggio semplificato | M5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 99 | 100 ~ 760 | 24 | 60 | Alluminio | Kit fissaggio semplificato | M5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 55 ~ 615 | 10 | 30 | Alluminio | Kit standard | M3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 70 ~ 670 | 13 | 30 | Alluminio | Kit standard | M3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Alluminio | Kit standard | M3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 70 ~ 710 | 16 | 40 | Alluminio | Kit standard | M5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50,1–100 | 99 | 100 ~ 760 | 24 | 60 | Alluminio | Kit standard | M5 | ||
4.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 55 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 95 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 135 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 175 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 215 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
23.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 255 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
27.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 295 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 335 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
35.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 375 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
39.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 415 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
43.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 455 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
47.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 495 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
51.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 535 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
55.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 575 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
59.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10,1–50 | 49 | 615 | 10 | 49 | - | Solo rotaia | M3 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 70 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 120 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 170 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 220 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
20.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 270 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
24.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 320 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
28.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 370 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
33.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 420 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 470 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
41.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 520 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
45.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 570 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
49.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 620 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
53.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 59 | 670 | 13 | 59 | - | Solo rotaia | M3 | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 70 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 110 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 150 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
16.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 190 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
19.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 230 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
23.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 270 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 310 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
31.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 350 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
35.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 390 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 430 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 470 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
46.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 510 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
50.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 550 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
54.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 590 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
58.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 630 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
62.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 670 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
66.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 710 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M3 | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 70 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M5 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 110 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M5 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 150 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M5 | |
16.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 190 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M5 | |
19.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50,1–100 | 79 | 230 | 16 | 79 | - | Solo rotaia | M5 |
Loading...
Materiale rotaia | Alluminio | Materiale rotaia | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico (montaggio a pavimento) (gamma selezionabile)(N)
Capacità di carico (montaggio a pavimento)(N)
Lunghezza complessiva L(mm)
Altezza H(mm)
Larghezza B(mm)
Materiale cursore (carrello)
Fascetta
Misura foro di montaggio cursore (M)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali