Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | |
Kit (Cursore 1 pz. + Rotaia 1 pz.) | Rotaia |
BJKSG (Standard) | BJKR |
BJKSW (Largo) |
Nome componente | Materiale | Trattamento superficie |
Cursore | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
Rotaia | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero* |
Sfera | EN 1.4125 equiv. | - |
Vite di fissaggio | EN 1.7220 equiv. | Ossido nero |
Codice componente | - | L | |
BJKSG28 BJKR24 | - - | 400 160 | (Kit) (Solo rotaia) |
Codice componente | Dimensioni cursore | Dimensioni rotaia | Viti mont. testa bassa | Coeff. di carico N (kgf) per cursore | ||||||||||||||
A | B | T | E | F | P1 | P2 | M | H1 | C | dxGxh | N | P | ||||||
Tipo | H | Standard | Largo | Standard | Largo | |||||||||||||
Kit Standard BJKSG Largo BJKSW Solo rotaia BJKR | 16 | 30 | 44 | 44 | 4 | 15 | 6 | 13 | 37 | 34 | 3 | 9 | 16 | 4.5x8x5.5 | 15 | 40 | M3x6 | 68(7) |
20 | 8 | 19 | M3x8 | 68(7) | ||||||||||||||
24 | 41 | 60 | 60 | 4 | 23 | 9 | 15 | 50 | 41 | 4 | 16 | 19 | 6x9.5x9 | 20 | 60 | M4x6 | 147(15) | |
28 | 8 | 27 | 5 | M4x8 | 147(15) |
H | L | Corsa effettiva* Cursore 1 pz. | Prezzo unitario | Q.tà cursori aggiuntivi | ||
Standard | Largo | Solo rotaia | ||||
BJKSG | BJKSW | BJKR | ||||
16 | 70 | 20 | - | |||
110 | 60 | 1 | ||||
150 | 100 | 1~2 | ||||
190 | 140 | 1~3 | ||||
230 | 180 | 1~4 | ||||
270 | 220 | 1~5 | ||||
310 | 260 | 1~6 | ||||
350 | 300 | |||||
390 | 340 | 1~7 | ||||
430 | 380 | 1~8 | ||||
470 | 420 | 1~9 | ||||
510 | 460 | 1~10 | ||||
550 | 500 | |||||
590 | 540 | |||||
630 | 580 | |||||
670 | 620 | |||||
710 | 660 | |||||
750 | 700 | |||||
790 | 740 | |||||
20 | 70 | 20 | - | |||
110 | 60 | 1 | ||||
150 | 100 | 1~2 | ||||
190 | 140 | 1~3 | ||||
230 | 180 | 1~4 | ||||
270 | 220 | 1~5 | ||||
310 | 260 | 1~6 | ||||
350 | 300 | |||||
390 | 340 | 1~7 | ||||
430 | 380 | 1~8 | ||||
470 | 420 | 1~9 | ||||
510 | 460 | 1~10 | ||||
550 | 500 | |||||
590 | 540 | |||||
630 | 580 | |||||
670 | 620 | |||||
710 | 660 | |||||
750 | 700 | |||||
790 | 740 |
H | L | Corsa effettiva* Cursore 1 pz. | Prezzo unitario | Q.tà cursori aggiuntivi | ||
Standard | Largo | Solo rotaia | ||||
BJKSG | BJKSW | BJKR | ||||
24 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 | ||||
28 | 100 | 34 | - | |||
160 | 94 | 1 | ||||
220 | 154 | 1~2 | ||||
280 | 214 | 1~3 | ||||
340 | 274 | 1~4 | ||||
400 | 334 | 1~5 | ||||
460 | 394 | 1~6 | ||||
520 | 454 | 1~7 | ||||
580 | 514 | 1~8 | ||||
640 | 574 | 1~9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza H (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza B (mm) | Materiale cursore (carrello) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 70 | 44 | - | Solo rotaia | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 110 | 44 | - | Solo rotaia | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 150 | 44 | - | Solo rotaia | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 190 | 44 | - | Solo rotaia | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 230 | 44 | - | Solo rotaia | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 270 | 44 | - | Solo rotaia | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 310 | 44 | - | Solo rotaia | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 350 | 44 | - | Solo rotaia | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 390 | 44 | - | Solo rotaia | |
27.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 430 | 44 | - | Solo rotaia | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 470 | 44 | - | Solo rotaia | |
31.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 510 | 44 | - | Solo rotaia | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 550 | 44 | - | Solo rotaia | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 590 | 44 | - | Solo rotaia | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 630 | 44 | - | Solo rotaia | |
39.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 670 | 44 | - | Solo rotaia | |
41.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 710 | 44 | - | Solo rotaia | |
43.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 750 | 44 | - | Solo rotaia | |
44.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 790 | 44 | - | Solo rotaia | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 70 | 44 | - | Solo rotaia | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 110 | 44 | - | Solo rotaia | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 150 | 44 | - | Solo rotaia | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 190 | 44 | - | Solo rotaia | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 230 | 44 | - | Solo rotaia | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 270 | 44 | - | Solo rotaia | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 310 | 44 | - | Solo rotaia | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 350 | 44 | - | Solo rotaia | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 390 | 44 | - | Solo rotaia | |
27.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 430 | 44 | - | Solo rotaia | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 470 | 44 | - | Solo rotaia | |
31.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 510 | 44 | - | Solo rotaia | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 550 | 44 | - | Solo rotaia | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 590 | 44 | - | Solo rotaia | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 630 | 44 | - | Solo rotaia | |
39.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 670 | 44 | - | Solo rotaia | |
41.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 710 | 44 | - | Solo rotaia | |
43.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 750 | 44 | - | Solo rotaia | |
44.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 790 | 44 | - | Solo rotaia | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 100 | 60 | - | Solo rotaia | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 160 | 60 | - | Solo rotaia | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 220 | 60 | - | Solo rotaia | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 280 | 60 | - | Solo rotaia | |
24.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 340 | 60 | - | Solo rotaia | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 400 | 60 | - | Solo rotaia | |
30.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 460 | 60 | - | Solo rotaia | |
33.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 520 | 60 | - | Solo rotaia | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 580 | 60 | - | Solo rotaia | |
40.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 640 | 60 | - | Solo rotaia | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 100 | 60 | - | Solo rotaia | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 160 | 60 | - | Solo rotaia | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 220 | 60 | - | Solo rotaia | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 280 | 60 | - | Solo rotaia | |
24.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 340 | 60 | - | Solo rotaia | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 400 | 60 | - | Solo rotaia | |
30.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 460 | 60 | - | Solo rotaia | |
33.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 520 | 60 | - | Solo rotaia | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 580 | 60 | - | Solo rotaia | |
40.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 640 | 60 | - | Solo rotaia | |
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 70 ~ 790 | 44 | EN 1.1191 Equiv. | Kit standard | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 70 ~ 790 | 44 | EN 1.1191 Equiv. | Kit standard |
Loading...
Materiale rotaia | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza B(mm)
Materiale cursore (carrello)
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali