Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SSRXC2708 SRXY2735 |
Codice componente | Lungh. guida | Corsa | A | B | Coeff. di carico (N/2 pz.) | SSRXY27 | SSRXC27 | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | N. | 1 ~ 5 pz. | 6 ~ 20 pz. | 1 ~ 5 pz. | 6 ~ 20 pz. | |||||
SSRXY27 SSRXC27 | 08 | 203.2 | 225.2 | 143.2 | 163.2 | 373 | ||||
10 | 254 | 276.0 | 194 | 214.0 | 363 | |||||
12 | 304.8 | 326.8 | 244.8 | 264.8 | 353 | |||||
14 | 355.6 | 377.6 | 295.6 | 315.6 | 333 | |||||
16 | 406.4 | 428.4 | 346.4 | 366.4 | 313 | |||||
18 | 457.2 | 479.2 | 397.2 | 417.2 | 294 | |||||
20 | 508 | 530.0 | 448 | 468.0 | 275 | |||||
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%. Le guide non possono essere separate. Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-185) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-226) per montare le guide. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSRXC2708 |
SSRXC2710 |
SSRXC2712 |
SSRXC2714 |
SSRXC2716 |
SSRXC2718 |
SSRXC2720 |
SSRXY2708 |
SSRXY2710 |
SSRXY2712 |
SSRXY2714 |
SSRXY2716 |
SSRXY2718 |
SSRXY2720 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Lunghezza rotaia (mm) | Coeff. di carico (N/2 pz.) (N) | Fermo apertura-chiusura semplificato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 225.2 | 203.2 | 373 | Fornito | |
30.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 276 | 254 | 363 | Fornito | |
34.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 326.8 | 304.8 | 353 | Fornito | |
38.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 377.6 | 355.6 | 333 | Fornito | |
41.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 428.4 | 406.4 | 313 | Fornito | |
45.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 479.2 | 457.2 | 294 | Fornito | |
49.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 530 | 508 | 275 | Fornito | |
22.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 225.2 | 203.2 | 373 | Non fornito | |
27.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 276 | 254 | 363 | Non fornito | |
31.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 326.8 | 304.8 | 353 | Non fornito | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 377.6 | 355.6 | 333 | Non fornito | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 428.4 | 406.4 | 313 | Non fornito | |
42.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 479.2 | 457.2 | 294 | Non fornito | |
46.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 530 | 508 | 275 | Non fornito |
Loading...
Tipo | A scorrimento | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Q.tà rotaia | Telescopica in tre pezzi |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 19.1 | Larghezza(mm) | 27 | Trattamento superficie | Non fornito |
Materiale sfera | EN 1.4125 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Lunghezza rotaia(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)(N)
Fermo apertura-chiusura semplificato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali