Lardoni

Lardoni
[Caratteristiche] Blocco guida temprato con eccellente resistenza all'abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lardoni:Immagine relativa
 Materiale: EN 1.1191 equiv.
 Durezza: HV500 ~
 Trattamento superficie: Nichelatura chimica e tempra (Placcatura dopo rettifica)
I prodotti con nichelatura chimica e tempra possono apparire leggermente diversi nel colore,
ma la qualità è comunque garantita.

Specifiche

Codice componente - A - S
SGRA40 - 50 - 12

Codice componente - A - T
SGCB40
-
-
50
-
-
5
Codice componente Selezione
A
Selezione
S
W T X Y d1 d2 h M Prezzo unitario
Tipo B SGRA SGRB
SGRA
SGRB
40 40 12 16 20 7 28 9.5 5.5 5.5 4    
50    
50 50 15 20 20 30 10 36 11 6.5 6.5 5    
60    
60 60 15 20 30 30 10 46 11 6.5 6.5 5    
80    
100    
80 80 20 25 40 40 15 60 14 9 9 6    
100    
120    

Varianti

Lardoni:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGRA40-[40,​50]-12
SGRA50-[50,​60]-[15,​20]
SGRA60-[60,​80,​100]-[15,​20]
SGRA80-[80,​100,​120]-[20,​25]
SGRB40-[40,​50]-12
SGRB50-[50,​60]-[15,​20]
SGRB60-[60,​80,​100]-[15,​20]
SGRB80-[80,​100,​120]-[20,​25]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForo di montaggio copertura Dimensione B
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
1 9 giorni 10Foro svasato piano4040 ~ 5012
1 9 giorni 10Foro svasato piano5050 ~ 6015 ~ 20
1 9 giorni 10Foro svasato piano6060 ~ 10015 ~ 20
1 9 giorni 10Foro svasato piano8080 ~ 12020 ~ 25
1 9 giorni 10Foro maschiato4040 ~ 5012
1 9 giorni 10Foro maschiato5050 ~ 6015 ~ 20
1 9 giorni 10Foro maschiato6060 ~ 10015 ~ 20
1 9 giorni 10Foro maschiato8080 ~ 12020 ~ 25

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Lardoni:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Nichelatura chimica temprata (Placcatura dopo rettifica) Durezza HV500 ~

Prodotti complementari

Supporto tecnico