Coperture per lardoni

Coperture per lardoni
[Caratteristiche] Coperchio per un blocco guida. [Materiale] EN 1.1191 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Coperture per lardoni:Immagine relativa
・Materiali
[ M ] Materiale: 1.1191/C45E
[ S ] Trattamento superficie:
Nichelatura chimica
e tempra
[ H ] Durezza: HV500 ~

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGCB40-[40,​50]-[5,​9,​12]
SGCB50-[50,​60]-[5,​9,​12]
SGCB60-[60,​80,​100]-[5,​9,​12]
SGCB80-[80,​100,​120]-[5,​9,​12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione B
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
1 10 giorni 104040 ~ 505 ~ 12
1 10 giorni 105050 ~ 605 ~ 12
1 10 giorni 106060 ~ 1005 ~ 12
1 10 giorni 108080 ~ 1205 ~ 12

Loading...

  1. 1

Specifiche

Coperture per lardoni:Immagine relativa
Codice componenteA
selezionabile
T
selezionabile
XYN
TipoB
SGCB40405

9

12
7284.5
50
505010365.5
60
60601046
80
100
808015606.5
100
120

Varianti

Coperture per lardoni:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Coperture per lardoni:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Nichelatura chimica temprata Durezza HV500 ~

Supporto tecnico