Lardoni / In lega di rame senza olio / In acciaio

Lardoni / In lega di rame senza olio / In acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Guida economica e senza manutenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lardoni/In lega di rame senza olio/In acciaio:Immagine relativa
Tipo Materiale
SGRMZLega di ottone ad alta resist. impregnata in lubrif. solido
Per le caratteristiche dei materiali, vedere P.380.

Specifiche

Codice componente-T-A
SGRMZ20-15-120
Codice componenteTAXYd1d2hPrezzo unitario
TipoB
SGRMZ
(In lega di rame senza olio)
1510405584.54.5 
60 
80 
100 
120 
201560779.55.55.5 
80 
100 
120 
150 
200 
2520801010116.56.5 
100 
120 
150 
200 
30258010101499 
100 
120 
150 
200 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGRMZ15-10-40
SGRMZ15-10-60
SGRMZ15-10-80
SGRMZ15-10-100
SGRMZ15-10-120
SGRMZ20-15-60
SGRMZ20-15-80
SGRMZ20-15-100
SGRMZ20-15-120
SGRMZ20-15-150
SGRMZ20-15-200
SGRMZ25-20-80
SGRMZ25-20-100
SGRMZ25-20-120
SGRMZ25-20-150
SGRMZ25-20-200
SGRMZ30-25-80
SGRMZ30-25-100
SGRMZ30-25-120
SGRMZ30-25-150
SGRMZ30-25-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Spessore T
(mm)
Lunghezza complessiva A
(mm)

24.09 €

1 Disponibile 7 giorni 151040

26.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

151060

31.19 €

1 Disponibile 7 giorni 151080

38.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1510100

45.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1510120

31.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

201560

37.79 €

1 Disponibile 7 giorni 201580

46.83 €

1 Disponibile 7 giorni 2015100

53.43 €

1 Disponibile 7 giorni 2015120

68.48 €

1 Disponibile 7 giorni 2015150

80.46 €

1 Disponibile 7 giorni 2015200

53.31 €

1 Disponibile 7 giorni 252080

76.06 €

1 Disponibile 7 giorni 2520100

89.13 €

1 Disponibile 7 giorni 2520120

99.41 €

1 Disponibile 7 giorni 2520150

136.94 €

1 Disponibile 7 giorni 2520200

70.43 €

1 Disponibile 7 giorni 302580

87.18 €

1 Disponibile 7 giorni 3025100

102.59 €

1 Disponibile 7 giorni 3025120

130.21 €

1 Disponibile 7 giorni 3025150

166.90 €

1 Disponibile 7 giorni 3025200

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Lardoni/In lega di rame senza olio/In acciaio:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN CW507L Equiv. Impregnato di lubrificante solido speciale

Prodotti complementari

Supporto tecnico