Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Specifiche | |
LX20 | |
Standard/Coperti | |
Diam. albero vite (mm) | 6 |
Passo (mm) | 1, 5 |
Precisione | Grado elevato/Grado di precisione |
Accessori | |
Piastra adattatrice motore EN AW-5052 Equiv. Anodizzato nero Vite piastra adattatrice 4 pz. EN 1.4567 Equiv. Il tipo senza staffa motore non prevede accessori. |
Codice componente | - | Q.tà carrelli | - | Piastre adattatrici motore | - | Lungh. base (L) |
LX2001C LX2005-MX |
- - |
B1 B1 |
- - |
A2025 A2028 |
- - |
200 150 |
Codice componente | Grasso standard | Grasso a bassa prod. di particolato | Con unità di lubrificazione MX (grasso standard) | |||
Grado elevato | Grado di precisione | Grado elevato | Grado di precisione | Grado elevato | Grado di precisione | |
Passo 1 | LX2001 (C) | LX2001 (C) P | LX2001 (C) G | LX2001 (C) PG | LX2001 (C) -MX | LX2001 (C) P-MX |
Passo 5 | LX2005 (C) | LX2005 (C) P | LX2005 (C) G | LX2005 (C) PG | LX2005 (C) -MX | LX2005 (C) P-MX |
Codice componente | Q.tà carrelli | Piastre adattatrici motore | Lungh. base (L) | * Corsa effettiva | Massa totale (kg) | Dimensioni fori di montaggio | ||||||||||
Standard | Coperti | |||||||||||||||
Grado elevato | * Grado di precisione | B1 | B2 | Con MX (B1) | B1 | B2 | B1 | B2 | A | P | B | Numero di passi | Numero di fori (N) | |||
(Grasso standard) LX2001 (C) LX2005 (C) (Grasso a bassa prod. particolato) LX2001 (C) G LX2005 (C) G (Unità lubrif. MX, Grasso standard) LX2001 (C) -MX LX2005 (C) -MX |
(Grasso standard) LX2001 (C) P LX2005 (C) P (Grasso a bassa prod. particolato) LX2001 (C) PG LX2005 (C) PG (Unità lubrif. MX, grasso standard) LX2001 (C) P-MX LX2005 (C) P-MX |
(1 pz.) B1 * I tipi con MX sono disponibili solo con B1. (2 pz.) B2 |
(Servomotore) A2025 A2028 A2038 A2040 E2040 (Motore a passo) T2028 T2042 T2056.4 *(Senza piastra adattatrice) N *(Senza staffa motore) F |
80 (Solo passo 1) |
16.5 | - | - | 0.40 | - | 0.51 | - | 10 | 60 | 10 | 1 | 4 |
100 | 36.5 | 0.45 | 0.56 | 20 | 20 | |||||||||||
150 | 86.5 | 76.5 | 0.58 | 0.69 | 15 | 15 | 2 | 6 | ||||||||
200 | 136.5 | 79.5 | 126.5 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.97 | 40 | 40 | |||||||
250 (Solo passo 5) |
186.5 | 129.5 | 176.5 | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 1.10 | 35 | 35 | 3 | 8 | |||||
300 (Solo passo 5) |
236.5 | 179.5 | 226.5 | 0.96 | 1.05 | 1.07 | 1.23 | 30 | 30 | 4 | 10 |
Standard di precisione | Grado elevato | Grado di precisione |
Posizionamento (mm) | 0.06 | 0.02 |
Lasco (mm) | 0.01 | 0.003 |
Ripetibilità di posizionamento (mm) | ±0.005 | ±0.003 |
Parallelismo di corsa (mm) | 0.025 | 0.01 |
Coppia di spunto (N•cm) | 1.2 | 1.2 |
■ Sensore di prossimità (SUNX) - Specifiche parti del kit
Codice componente LX | Codice (□ sta per Q.tà sensori.) *Per L≤100, Max 2 Per L≥150, Max 3 | Tipo/Q.tà sensori | Guida per sensore | Sensore (* Q.tà per sensore incl.) | Puntatore sensore | Prezzo unitario (L≤150) | Prezzo unitario (L≥200) | ||||||||
GX-F8A (ON quando vicino) | GX-F8B (ON quando lontano) | Rotaia (1 pz.) | Vite di fissaggio (Passo +1 pz.) | Vite di montaggio sensore (1 pz.) | Dado di montaggio (1 pz.) | Puntatore sensore (1 pz.) | Puntatore sensore Vite di fissaggio | Q.tà sensori | Q.tà sensori | ||||||
1 pz. | 2 pz. | 3 pz. | 1 pz. | 2 pz. | 3 pz. | ||||||||||
LX20□□ | XA□ | □ pz. | - | SENAT3□H | SCB3-6 | CBSST3-10 | LBNR3 | Dedicato | Vite a testa piatta M2.6-4 (1 pz.) | ||||||
XB□ | - | □ pz. | |||||||||||||
LX20□□C | FA□ | □ pz. | - | SCB3-6 (2 pz.) | |||||||||||
FB□ | - | □ pz. | |||||||||||||
LX20□□ | XW1 | 1 pz. | 1 pz. | Vite a testa piatta M2.6-4 (1 pz.) | - | - | - | - | |||||||
XW2 | 2 pz. | - | - | ||||||||||||
XW3 | 2 pz. | 1 pz. | |||||||||||||
LX20□□C | FW1 | 1 pz. | 1 pz. | SCB3-6 (2 pz.) | - | - | |||||||||
FW2 | 2 pz. | - | - | ||||||||||||
FW3 | 2 pz. | 1 pz. |
■ Fotosensore (SUNX) - Specifiche parti del kit
Codice componente LX | Codice (□ sta per Q.tà sensori.) *Per L≤100, Max 2 Per L≥150, Max 3 | Fotosensore | Guida per sensore | Sensore (* Q.tà per sensore incl.) | Puntatore sensore | Prezzo unitario (L≤150) | Prezzo unitario (L≥200) | |||||||||
Rotaia (1 pz.) | Vite di fissaggio (Passo +1 pz.) | Staffa sensore | Dado vite di montaggio staffa | Vite di montaggio sensore | Rondella di montaggio sensore | Puntatore sensore (1 pz.) | Vite montaggio puntatore sensore | |||||||||
Q.tà sensori | Q.tà sensori | |||||||||||||||
1 pz. | 2 pz. | 3 pz. | 1 pz. | 2 pz. | 3 pz. | |||||||||||
LX20□□ | SP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3-6 | Dedicata | SCB3-5 (2 pz.) LBNR3 (2 pz.) | SCB3-6 (2 pz.) | Rondella piatta piccola M2 (2 pz.) | Dedicato | Vite a testa piatta M2.6-4 (1 pz.) | ||||||
LX20□□C | MP□ | SCB3-6 (2 pz.) |
Il fotosensore PM-L24 andrà fuori produzione e sarà sostituito dal prodotto di nuova generazione PM-L25 ad aprile 2017.
■ Fotosensore (Omron) - Specifiche parti del kit
Codice componente LX | Codice (□ sta per Q.tà sensori.) *Per L≤100, Max 2 Per L≥150, Max 3 | Fotosensore | Guida per sensore | Sensore (* Q.tà per sensore incl.) | Puntatore sensore | Prezzo unitario (L≤150) | Prezzo unitario (L≥200) | |||||||||
Rotaia (1 pz.) | Vite di fissaggio (Passo +1 pz.) | Staffa sensore | Dado vite di montaggio staffa | Vite di montaggio sensore | Rondella di montaggio sensore | Puntatore sensore (1 pz.) | Vite montaggio puntatore sensore | |||||||||
Q.tà sensori | Q.tà sensori | |||||||||||||||
1 pz. | 2 pz. | 3 pz. | 1 pz. | 2 pz. | 3 pz. | |||||||||||
LX20□□ | OP□ | EE-SX911-R 1M | SENAT3□H | SCB3-6 | Dedicata | SCB3-5 (2 pz.) LBNR3 (2 pz.) | SCB3-6 (2 pz.) | Rondella piatta piccola M3 (2 pz.) | Dedicato | Vite a testa piatta M2.6-4 (1 pz.) | ||||||
LX20□□C | EP□ | SCB3-6 (2 pz.) |
* I sensori non vengono venduti separatamente.
EE-SX911-R1M cambierà in EE-SX951-R1M da aprile 2015.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LX2001-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[80,100] |
LX2001-B1-E2040-[80,100] |
LX2001-B1-F-[80,100] |
LX2001-B1-N-[80,100] |
LX2001-B1-T[2028,2042,2056.4]-[80,100] |
LX2001-B2-A[2025,2028,2038,2040]-200 |
LX2001-B2-E2040-200 |
LX2001-B2-F-200 |
LX2001-B2-N-200 |
LX2001-B2-T[2028,2042,2056.4]-200 |
LX2001-MX-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[150,200] |
LX2001-MX-B1-E2040-[150,200] |
LX2001-MX-B1-F-[150,200] |
LX2001-MX-B1-N-[150,200] |
LX2001-MX-B1-T[2028,2042,2056.4]-[150,200] |
LX2001C-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[80,100] |
LX2001C-B1-E2040-[80,100] |
LX2001C-B1-F-[80,100] |
LX2001C-B1-N-[80,100] |
LX2001C-B1-T[2028,2042,2056.4]-[80,100] |
LX2001C-B2-A[2025,2028,2038,2040]-200 |
LX2001C-B2-E2040-200 |
LX2001C-B2-F-200 |
LX2001C-B2-N-200 |
LX2001C-B2-T[2028,2042,2056.4]-200 |
LX2001C-MX-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[150,200] |
LX2001C-MX-B1-E2040-[150,200] |
LX2001C-MX-B1-F-[150,200] |
LX2001C-MX-B1-N-[150,200] |
LX2001C-MX-B1-T[2028,2042,2056.4]-[150,200] |
LX2001CG-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[80,100] |
LX2001CG-B1-E2040-[80,100] |
LX2001CG-B1-F-[80,100] |
LX2001CG-B1-N-[80,100] |
LX2001CG-B1-T[2028,2042,2056.4]-[80,100] |
LX2001CG-B2-A[2025,2028,2038,2040]-200 |
LX2001CG-B2-E2040-200 |
LX2001CG-B2-F-200 |
LX2001CG-B2-N-200 |
LX2001CG-B2-T[2028,2042,2056.4]-200 |
LX2001CP-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[80,100] |
LX2001CP-B1-E2040-[80,100] |
LX2001CP-B1-F-[80,100] |
LX2001CP-B1-N-[80,100] |
LX2001CP-B1-T[2028,2042,2056.4]-[80,100] |
LX2001CP-B2-A[2025,2028,2038,2040]-200 |
LX2001CP-B2-E2040-200 |
LX2001CP-B2-F-200 |
LX2001CP-B2-N-200 |
LX2001CP-B2-T[2028,2042,2056.4]-200 |
LX2001CP-MX-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[150,200] |
LX2001CP-MX-B1-E2040-[150,200] |
LX2001CP-MX-B1-F-[150,200] |
LX2001CP-MX-B1-N-[150,200] |
LX2001CP-MX-B1-T[2028,2042,2056.4]-[150,200] |
LX2001CPG-B1-A[2025,2028,2038,2040]-[80,100] |
LX2001CPG-B1-E2040-[80,100] |
LX2001CPG-B1-F-[80,100] |
LX2001CPG-B1-N-[80,100] |
LX2001CPG-B1-T[2028,2042,2056.4]-[80,100] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Tavola | Piombo (mm) | Copertura | Grasso | Con o senza unità di lubrificazione | Largh. tavola (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Momento statico ammesso MP (N▪m) | Momento statico ammesso MY (N▪m) | Momento statico ammesso MR (N▪m) | Ripetibilità posizionamento (µm) | Precisione di posizionamento (µm) | Parallelismo di corsa (µm) | Velocità max (mm/s) | Piastra di attacco motore | Lunghezza complessiva base [L] (mm) | Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [T] | Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [A] | Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [E] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Non fornito | 29.6 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Non fornito | Standard | Fornito | 29.6 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 150 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | F (Senza staffa) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado elevato | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±5 | 60 | 25 | 190 | - | 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (Senza staffa) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (Senza staffa) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 2 pz. | 1 | Fornito | Standard | Non fornito | 52 | 6454 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 150 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (Senza staffa) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 150 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | Standard | Fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 150 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | 2025 ~ 2040 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | - | - | 2040 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | F (Senza staffa) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | N (Senza piastra di attacco) | 80 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Grado di precisione | Lungo 1 pz. | 1 | Fornito | A bassa produzione di particolato | Non fornito | 52 | 3227 | 6199 | 27 | 27 | 93 | ±3 | 20 | 10 | 190 | - | 80 ~ 200 | 2028 ~ 2056.4 | - | - |
Loading...
Corpo principale/componenti secondari | Corpo principale | Misura nominale (altezza) | 20 | Posizione di montaggio motore | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Presenza o assenza del motore | Non in dotazione (Installazione a cura del cliente) | Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) | 6 | Lunghezza tavola(mm) | 33.2 |
Modalità di inserimento | Vite a ricircolo di sfere molata | Materiale del cursore | Acciaio al cromo-molibdeno | Trattamento superficie cursore | Placcatura LTBC |
Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::50 |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Tavola
Piombo(mm)
Copertura
Grasso
Con o senza unità di lubrificazione
Largh. tavola(mm)
Piastra di attacco motore
Lunghezza complessiva base [L](mm)
Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [T]
Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [A]
Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [E]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali