Attuatori ad asse singolo LX26 Standard / Coperti

Attuatori ad asse singolo LX26 Standard / Coperti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attuatori ad asse singolo LX26 Standard / Coperti
  • Attuatori ad asse singolo LX26 Standard / Coperti
  • Attuatori ad asse singolo LX26 Standard / Coperti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attuatori ad asse singolo LX26 Standard/Coperti:Immagine relativa

Specifiche
LX26
Standard/Coperti
Diam. albero vite (mm) 8
Passo (mm) 2, 5, 10
Precisione Grado elevato/Grado di precisione
  Accessori
Piastra adattatrice motore
  EN AW-5052 Equiv.    Anodizzato nero
Vite piastra adattatrice 4 pz.   EN 1.4567 Equiv.
Il tipo senza staffa motore non prevede accessori.
Per la tabella materiali, vedere P.411

Specifiche

Codice componente-Q.tà carrelli-Piastre adattatrici motore-Lungh. base (L)
LX2602C
LX2605-MX
-
-
B1
B1
-
-
A2640
A2638
-
-
300
200
Codice componenteGrasso standardGrasso a bassa prod. di particolatoCon unità di lubrificazione MX (grasso standard)
Grado elevatoGrado di precisioneGrado elevatoGrado di precisioneGrado elevatoGrado di precisione
Passo 2LX2602 (C)LX2602 (C) PLX2602 (C) GLX2602 (C) PGLX2602 (C) -MXLX2602 (C) P-MX
Passo 5LX2605 (C)LX2605 (C) PLX2605 (C) GLX2605 (C) PGLX2605 (C) -MXLX2605 (C) P-MX
Passo 10LX2610 (C)LX2610 (C) PLX2610 (C) GLX2610 (C) PGLX2610 (C) -MXLX2610 (C) P-MX
(C) è per il tipo coperto.
Informazioni sul grasso a bassa produzione di particolato P.414
Informazioni sull'unità di lubrificazione MX P.408

Codice componenteQ.tà carrelliPiastre adattatrici motoreLungh. base (L)* Corsa effettivaMassa totale (kg)Dimensioni fori di montaggio
StandardCoperti
Grado elevato* Grado di precisioneB1B2Con MX (B1)B1B2B1B2APBNumero di passiNumero di fori (N)
(Grasso standard)
LX2602 (C)
LX2605 (C)
LX2610 (C)
(Grasso a bassa prod. particolato)
LX2602 (C) G
LX2605 (C) G
LX2610 (C) G
(Unità lubrif. MX, grasso standard)
LX2602 (C) -MX
LX2605 (C) -MX
LX2610 (C) -MX
(Grasso standard)
LX2602 (C) P
LX2605 (C) P
LX2610 (C) P
(Grasso a bassa prod. particolato)
LX2602 (C) PG
LX2605 (C) PG
LX2610 (C) PG
(Unità lubrif. MX, grasso standard)
LX2602 (C) P-MX
LX2605 (C) P-MX
LX2610 (C) P-MX
(1 pz.)
B1
*Tipi con unità
di lubrificazione MX e passo 10 disponibili solo con B1

(2 pz.)
B2
(Servomotore)
A2625 A2628
A2638 A2640
E2640

(Motore a passo)
T2628 T2642
T2656.4

*(Senza piastra adattatrice)
N

* (Senza staffa motore)
F
100
(Solo passo 2)
17--0.87-1.07-10801014
150670.951.153535
2001171051.161.36202026
250167911551.371.571.571.894545
3002171412051.581.781.782.10303038
350
(Solo passo 5 e 10)
2671912551.791.991.992.311515410
400
(Solo passo 5 e 10)
3172413052.002.202.202.524040
* Certificato di precisione incluso nei prodotti con grado di precisione.
* Piastra adattatrice motore e viti di montaggio non incluse nel tipo senza piastra adattatrice.
* La corsa effettiva è indicata in dimensioni con un margine di 2.5mm da ciascuna estremità.
* (C) è per il tipo coperto.
Per la velocità massima, vedere P.413
Per il momento di inerzia, vedere P.412
Aggiungere 0.007kg per i tipi con unità MX.

 ■ Standard di precisione
Standard di precisioneGrado elevatoGrado di precisione
Posizionamento (mm)0.060.02
Lasco (mm)0.010.003
Ripetibilità di posizionamento (mm)±0.005±0.003
Parallelismo di corsa (mm)0.0250.01
Coppia di spunto (N•cm)22

Varianti

■ Sensore di prossimità (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice
* Per L≤100, Max 2
Per L≥150, Max 3
Tipo/Q.tà sensoriGuida per sensoreSensore
(* Q.tà per sensore incl.)
Puntatore sensorePrezzo unitario
(L≤200)
Prezzo unitario
(L≥250)
GX-F8A
(ON quando vicino)
GX-F8B
(ON quando lontano)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Vite di montaggio sensore
(1 pz.)
Dado di montaggio
(1 pz.)
Puntatore sensore
(1 pz.)
Puntatore sensore
Vite di fissaggio
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX26□□XA□pz.-SENAT3□HSCB3-6CBSST3-10LBNR3DedicatoVite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
      
XB-□pz.
LX26□□CFA□pz.-SCB3-6
(2 pz.)
FB-□pz.
LX26□□XW11 pz.1 pz.Vite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
- -- -
XW22 pz.- - 
XW32 pz.1 pz.
LX26□□CFW11 pz.1 pz.SCB3-6
(2 pz.)
 - -
FW22 pz.- - 
FW32 pz.1 pz.



 ■ Fotosensore (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice
* Per L≤100, Max 2
Per L≥150, Max 3
FotosensoreGuida per sensoreSensore (* Q.tà per sensore incl.)Puntatore sensorePrezzo unitario
(L≤200)
Prezzo unitario
(L≥250)
Rotaia
(1 pz.)
Vite montaggio
(Passo +1 pz.)
Staffa sensoreDado vite di montaggio staffaVite di montaggio sensoreRondella di montaggio sensorePuntatore sensore
(1 pz.)
Vite montaggio puntatore sensore
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX26□□SPPM-L25SENAT3□HSCB3-6DedicataSCB3-5
(2 pz.)
LBNR3
(2 pz.)
SCB3-6
(2 pz.)
Rondella piatta piccola M2
(2 pz.)
DedicatoVite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
      
LX26□□CMPSCB3-5
(2 pz.)

Il fotosensore PM-L24 andrà fuori produzione e sarà sostituito dal prodotto di nuova generazione PM-L25 ad aprile 2017.

■ Fotosensore (Omron) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice
* Per L≤100, Max 2
Per L≥150, Max 3
FotosensoreGuida per sensoreSensore (* Q.tà per sensore incl.)Puntatore sensorePrezzo unitario
(L≤200)
Prezzo unitario
(L≥250)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Staffa sensoreDado vite di montaggio staffaVite di montaggio sensoreRondella di montaggio sensorePuntatore sensore
(1 pz.)
Vite montaggio puntatore sensore
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX26□□OPEE-SX911-R 1MSENAT3□HSCB3-6DedicataSCB3-5
(2 pz.)
LBNR3
(2 pz.)
SCB3-6
(2 pz.)
Rondella piatta piccola
(2 pz.)
DedicatoVite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
      
LX26□□CEPSCB3-6
(2 pz.)

* I sensori non vengono venduti separatamente.
EE-SX911-R1M cambierà in EE-SX951-R1M da aprile 2015.

Attuatori ad asse singolo LX26 Standard/Coperti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LX2602-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602-B1-E2640-[100,​150]
LX2602-B1-F-[100,​150]
LX2602-B1-N-[100,​150]
LX2602-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602-B2-E2640-[250,​300]
LX2602-B2-F-[250,​300]
LX2602-B2-N-[250,​300]
LX2602-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602-MX-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-E2640-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-F-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-N-[200,​250,​300]
LX2602-MX-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[200,​250,​300]
LX2602C-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602C-B1-E2640-[100,​150]
LX2602C-B1-F-[100,​150]
LX2602C-B1-N-[100,​150]
LX2602C-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602C-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602C-B2-E2640-[250,​300]
LX2602C-B2-F-[250,​300]
LX2602C-B2-N-[250,​300]
LX2602C-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602C-MX-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-E2640-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-F-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-N-[200,​250,​300]
LX2602C-MX-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[200,​250,​300]
LX2602CG-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602CG-B1-E2640-[100,​150]
LX2602CG-B1-F-[100,​150]
LX2602CG-B1-N-[100,​150]
LX2602CG-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602CG-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602CG-B2-E2640-[250,​300]
LX2602CG-B2-F-[250,​300]
LX2602CG-B2-N-[250,​300]
LX2602CG-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602CP-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602CP-B1-E2640-[100,​150]
LX2602CP-B1-F-[100,​150]
LX2602CP-B1-N-[100,​150]
LX2602CP-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
LX2602CP-B2-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[250,​300]
LX2602CP-B2-E2640-[250,​300]
LX2602CP-B2-F-[250,​300]
LX2602CP-B2-N-[250,​300]
LX2602CP-B2-T[2628,​2642,​2656.4]-[250,​300]
LX2602CP-MX-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-E2640-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-F-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-N-[200,​250,​300]
LX2602CP-MX-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[200,​250,​300]
LX2602CPG-B1-A[2625,​2628,​2638,​2640]-[100,​150]
LX2602CPG-B1-E2640-[100,​150]
LX2602CPG-B1-F-[100,​150]
LX2602CPG-B1-N-[100,​150]
LX2602CPG-B1-T[2628,​2642,​2656.4]-[100,​150]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione Tavola Piombo
(mm)
Copertura Grasso Con o senza unità di lubrificazione Largh. tavola
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Momento statico ammesso MP
(N▪m)
Momento statico ammesso MY
(N▪m)
Momento statico ammesso MR
(N▪m)
Ripetibilità posizionamento
(µm)
Precisione di posizionamento
(µm)
Parallelismo di corsa
(µm)
Velocità max
(mm/s)
Piastra di attacco motore Lunghezza complessiva base [L]
(mm)
Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [T] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [A] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [E]

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.66522118717070225±56025290-100 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.66522118717070225±56025290-100 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.66522118717070225±56025290F (Senza staffa)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.66522118717070225±56025290N (Senza piastra di attacco)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.66522118717070225±56025290-100 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.61304423742902902450±56025290-250 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.61304423742902902450±56025290-250 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.61304423742902902450±56025290F (Senza staffa)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.61304423742902902450±56025290N (Senza piastra di attacco)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2Non fornitoStandardNon fornito37.61304423742902902450±56025290-250 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardFornito37.66522118717070225±56025290-200 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardFornito37.66522118717070225±56025290-200 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardFornito37.66522118717070225±56025290F (Senza staffa)200 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardFornito37.66522118717070225±56025290N (Senza piastra di attacco)200 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2Non fornitoStandardFornito37.66522118717070225±56025290-200 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±56025290-100 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±56025290-100 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±56025290F (Senza staffa)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±56025290N (Senza piastra di attacco)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±56025290-100 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±56025290-250 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±56025290-250 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±56025290F (Senza staffa)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±56025290N (Senza piastra di attacco)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±56025290-250 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±56025290-200 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±56025290-200 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±56025290F (Senza staffa)200 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±56025290N (Senza piastra di attacco)200 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±56025290-200 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±56025290-100 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±56025290-100 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±56025290F (Senza staffa)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±56025290N (Senza piastra di attacco)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±56025290-100 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito621304423742902902450±56025290-250 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito621304423742902902450±56025290-250 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito621304423742902902450±56025290F (Senza staffa)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito621304423742902902450±56025290N (Senza piastra di attacco)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito621304423742902902450±56025290-250 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±32010290-100 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±32010290-100 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±32010290F (Senza staffa)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±32010290N (Senza piastra di attacco)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardNon fornito626522118717070225±32010290-100 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±32010290-250 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±32010290-250 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±32010290F (Senza staffa)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±32010290N (Senza piastra di attacco)250 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 2 pz.2FornitoStandardNon fornito621304423742902902450±32010290-250 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±32010290-200 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±32010290-200 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±32010290F (Senza staffa)200 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±32010290N (Senza piastra di attacco)200 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoStandardFornito626522118717070225±32010290-200 ~ 3002628 ~ 2656.4--

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±32010290-100 ~ 300-2625 ~ 2640-

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±32010290-100 ~ 300--2640

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±32010290F (Senza staffa)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±32010290N (Senza piastra di attacco)100 ~ 300---

-

1 8 giorni 10Grado di precisioneLungo 1 pz.2FornitoA bassa produzione di particolatoNon fornito626522118717070225±32010290-100 ~ 3002628 ~ 2656.4--

Loading...

Più Informazioni

Attuatori ad asse singolo LX26 Standard/Coperti:Immagine relativa

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Corpo principale Misura nominale (altezza) 26 Posizione di montaggio motore Dritto
Presenza o assenza del motore Non in dotazione (Installazione a cura del cliente) Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) 8 Lunghezza tavola(mm) 47.4
Modalità di inserimento Vite a ricircolo di sfere molata Materiale del cursore Acciaio al cromo-molibdeno Trattamento superficie cursore Placcatura LTBC
Temp. ambiente di esercizio(°C) 0::50

Supporto tecnico