Attuatore ad asse singolo LX30 Standard

Attuatore ad asse singolo LX30 Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attuatore ad asse singolo LX30 Standard
  • Attuatore ad asse singolo LX30 Standard
  • Attuatore ad asse singolo LX30 Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attuatore ad asse singolo LX30 Standard:Immagine relativa

Specifiche
LX30
Standard/Coperti
Diam. albero vite (mm) 10
Passo (mm) 5, 10
Precisione Grado elevato/Grado di precisione
 Accessori
Piastre adattatrici motore
    EN AW-5052 Equiv.   Anodizzato nero
Vite piastra adattatrice 4 pz.   EN 1.4567 Equiv.
Il tipo senza staffa motore non prevede accessori.
Per la tabella materiali, vedere P.411.

Specifiche

Codice componente-Q.tà carrelli-Piastre adattatrici motore-Lungh. base (L)
LX3010C
LX3010-MX
-
-
B1
B1
-
-
A3040
A3040
-
-
600
600
Codice componenteGrasso standardGrasso a bassa prod. di particolatoCon unità di lubrificazione MX (grasso standard)
Grado elevatoGrado di precisioneGrado elevatoGrado di precisioneGrado elevatoGrado di precisione
Passo 5LX3005(C)LX3005(C)PLX3005(C)GLX3005(C)PGLX3005(C)-MXLX3005(C)P-MX
Passo 10LX3010(C)LX3010(C)PLX3010(C)GLX3010(C)PGLX3010(C)-MXLX3010(C)P-MX
(C) è per il tipo coperto.
Informazioni sul grasso a bassa produzione di particolato P.414
Informazioni sull'unità di lubrificazione MX P.408

Codice componenteQ.tà carrelliPiastre adattatrici motoreLungh. base (L)Dimensioni fori di montaggio
Grado elevato* Grado di precisioneAP1P2BNumero di passiNumero di fori (N)
(Grasso standard)
LX3005(C)
LX3010(C)

(Grasso a bassa prod. particolato)
LX3005(C)G
LX3010(C)G

(Unità lubrif. MX/Grasso standard)
LX3005(C)-MX
LX3010(C)-MX
(Grasso standard)
LX3005(C)P
LX3010(C)P

(Grasso a bassa prod. particolato)
LX3005(C)PG
LX3010(C)PG

(Unità lubrif. MX/Grasso standard)
LX3005(C)P-MX
LX3010(C)P-MX
Carrelli lunghi
(1 pz.)B1
(2 pz.)B2
Per B2,
L≥300

Carrelli corti
(1 pz.)S1
(2 pz.)S2
*Tipi con unità
di lubrificazione MX disponibili solo con B1/S1.
(Servomotore)
A3038
A3040
E3040

(Motore a passo)
T3042
T3056.4
T3060

*(Senza piastra adattatrice)
N

(Senza staffa motore)
F
12512.5-10012.514
1502525
2005050
2501005026
300100
3505038
400100
45050410
500100
55050512
600100
* Certificato di precisione incluso nei prodotti con grado di precisione. * (C) è per il tipo coperto.
* Piastra adattatrice motore e viti di montaggio non incluse nel tipo senza piastra adattatrice.

 ■ Corsa effettiva, massa totale
Lungh. base (L)* Corsa effettivaMassa totale (kg)
Senza MXCon MXStandardCoperti
B1B2S1S2B1S1B1B2S1S2B1B2S1S2
12529-54.5---1.30-1.18-1.75-1.50-
15054-79.517-65.51.47-1.351.531.92-1.671.98
200104-129.56790115.51.81-1.681.862.25-22.32
250154-179.5117140165.52.14-2.022.22.59-2.342.66
300204116229.5167190215.52.482.792.352.532.923.492.672.99
350254166279.5217240265.52.813.122.692.873.263.833.013.33
400304216329.5267290315.53.153.463.023.213.64.163.353.66
450354266379.5317340365.53.493.793.363.543.934.53.684
500404316429.5367390415.53.824.133.73.884.274.834.024.33
550454366479.5417440465.54.164.474.034.214.65.174.354.67
600504416529.5467490515.54.494.84.374.554.945.514.695.01
* La corsa effettiva è indicata in dimensioni con un margine di 2.5mm da ciascuna estremità.
Aggiungere 0.011kg per i tipi con unità MX.

 ■ Standard di precisione
Standard di precisioneL≤400L≥450
Grado elevatoGrado di precisioneGrado elevatoGrado di precisione
Posizionamento (mm)0.060.020.10.025
Lasco (mm)0.020.0030.020.003
Ripetibilità di posizionamento (mm)±0.005±0.003±0.005±0.003
Parallelismo di corsa (mm)0.0250.010.0350.015
Coppia di spunto (N • cm)4
Per la velocità massima, vedere P.413.
Per il momento di inerzia, vedere P.412.

Varianti

■ Sensore di prossimità (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice
(□ sta per Q.tà sensori.)
*Per L≤150, Max 2 Per L≥200, Max 3
Tipo/Q.tà sensoriGuida per sensoreSensore
(* Q.tà per sensore incl.)
Puntatore sensorePrezzo unitario
(L≤300)
Prezzo unitario
(L≥350)
GX-F12A
(ON quando vicino)
GX-F12B
(ON quando lontano)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Vite di montaggio sensore
(1 pz.)
Dado di montaggio
(1 pz.)
Puntatore sensore
(1 pz.)
Puntatore sensore
Vite di fissaggio
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX30□□-BXA□ pz.-SENC3□HSCB3-5CBSST3-8LBNR3DedicatoVite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
      
XB-□ pz.
LX30□□-SXAS□ pz.-
XBS-□ pz.
LX30□□C-BFA□ pz.-SENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(2 pz.)
      
FB-□ pz.
LX30□□C-SFAS□ pz.-
FBS-□ pz.
LX30□□-BXW11 pz.1 pz.SENC3□HSCB3-5Vite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
- -- -
XW22 pz.- - 
XW32 pz.1 pz.
LX30□□-SXWS11 pz.1 pz. - -
XWS22 pz.- - 
XWS32 pz.1 pz.
LX30□□C-BFW11 pz.1 pz.SENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(2 pz.)
 - -
FW22 pz.- - 
FW32 pz.1 pz.
LX30□□C-SFWS11 pz.1 pz. - -
FWS22 pz.- - 
FWS32 pz.1 pz.



■ Fotosensore (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice (□ è il numero di pz.)
*Per L≤150, Max 2 Per L≥200, Max 3
FotosensoreGuida per sensoreSensore (* Q.tà per sensore incl.)Puntatore sensorePrezzo unitario (L≤300)Prezzo unitario (L≥350)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Staffa sensoreDado vite di montaggio staffaVite di montaggio sensoreRondella di montaggio sensorePuntatore sensore
(1 pz.)
Vite montaggio puntatore sensore
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX30□□-BSPPM-L25SENC3□HSCB3-5DedicataSCB3-5
(2 pz.)
LBNR3
(2 pz.)
SCB3-6
(2 pz.)

Rondella piatta piccola M2
(2 pz.)

DedicatoVite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
      
LX30□□-SSPS
LX30□□C-BMPSENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(2 pz.)
      
LX30□□C-SMPS

Il fotosensore PM-L24 andrà fuori produzione e sarà sostituito dal prodotto di nuova generazione PM-L25 ad aprile 2017.

 ■ Fotosensore (Omron) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice (□ è il numero di pz.)
*Per L≤150, Max 2 Per L≥200, Max 3
FotosensoreGuida per sensoreSensore (* Q.tà per sensore incl.)Puntatore sensorePrezzo unitario (L≤300)Prezzo unitario (L≥350)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Staffa sensoreDado vite di montaggio staffaVite di montaggio sensoreRondella di montaggio sensorePuntatore sensore
(1 pz.)
Vite montaggio puntatore sensore
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX30□□-BOPEE-SX911-R 1MSENC3□HSCB3-5DedicataSCB3-5
(2 pz.)
LBNR3
(2 pz.)
SCB3-6
(2 pz.)
Rondella piatta piccola M3
(2 pz.)
DedicatoVite a testa piatta
M2.6-4 (1 pz.)
      
LX30□□-SOPS
LX30□□C-BEPSENAT3□HSCB3-6SCB3-6
(2 pz.)
      
LX30□□C-SEPS

* I sensori non vengono venduti separatamente.
EE-SX911-R1M cambierà in EE-SX951-R1M da aprile 2015.

Attuatore ad asse singolo LX30 Standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LX3005-B1-A[3038,​3040]-125
LX3005-B1-E3040-125
LX3005-B1-F-125
LX3005-B1-N-125
LX3005-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005-B2-A[3038,​3040]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-E3040-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-F-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-N-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-B2-T[3042,​3056.4,​3060]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-A[3038,​3040]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-E3040-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-F-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-N-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-MX-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S1-A[3038,​3040]-125
LX3005-S1-E3040-125
LX3005-S1-F-125
LX3005-S1-N-125
LX3005-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005-S2-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005-S2-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B1-A[3038,​3040]-125
LX3005C-B1-E3040-125
LX3005C-B1-F-125
LX3005C-B1-N-125
LX3005C-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005C-B2-A[3038,​3040]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-E3040-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-F-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-N-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-B2-T[3042,​3056.4,​3060]-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-A[3038,​3040]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-E3040-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-F-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-N-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-B1-T[3042,​3056.4,​3060]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-MX-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S1-A[3038,​3040]-125
LX3005C-S1-E3040-125
LX3005C-S1-F-125
LX3005C-S1-N-125
LX3005C-S1-T[3042,​3056.4,​3060]-125
LX3005C-S2-A[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-E3040-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-F-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-N-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LX3005C-S2-T[3042,​3056.4,​3060]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione Tavola Piombo
(mm)
Copertura Grasso Con o senza unità di lubrificazione Lunghezza tavola
(mm)
Largh. tavola
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Momento statico ammesso MP
(N▪m)
Momento statico ammesso MY
(N▪m)
Momento statico ammesso MR
(N▪m)
Ripetibilità posizionamento
(µm)
Precisione di posizionamento
(µm)
Parallelismo di corsa
(µm)
Velocità max
(mm/s)
Piastra di attacco motore Lunghezza complessiva base [L]
(mm)
Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [T] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [A] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [E]

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5973217218126126387±510035410-125 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5973217218126126387±510035410-125 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5973217218126126387±510035410F (Senza staffa)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5973217218126126387±510035410N (Senza piastra di attacco)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5973217218126126387±510035410-125 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5194643443615151515774±510035410-300 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5194643443615151515774±510035410-300 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5194643443615151515774±510035410F (Senza staffa)300 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5194643443615151515774±510035410N (Senza piastra di attacco)300 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5Non fornitoStandardNon fornito5444.5194643443615151515774±510035410-300 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardFornito5444.5973217218126126387±510035410-200 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardFornito5444.5973217218126126387±510035410-200 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardFornito5444.5973217218126126387±510035410F (Senza staffa)200 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardFornito5444.5973217218126126387±510035410N (Senza piastra di attacco)200 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5Non fornitoStandardFornito5444.5973217218126126387±510035410-200 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardFornito28.544.5630592716363208±510035410-150 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardFornito28.544.5630592716363208±510035410-150 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardFornito28.544.5630592716363208±510035410F (Senza staffa)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardFornito28.544.5630592716363208±510035410N (Senza piastra di attacco)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardFornito28.544.5630592716363208±510035410-150 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito28.544.5630592716363208±510035410-125 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito28.544.5630592716363208±510035410-125 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito28.544.5630592716363208±510035410F (Senza staffa)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito28.544.5630592716363208±510035410N (Senza piastra di attacco)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5Non fornitoStandardNon fornito28.544.5630592716363208±510035410-125 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5Non fornitoStandardNon fornito28.544.51261018542579579417±510035410-150 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5Non fornitoStandardNon fornito28.544.51261018542579579417±510035410-150 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5Non fornitoStandardNon fornito28.544.51261018542579579417±510035410F (Senza staffa)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5Non fornitoStandardNon fornito28.544.51261018542579579417±510035410N (Senza piastra di attacco)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5Non fornitoStandardNon fornito28.544.51261018542579579417±510035410-150 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardNon fornito5480973217218126126387±510035410-125 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardNon fornito5480973217218126126387±510035410-125 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardNon fornito5480973217218126126387±510035410F (Senza staffa)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardNon fornito5480973217218126126387±510035410N (Senza piastra di attacco)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardNon fornito5480973217218126126387±510035410-125 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5FornitoStandardNon fornito5480194643443615151515774±510035410-300 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5FornitoStandardNon fornito5480194643443615151515774±510035410-300 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5FornitoStandardNon fornito5480194643443615151515774±510035410F (Senza staffa)300 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5FornitoStandardNon fornito5480194643443615151515774±510035410N (Senza piastra di attacco)300 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.5FornitoStandardNon fornito5480194643443615151515774±510035410-300 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardFornito5480973217218126126387±510035410-200 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardFornito5480973217218126126387±510035410-200 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardFornito5480973217218126126387±510035410F (Senza staffa)200 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardFornito5480973217218126126387±510035410N (Senza piastra di attacco)200 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.5FornitoStandardFornito5480973217218126126387±510035410-200 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardFornito28.580630592716363208±510035410-150 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardFornito28.580630592716363208±510035410-150 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardFornito28.580630592716363208±510035410F (Senza staffa)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardFornito28.580630592716363208±510035410N (Senza piastra di attacco)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardFornito28.580630592716363208±510035410-150 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardNon fornito28.580630592716363208±510035410-125 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardNon fornito28.580630592716363208±510035410-125 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardNon fornito28.580630592716363208±510035410F (Senza staffa)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardNon fornito28.580630592716363208±510035410N (Senza piastra di attacco)125 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.5FornitoStandardNon fornito28.580630592716363208±510035410-125 ~ 6003042 ~ 3060--

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5FornitoStandardNon fornito28.5801261018542579579417±510035410-150 ~ 600-3038 ~ 3040-

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5FornitoStandardNon fornito28.5801261018542579579417±510035410-150 ~ 600--3040

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5FornitoStandardNon fornito28.5801261018542579579417±510035410F (Senza staffa)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5FornitoStandardNon fornito28.5801261018542579579417±510035410N (Senza piastra di attacco)150 ~ 600---

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz5FornitoStandardNon fornito28.5801261018542579579417±510035410-150 ~ 6003042 ~ 3060--

Loading...

Più Informazioni

Attuatore ad asse singolo LX30 Standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Corpo principale Misura nominale (altezza) 30 Posizione di montaggio motore Dritto
Presenza o assenza del motore Non in dotazione (Installazione a cura del cliente) Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) 10 Modalità di inserimento Vite a ricircolo di sfere molata
Materiale del cursore Acciaio al cromo-molibdeno Trattamento superficie cursore Placcatura LTBC Temp. ambiente di esercizio(°C) 0::50

Supporto tecnico