Attuatori ad asse singolo LX45 Standard / Coperti

Attuatori ad asse singolo LX45 Standard / Coperti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attuatori ad asse singolo LX45 Standard / Coperti
  • Attuatori ad asse singolo LX45 Standard / Coperti
  • Attuatori ad asse singolo LX45 Standard / Coperti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attuatori ad asse singolo LX45 Standard/Coperti:Immagine relativa

Specifiche
LX45
Standard/Coperti
Diam. albero vite (mm)15
Passo (mm)10, 20
PrecisioneGrado elevato/Grado di precisione
Accessori
Piastre adattatrici motore
EN AW-5052 Equiv. Anodizzato nero
Vite piastra adattatrice 4 pz. EN 1.4567 Equiv.
Il tipo senza staffa motore non prevede accessori.
Per la tabella materiali, vedere P.411

Specifiche

Codice componente-Q.tà carrelli-Piastre adattatrici motore-Lungh. base (L)
LX4510C
LX4520-MX
-
-
B1
B1
-
-
A4540
A4560
-
-
540
390
Codice componenteGrasso standardGrasso a bassa prod. di particolatoCon unità di lubrificazione MX (grasso standard)
Grado elevatoGrado di precisioneGrado elevatoGrado di precisioneGrado elevatoGrado di precisione
Passo 10LX4510 (C)LX4510 (C) PLX4510 (C) GLX4510 (C) PGLX4510 (C) -MXLX4510 (C) P-MX
Passo 20LX4520 (C)LX4520 (C) PLX4520 (C) GLX4520 (C) PGLX4520 (C) -MXLX4520 (C) P-MX
(C) è per il tipo coperto.
Informazioni sul grasso a bassa produzione di particolato P.414
Informazioni sull'unità di lubrificazione MX P.408

Codice componenteQ.tà carrelliPiastre adattatrici motoreLungh. base (L)Dimensioni fori di montaggio
Grado elevato* Grado di precisioneAP1P2BNumero di passiNumero di fori (N)
(Grasso standard)
LX4510 (C)
LX4520 (C)
(Grasso a bassa prod. particolato)
LX4510 (C) G
LX4520 (C) G
(Unità lubrif. MX, grasso standard)
LX4510 (C) -MX
LX4520 (C) -MX
(Grasso standard)
LX4510 (C) P
LX4520 (C) P
(Grasso a bassa prod. particolato)
LX4510 (C) PG
LX4520 (C) PG
(Unità lubrif. MX, grasso standard)
LX4510 (C) P-MX
LX4520 (C) P-MX
Carrelli lunghi
(1 pz.) B1
(2 pz.) B2
Carrelli corti
(1 pz.) S1
(2 pz.) S2
*Tipi con unità
di lubrificazione MX disponibili solo con B1/S1.
(Servomotore)
A4538 A4540
MA4560 A4560
E4540 E4555
(Motore a passo)
T4560
T4556.4 T4585
*(Senza piastra adattatrice)
N
(Senza staffa motore)
F
340701001007026
3905038
440100
49050410
540100
59050512
* Certificato di precisione incluso nei prodotti con grado di precisione. * Piastra adattatrice motore e viti di montaggio non incluse nel tipo senza piastra adattatrice. * (C) è per il tipo coperto.

■Standard di precisione
Standard di precisioneGrado elevatoGrado di precisione
Posizionamento (mm)0.10.025
Lasco (mm)0.020.003
Ripetibilità di posizionamento (mm)±0.005±0.003
Parallelismo di corsa (mm)0.0350.015
Coppia di spunto (N•cm)10
Vedere P.413 per la velocità massima.
Vedere P.412 per il momento di inerzia.

■Corsa effettiva, massa totale
Base
Lunghezza complessiva (L)
* Corsa effettiva* Massa totale (kg)
Senza MXCon MXStandardCoperti
B1B2S1S2B1S1B1B2S1S2B1B2S1S2
340210.488.8247.9163.8194.4231.95.776.695.375.916.598.095.946.78
390260.4138.8297.9213.8244.4281.96.377.295.986.517.238.736.577.41
440310.4188.8347.9263.8294.4331.96.977.96.587.117.869.367.28.04
490360.4238.8397.9313.8344.4381.97.578.57.187.718.499.997.848.68
540410.4288.8447.9363.8394.4431.98.189.17.788.319.1310.638.479.31
590460.4338.8497.9413.8444.4481.98.789.78.398.929.7611.269.19.94
* La corsa effettiva è indicata in dimensioni con un margine di 2.5mm da ciascuna estremità.
* +0.024kg per i tipi con MX.

Varianti

■ Sensore di prossimità (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice
(□ sta per Q.tà sensori.)
* Fino a 3 sensori
Tipo/Q.tà sensoriGuida per sensoreSensore
(* Q.tà per sensore incl.)
Puntatore sensorePrezzo unitario
(L≤440)
Prezzo unitario
(L≥490)
GX-F12A
(ON quando vicino)
GX-F12B
(ON quando lontano)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Vite di montaggio sensore
(1 pz.)
Dado di montaggio
(1 pz.)
Puntatore sensore
(1 pz.)
Puntatore sensore
Vite di fissaggio
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX45□□-B
LX45□□-S
XA□pz.-SENC3□HSCB3-5CBSST3-8LBNR3DedicatoVite a testa piatta
M3-5 (1 pz.)
      
XB-□pz.
LX45□□C-BFA□pz.-SCB3-6SCB3-6
(2 pz.)
FB-□pz.
LX45□□C-SFAS□pz.-
FBS-□pz.
LX45□□-B
LX45□□-S
XW11 pz.1 pz.SCB3-5Vite a testa piatta
M3-5 (1 pz.)
- -- -
XW22 pz.- - 
XW32 pz.1 pz.
LX45□□C-BFW11 pz.1 pz.SCB3-6SCB3-6
(2 pz.)
 - -
FW22 pz.- - 
FW32 pz.1 pz.
LX45□□C-SFWS11 pz.1 pz. - -
FWS22 pz.- - 
FWS32 pz.1 pz.



■ Fotosensore (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice
(□ è il numero di sensori)
* Fino a 3 sensori
FotosensoreGuida per sensoreSensore(* Q.tà per sensore incl.)Puntatore sensorePrezzo unitario
(L≤440)
Prezzo unitario
(L≥490)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Staffa sensoreDado vite di montaggio staffaVite di montaggio sensoreRondella di montaggio sensorePuntatore sensore
(1 pz.)
Vite montaggio puntatore sensore
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX45□□-B
LX45□□-S
SPPM-L25SENC3□HSCB3-5DedicataSCB3-5
(2 pz.)
LBNR3
(2 pz.)
SCB3-6
(2 pz.)
Rondella piatta piccola M2
(2 pz.)
DedicatoVite a testa piatta
M3-5 (1 pz.)
      
LX45□□C-BMPSCB3-6DedicatoSCB3-6
(2 pz.)
LX45□□C-SMPS

Il fotosensore PM-L24 andrà fuori produzione e sarà sostituito dal prodotto di nuova generazione PM-L25 ad aprile 2017.

■ Fotosensore (Omron) - Specifiche parti del kit

Codice componente LXCodice
(□ è il numero di sensori)
* Fino a 3 sensori
FotosensoreGuida per sensoreSensore(* Q.tà per sensore incl.)Puntatore sensorePrezzo unitario
(L≤440)
Prezzo unitario
(L≥490)
Rotaia
(1 pz.)
Vite di fissaggio
(Passo +1 pz.)
Staffa sensoreDado vite di montaggio staffaVite di montaggio sensoreRondella di montaggio sensorePuntatore sensore
(1 pz.)
Vite montaggio puntatore sensore
Q.tà sensoriQ.tà sensori
1 pz.2 pz.3 pz.1 pz.2 pz.3 pz.
LX45□□-B
LX45□□-S
OPEE-SX911-R 1MSENC3□HSCB3-5DedicataSCB3-5
(2 pz.)
LBNR3
(2 pz.)
SCB3-6
(2 pz.)
M3
Rondella piatta piccola
(2 pz.)
DedicatoVite a testa piatta
M3-5 (1 pz.)
      
LX45□□C-BEPSCB3-6DedicatoSCB3-6
(2 pz.)
LX45□□C-SEPS

* I sensori non vengono venduti separatamente.
EE-SX911-R1M cambierà in EE-SX951-R1M da aprile 2015.

Attuatori ad asse singolo LX45 Standard/Coperti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LX4510-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-B2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-MX-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510-S2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-B2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-E[4540,​4555]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-F-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-MA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-N-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LX4510C-MX-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione Tavola Piombo
(mm)
Copertura Grasso Con o senza unità di lubrificazione Lunghezza tavola
(mm)
Largh. tavola
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Momento statico ammesso MP
(N▪m)
Momento statico ammesso MY
(N▪m)
Momento statico ammesso MR
(N▪m)
Ripetibilità posizionamento
(µm)
Precisione di posizionamento
(µm)
Parallelismo di corsa
(µm)
Velocità max
(mm/s)
Piastra di attacco motore Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [T] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [A] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [E] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [MA] Lunghezza complessiva base [L]
(mm)

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.51845032441291291972±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.51845032441291291972±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.51845032441291291972±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.51845032441291291972±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.51845032441291291972±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.51845032441291291972±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.53690064882394539451944±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.53690064882394539451944±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.53690064882394539451944±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.53690064882394539451944±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.53690064882394539451944±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10Non fornitoStandardNon fornito8159.53690064882394539451944±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardFornito8159.51845032441291291972±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardFornito8159.51845032441291291972±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardFornito8159.51845032441291291972±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardFornito8159.51845032441291291972±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardFornito8159.51845032441291291972±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10Non fornitoStandardFornito8159.51845032441291291972±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardFornito43.559.51182617175145145515±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardFornito43.559.51182617175145145515±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardFornito43.559.51182617175145145515±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardFornito43.559.51182617175145145515±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardFornito43.559.51182617175145145515±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardFornito43.559.51182617175145145515±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito43.559.51182617175145145515±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito43.559.51182617175145145515±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito43.559.51182617175145145515±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito43.559.51182617175145145515±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito43.559.51182617175145145515±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10Non fornitoStandardNon fornito43.559.51182617175145145515±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz10Non fornitoStandardNon fornito43.559.52365234350144414441029±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz10Non fornitoStandardNon fornito43.559.52365234350144414441029±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz10Non fornitoStandardNon fornito43.559.52365234350144414441029±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz10Non fornitoStandardNon fornito43.559.52365234350144414441029±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz10Non fornitoStandardNon fornito43.559.52365234350144414441029±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 2 pz10Non fornitoStandardNon fornito43.559.52365234350144414441029±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardNon fornito811041845032441291291972±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardNon fornito811041845032441291291972±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardNon fornito811041845032441291291972±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardNon fornito811041845032441291291972±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardNon fornito811041845032441291291972±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardNon fornito811041845032441291291972±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10FornitoStandardNon fornito811043690064882394539451944±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10FornitoStandardNon fornito811043690064882394539451944±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10FornitoStandardNon fornito811043690064882394539451944±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10FornitoStandardNon fornito811043690064882394539451944±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10FornitoStandardNon fornito811043690064882394539451944±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 2 pz.10FornitoStandardNon fornito811043690064882394539451944±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardFornito811041845032441291291972±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardFornito811041845032441291291972±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardFornito811041845032441291291972±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardFornito811041845032441291291972±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardFornito811041845032441291291972±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoLungo 1 pz.10FornitoStandardFornito811041845032441291291972±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10FornitoStandardFornito43.51041182617175145145515±510035550--4538 ~ 4560--340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10FornitoStandardFornito43.51041182617175145145515±510035550---4540 ~ 4555-340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10FornitoStandardFornito43.51041182617175145145515±510035550F (Senza staffa)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10FornitoStandardFornito43.51041182617175145145515±510035550----4560340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10FornitoStandardFornito43.51041182617175145145515±510035550N (Senza piastra di attacco)----340 ~ 590

-

1 8 giorni 10Grado elevatoCorti 1 pz.10FornitoStandardFornito43.51041182617175145145515±510035550-4556.4 ~ 4585---340 ~ 590

Loading...

Più Informazioni

■Tabella servomotori applicabili
Codice componenteMisura flangiaProduttoreWattaggio
A4538□38Panasonic50W/100W
A4540□40Yasukawa Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Keyence Corporation
Omron Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.30W/50W/100W
A4560□60Yasukawa Electric Corporation200W/400W
Mitsubishi Electric Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.
Omron Corporation
Keyence Corporation
MA4560Panasonic100W/200W/300W
Per uno schema dettagliato delle piastre adattatrici motore, vedere P.431
Per i dettagli dei tipi di motore supportati, vedere P.437

■Tabella servomotori applicabili
Codice componenteMisura flangiaProduttoreWattaggio
E4540□40SIEMENS50W/100W
E4555□55380W

■Tabella motori a passo applicabili
Codice componenteMisura flangiaProduttoreTipo
T4560□60Oriental Motor5 fasi/α-Step
T4556.4□56.4Standard NEMA-
T4585□85
Gli standard NEMA sono una serie di standard stabiliti dalla National Electrical Manufacturers Association degli Stati Uniti.
Per i dettagli dei tipi di motore supportati e uno schema dettagliato delle piastre adattatrici motore, vedere P.437
Non compatibile con motori a ingranaggi prodotti da Oriental Motor.
Attuatori ad asse singolo LX45 Standard/Coperti:Immagine relativa

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Corpo principale Misura nominale (altezza) 45 Posizione di montaggio motore Dritto
Presenza o assenza del motore Non in dotazione (Installazione a cura del cliente) Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) 15 Modalità di inserimento Vite a ricircolo di sfere molata
Materiale del cursore Acciaio al cromo-molibdeno Trattamento superficie cursore Placcatura LTBC Temp. ambiente di esercizio(°C) 0::50

Supporto tecnico