Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Accessori | Materiale | Trattamento superficie | Quantità | Nota |
Staffa | Acciaio | Vernice elettrostatica (nero) | 1 | - |
Staffa | Acciaio | Vernice elettrostatica (nero) | 1 | - |
Copertura | Lega di alluminio | Anodizzato (nero) | 1 | - |
Vite a esagono incassato M4x8 | Acciaio | Cromatura trivalente (nero) | 6 | Vite di fissaggio copertura |
Vite a esagono incassato M5x10 | Acciaio | Cromatura trivalente (nero) | 4 | Vite di montaggio staffa |
Parti | Base | Tavola | Staffa motore | Staffa per chiocciola | Unità di supporto lato fisso | Cuscinetto con supporto lato supporto | Finecorsa |
Materiale | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Acciaio | Lega di alluminio | Plastica |
Trattamento superficie | Anodizzato nero | Anodizzato nero | Anodizzato nero | Anodizzato nero | Ossido nero | Anodizzato nero | - |
Codice componente | - | L | - | L1 |
KUHC1205 | - | 340 | - | 150 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Viti a ricircolo di sfere | Diametro viti a ricircolo di sfere (φ) | Passo viti a ricircolo di sfere (mm) | Tipo motore | Larghezza tavola W (mm) | Lungh. tavola [L1] (mm) | Lunghezza complessiva base [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 4 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 4 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 10 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 760 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 10 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 760 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 5 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 5 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 10 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 10 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 20 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 20 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 20 | 5 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 20 | 10 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 20 | 20 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 4 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 4 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 10 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 12 | 10 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 5 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 5 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 10 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 10 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 20 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 15 | 20 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 20 | 5 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 20 | 10 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rame | 20 | 20 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 5 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 460 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 5 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 460 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 10 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 10 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 5 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 5 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 10 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 10 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 20 | Con servomotore | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 20 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 20 | 5 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 20 | 10 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 20 | 20 | Con servomotore | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 5 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 460 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 5 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 460 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 10 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 12 | 10 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 5 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 5 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 10 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 10 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 20 | Motore a passo | 170 | 100 ~ 150 | 340 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 15 | 20 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 640 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 20 | 5 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 340 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 20 | 10 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 400 ~ 820 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Precisione | 20 | 20 | Motore a passo | 220 | 150 ~ 200 | 460 ~ 820 |
Loading...
Tipo | Codice componente | Interfaccia di montaggio motore NEMA (KUAC/KUBC/KUHC/KUTC) | ||||||||||||
Tipo | N. | □ | D | D1 | H2 | H3 | H4 | N | N2 | N3 | d | M2 | ℓ | |
NEMA23 | KUAC KUBC KUHC KUTC | 12□□(L) | 47.1 | 38.1 | 35.5 | 28 | 58 | 30 | 42 | 37 | 15 | 8 | M4 | 8 |
15□□(L) | 32 | 62 | 43 | 38 | 10 | |||||||||
2005L | 34 | 64 | 55 | 37 | 20 | 12 | ||||||||
2010L | 40 | 70 | ||||||||||||
KUAC/KUBC | 2020L | 34 | 64 | |||||||||||
KUHC/KUTC | 2020L | 40 | 70 | |||||||||||
NEMA34 | KUAC/KUBC KUHC/KUTC | 15□□(L) | 69.6 | 73.03 | 45 | 32 | 75 | 43 | 56 | 51 | 15 | 10 | M5 | 14 |
2005L | 34 | 77 | 68 | 50 | 20 | 12 | 15 | |||||||
2010L | 40 | 83 | ||||||||||||
KUAC/KUBC | 2020L | 34 | 77 | |||||||||||
KUHC/KUTC | 2020L | 40 | 83 |
Codice componente | Produttore | Codice componente | Potenza (W) | Flangia |
KUAC/KUHC 12□□(L) | Yasukawa Electric Corporation | SGMAH-A3 | 30 | □40 |
SGMAH-A5 | 50 | |||
SGMAH-01 | 100 | |||
Mitsubishi Electric Corporation | HC-MFS053 | 50 | ||
HF-MP053 | 50 | |||
HC-MFS13 | 100 | |||
HF-MP13 | 100 | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | R2AA04003F | 30 | ||
R2AA04005F | 50 | |||
R2AA04010F | 100 | |||
Omron Corporation | R88M-W03030 | 30 | ||
R88M-W05030 | 50 | |||
R88M-W10030 | 100 | |||
KUAC/KUHC 15□□(L) KUAC/KUHC 20□□L | Yasukawa Electric Corporation | SGMAH-02 | 200 | □60 |
SGMAH-04 | 400 | |||
Mitsubishi Electric Corporation | HC-MFS23 | 200 | ||
HC-KFS23 | 200 | |||
HF-MP23 | 200 | |||
HA-KP23 | 200 | |||
HC-MFS43 | 400 | |||
HC-KFS43 | 400 | |||
HF-MP43 | 400 | |||
HA-KP43 | 400 | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | R2AA06020F | 200 | ||
R2AA06040F | 400 | |||
Omron Corporation | R88M-W20030 | 200 | ||
R88M-W40030 | 400 |
Codice componente | Produttore | Codice componente | Flangia |
KUBC/KUTC 12□□(L) | Oriental Motor Motore | αStep AR46 / AS46/ASC46 | □42 |
5 fasi RK54* (PK543) / RKS54* (RKE543) | |||
5 fasi RK54* (PK544) / RKS54* (RKE544) | |||
5 fasi RK54* (PK545) / RKS54* (RKE545) | |||
KUBC/KUTC 15□□(L) KUBC/KUTC 20□□L | αStep AR6* / A | □60 | |
5 fasi RK56* (PK564) | |||
5 fasi RK56* (PK566) | |||
5 fasi RK56* (PK569) |
Configura
Proprietà di base
Viti a ricircolo di sfere
Diametro viti a ricircolo di sfere(φ)
Passo viti a ricircolo di sfere(mm)
Tipo motore
Larghezza tavola W(mm)
Lungh. tavola [L1](mm)
Lunghezza complessiva base [L](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali