Unità lineari ad azionamento manuale / Tavola singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità lineari ad azionamento manuale/Tavola singola:Immagine relativa
■Componenti
Parti Base Tavola Vite di trasmissione Chiocciola per vite di trasmissione Staffa per chiocciola Piastra laterale
Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio EN 1.1191 Equiv. Ottone Lega di alluminio Lega di alluminio
Trattamento
superficie
Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente Ossido nero - Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-Tipo volantino-L
KUE14-A-320
Codice componenteTipo volantinoLungh. base
L (mm)
Corsa effettiva
St(mm)
Vite di trasmissioneCarico ammesso (N)Momento ammesso (N • m)Foro di montaggio base(K)Massa (kg)
TipoN.Diam. filettaturaPassoOrizzontaleVerticaleMaMbMcSQ
(Numero di fori)
Tipo volantinoTipo volantino
ABCABC
KUE14A Maniglia in plastica
B Volantino in plastica sfalsato
- Pieghevole
C Volantino a cinque razze
1705314373514777131504100821152.92.93.2
22010320043.43.43.7
32020315064.44.44.7
37025317564.94.95.2
42030320065.45.45.7
47035315085.95.96.2
201705320414702944343811504103851183.53.53.8
2201032004444.3
3202031506555.3
37025317565.55.55.8
4203032006666.3
47035315086.56.56.8
Il carico ammesso per questo prodotto è il carico che può essere collocato sulla tavola tale che questa possa essere comunque spostata."Orizzontale" e "Verticale" indicano l'orientamento dell'installazione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KUE14-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE14-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE14-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUE20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (Gamma)
(N)
Diam. filettatura
(mm)
Tipo volantino Lungh. profilato [L]
(mm)
1 12 giorni 30.1–5014A (Volantino in plastica sfalsato)170 ~ 470
1 12 giorni 30.1–5014B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)170 ~ 470
1 12 giorni 30.1–5014C (Volantino a 5 razze)170 ~ 470
1 12 giorni 100.1 o sup.20A (Volantino in plastica sfalsato)170 ~ 470
1 12 giorni 100.1 o sup.20B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)170 ~ 470
1 12 giorni 100.1 o sup.20C (Volantino a 5 razze)170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Unità lineari ad azionamento manuale/Tavola singola:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Maniglie Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 100 Misura tavola (Larghezza) W(mm) 150
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato trasparente Carico ammesso Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico