Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BSWD | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente |
BSWG15 BSWD15 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Sede cuscinetto | 1 | |
Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 standard giapponese | 1 kit | |
Copertura | 1 | |
Paraolio | 2 | |
Ghiera | 2 | |
Dado cuscinetto (con tampone) | 1 | |
Smorzatore in uretano (Shore A70) | 1 |
Codice componente | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | ℓ | M (Fil. fine) | Diam. albero paraolio applicabile | Dim. smorzatore | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | a | b | c | r | t | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||||||
BSWD | 1022 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 9 | 14 | 11 | M10x1.0 | 14 | 34 | 10 | 6 | 12 | 10 | |
10S | 43 | 25 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12x1.0 | 15 | |||||||||||||||||
12 | 43 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||
1526 | 15 | 25 | 6 | 38 | 5 | 80 | 46 | 26 | 41 | 36 | 60 | 11 | 17 | 15 | M15x1.0 | 20 | 46 | 12 | 7 | 15.5 | |||
1528 | 48 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 40 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 42 | 10 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | M20x1.0 | 25 | 50 | 15 | 10 | 18 | |||||||
25 | 25 | 48 | 13 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 11 | - | - | M25x1.5 | 31 | 60 | 19 | 10 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BSWD10 |
BSWD10S |
BSWD12 |
BSWD15 |
BSWD20 |
BSWD25 |
BSWD1022 |
BSWD1223 |
BSWD1526 |
BSWD1528 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Diam. albero paraolio applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.31 € 49.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
90.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 12 | |
92.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
135.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 42 | 95 | 17900 | 16800 | 25 | |
160.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 48 | 105 | 20200 | 20600 | 31 | |
90.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 22 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
92.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 23 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 26 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
108.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 28 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 |
Loading...
Tipo | Lato fisso con smorzatore | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Precisione cuscinetto | Grado 5 | Trattamento superficie | Ossido nero |
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Diam. albero paraolio applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali