Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BUND | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente |
BUND15 BTN15 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Supporto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 | |
Anello di sicurezza | 1 | |
Smorzatore in uretano (Shore A70) | 1 |
Codice componente | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | Dim. smorzatore | Tipo cuscinetto | Anello di sicurezza | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | a | b | c | r | t | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||
BUND | 1022 | 8 | 20 | 70 | 40 | 22 | 36 | 21 | 52 | 22 | 9 | 34 | 10 | 6 | 12 | 10 | B608ZZ | STWN8 | |
10 | 43 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
1223 | 10 | 41 | 23 | 22 | 26 | 46 | 12 | 7 | 15.5 | B6000ZZ | STWN10 | ||||||||
12 | 43 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
1526 | 15 | 80 | 46 | 26 | 41 | 21 | 60 | 32 | 11 | 50 | 15 | 10 | 18 | B6002ZZ | STWN15 | ||||
1528 | 48 | 28 | 23 | ||||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 25 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 30 | 75 | 47 | 60 | 19 | 10 | 25 | B6204ZZ | STWN20 | |||||
25 | 25 | 30 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 52 | 80 | 19 | 15 | 28 | B6205ZZ | STWN25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BUND10 |
BUND12 |
BUND15 |
BUND20 |
BUND25 |
BUND1022 |
BUND1223 |
BUND1526 |
BUND1528 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
47.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
52.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
56.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | |
71.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 30 | 105 | 14000 | 7850 | |
45.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 22 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
47.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 23 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
52.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 26 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
52.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 28 | 20 | 80 | 5600 | 2830 |
Loading...
Tipo | Lato supporto con smorzatore | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto radiale | Trattamento superficie | Ossido nero | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali