Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di | Tipo | Grado di | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | |||||
chiocciola | Standard | F, P configurabile | precisione | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Chiocciola standard | BSST | - | C7 | 10 | 4 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione 56~62HRC | - | EN 1.7264 Equiv. | Cementazione 58~62HRC | Fosfatazione |
BSSR | BSSRK | C10 | 2, 4, 10 | Fosfatazione | Fosfatazione | ||||||
BSSZ | BSSZK | 4 | - |
Codice componente | - | L | - | F | - | P |
BSSZ1004 BSSZK1004 BSSR1004L BSSR1004G | - - - - | 200 370 370 370 | ||||
- | F15 | - | P6 | |||
(Grasso tipo L) | ||||||
(Grasso tipo G) |
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Direzione di torsione | |||||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | *F | *P | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | |||||||||
Chiocciola standard | C10 | BSSR | 10 | 02 | 150~585 | 10 | 6 | L-54 | 1.5875 | 10.3 | (8.4) | 2.5 giri 1 fila | 1.7 | 3 | 0.05 o inf. | Destra |
BSSRK | 10~18 | 5, 6 | L-(44+F) | |||||||||||||
C7 | BSST | 04 | 10 | 6 | L-54 | 2.3812 | 10.6 | (7.8) | 2.3 | 4.8 | 0.03 o inf. | |||||
C10 | BSSR | 150~600 | 0.05 o inf. | |||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 10~18 | 5, 6 | L-(44+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
BSSR | 10 | 150~585 | 10 | 6 | L-54 | 2.3812 | 10.6 | (7.8) | 1.5 giri | 1.85 | 3.2 | |||||
BSSRK | 10~18 | 5, 6 | L-(44+F) | 1 fila | ||||||||||||
* F e P configurabili solo per BSSRK e BSSZK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado di precisione | Piombo (mm) | Gioco assiale | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tipo di grasso | Lunghezza estremità albero F (mm) | Diam. albero P (mm) | Trattamento superficie albero della vite | Dimensione estremità albero | Diam. albero P (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 2 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Standard | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 2 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Tipo G | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 2 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Tipo L | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo G | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo L | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 10 | 0.05 o inferiore | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Standard | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 10 | 0.05 o inferiore | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Tipo G | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 10 | 0.05 o inferiore | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Tipo L | 10 | 6 | Rivestimento fosfatico | Stazionario | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 2 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Standard | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 2 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Tipo G | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 2 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 1700 | 3000 | Tipo L | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo G | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo L | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 10 | 0.05 o inferiore | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Standard | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 10 | 0.05 o inferiore | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Tipo G | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 10 | 0.05 o inferiore | 1 x 1.5 | 150 ~ 595 | 1850 | 3200 | Tipo L | 10 ~ 18 | - | Rivestimento fosfatico | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | C7 | 4 | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 2300 | 4800 | Standard | 10 | 6 | Non fornito | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 4 | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 2300 | 4800 | Tipo G | 10 | 6 | Non fornito | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 4 | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 595 | 2300 | 4800 | Tipo L | 10 | 6 | Non fornito | Stazionario | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 | 6 | Non fornito | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo G | 10 | 6 | Non fornito | Stazionario | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo L | 10 | 6 | Non fornito | Stazionario | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 ~ 18 | - | Non fornito | Configurabile | 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Standard | 10 ~ 18 | - | Non fornito | Configurabile | 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo G | 10 ~ 18 | - | Non fornito | Configurabile | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 600 | 2300 | 4800 | Tipo L | 10 ~ 18 | - | Non fornito | Configurabile | 5 ~ 6 |
Loading...
Tipo | Rame | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite(φ) | 10 | Precarico | Senza precarico | Condizioni di utilizzo | Standard |
Direzione di torsione | Destra | Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tipo di tubo |
Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Grado di precisione
Piombo(mm)
Gioco assiale
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Tipo di grasso
Lunghezza estremità albero F(mm)
Diam. albero P(mm)
Trattamento superficie albero della vite
Dimensione estremità albero
Diam. albero P(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali