Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 12, 14 / passo 4, 5, 10 / C7, C10 / acciaio / fosfatato / 58-62HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 12 o 14, passo 4,5 o 10:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardBSST-C7124EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
56~62HRC
-EN 1.7264 Equiv.Cementazione
58~62HRC
Fosfatazione
LTBC
Cromatura
BSSRBSSRKC1012, 144, 5, 10Fosfatazione
BSSZBSSZK-
* Ghiera inclusa (1 pz.)
Materiale: EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superfi cie: Ossido nero

Specifiche

Codice componente-L-F-P
BSSZ1204-200    
BSSZK1210-370-F20-P8
Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 12 o 14, passo 4,5 o 10:Immagine relativaBSSR1204L-370(Grasso tipo L)
Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 12 o 14, passo 4,5 o 10:Immagine relativaBSSR1405G-370(Grasso tipo G)
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C7BSST1204150~795158L-652.381212.6(10)2.5 giri, 1 fila2.65.80.03 o inf.Destra
C10BSSR
BSSZ
150~8000.05 o inf.
BSSRK
BSSZK
15~245~8L- (50+F)
BSSR
BSSZ
10150~800158L-653.17512.8(9.6)1.5 giri, 1 fila2.854.950.10 o inf.
BSSRK
BSSZK
15~245~8L- (50+F)
BSSR BSSZ1405150~800158L-6514.5(11.2)2.5 giri, 1 fila4.47.3
BSSRK BSSZK15~245~8L- (50+F)
* F e P configurabili solo per BSSRK e BSSZK.F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Varianti

Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 12 o 14, passo 4,5 o 10:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSSR1204-[150-800/1]
BSSR1204G-[150-800/1]
BSSR1204L-[150-800/1]
BSSR1210-[150-800/1]
BSSR1210G-[150-800/1]
BSSR1210L-[150-800/1]
BSSR1405-[150-800/1]
BSSR1405G-[150-800/1]
BSSR1405L-[150-800/1]
BSSRK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1204G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1204L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1210G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1210L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1405-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1405G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSRK1405L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSST1204-[150-800/1]
BSST1204G-[150-800/1]
BSST1204L-[150-800/1]
BSSZ1204-[150-800/1]
BSSZ1204G-[150-800/1]
BSSZ1204L-[150-800/1]
BSSZ1210-[150-800/1]
BSSZ1210G-[150-800/1]
BSSZ1210L-[150-800/1]
BSSZ1405-[150-800/1]
BSSZ1405G-[150-800/1]
BSSZ1405L-[150-800/1]
BSSZK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1204G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1204L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1210G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1210L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1405-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1405G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSSZK1405L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado di precisione D.E. albero vite
(φ)
Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tipo di grasso Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Trattamento superficie albero della vite Dimensione estremità albero Diam. albero P
(Ø)
1 7 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Standard158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo G158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo L158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 7 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Standard158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo G158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo L158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 7 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Standard158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo G158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo L158Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 7 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Standard15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo G15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo L15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 7 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Standard15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo G15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo L15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 7 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Standard15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo G15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo L15 ~ 24-Rivestimento fosfaticoConfigurabile5 ~ 8
1 7 giorni 10C71240.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Standard158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C71240.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo G158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C71240.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo L158Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Standard158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo G158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo L158Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Standard158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo G158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo L158Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Standard158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo G158Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo L158Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Standard15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo G15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101240.05 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80026005800Tipo L15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 7 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Standard15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo G15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C101210[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.5150 ~ 80028504950Tipo L15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 7 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Standard15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo G15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8
1 9 giorni 10C10145[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 80044007300Tipo L15 ~ 24-Non fornitoConfigurabile5 ~ 8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 12 o 14, passo 4,5 o 10:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra
Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo Misura chiocciola Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico