Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 25 / passo 5, 10, 20 / C7, C10 / acciaio / fosfatato / 58-62HRC

Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 25 / passo 5, 10, 20 / C7, C10 / acciaio / fosfatato / 58-62HRC

(i)Nota

  • Importante: Sono state apportate modifiche alla zona di tenuta a labbro del dado di commando della vite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 25, passo 5,10 o 25:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardBSST-C7255, 10EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
56~62HRC
-EN 1.7264 Equiv.Cementazione
58~62HRC
Fosfatazione
BSSRBSSRKC105, 10, 25FosfatazioneLTBC
Cromatura
BSSZBSSZK-

Specifiche

Codice componente-L-F-P
BSSC2505-300

   
BSSZK2510-370-F30-P12
Viti a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 25, passo 5,10 o 25:Immagine relativaBSSR2525L-370(Grasso tipo L)
Viti a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 25, passo 5,10 o 25:Immagine relativaBSSR2505G-370(Grasso tipo G)
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C7BSST2505200~20002715L-1183.17525.8(21.8)2.5 giri, 1 fila6.618.70.03 o inf.Destra
C10BSSR0.10 o inf.
BSSZ
BSSRK27~4510~15L- (91+F)
BSSZK
C7BSST10300~20002715L-1186.3526.8(20.3)2.5 giri, 2 file27.576.30.07 o inf.
C10BSSR0.20 o inf.
BSSZ
BSSRK27~4510~15L- (91+F)
BSSZK
BSSR25300~20002715L-1183.96925.8(21.5)2.5 giri, 1 fila9.322.70.12 o inf.
BSSZ
BSSRK27~4510~15L- (91+F)
BSSZK
* F e P configurabili solo per BSSRK e BSSZK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 25, passo 5,10 o 25:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSSR2505-[200-2000/1]
BSSR2505G-[200-2000/1]
BSSR2505L-[200-2000/1]
BSSR2510-[300-2000/1]
BSSR2510G-[300-2000/1]
BSSR2510L-[300-2000/1]
BSSR2525-[300-2000/1]
BSSR2525G-[300-2000/1]
BSSR2525L-[300-2000/1]
BSSRK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2505G-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2505L-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2510G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2510L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2525G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSRK2525L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSST2505-[200-2000/1]
BSST2505G-[200-2000/1]
BSST2505L-[200-2000/1]
BSST2510-[300-2000/1]
BSST2510G-[300-2000/1]
BSST2510L-[300-2000/1]
BSSZ2505-[200-2000/1]
BSSZ2505G-[200-2000/1]
BSSZ2505L-[200-2000/1]
BSSZ2510-[300-2000/1]
BSSZ2510G-[300-2000/1]
BSSZ2510L-[300-2000/1]
BSSZ2525-[300-2000/1]
BSSZ2525G-[300-2000/1]
BSSZ2525L-[300-2000/1]
BSSZK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2505G-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2505L-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2510G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2510L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2525G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSSZK2525L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado di precisione Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tipo di grasso Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Trattamento superficie albero della vite Dimensione estremità albero Diam. albero P
(φ)
1 7 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Standard2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo G2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo L2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 7 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Standard2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo G2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo L2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 7 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Standard2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo G2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo L2715Rivestimento fosfaticoStazionario-
1 7 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Standard27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo G27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo L27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 7 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Standard27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo G27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo L27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 7 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Standard27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo G27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo L27 ~ 45-Rivestimento fosfaticoConfigurabile10 ~ 15
1 7 giorni 10C750.030 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Standard2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C750.030 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo G2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C750.030 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo L2715Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C710[0.10 o inf.] 0.07 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Standard2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C710[0.10 o inf.] 0.07 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo G2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C710[0.10 o inf.] 0.07 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo L2715Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Standard2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo G2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo L2715Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Standard2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo G2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo L2715Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Standard2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo G2715Non fornitoStazionario-
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo L2715Non fornitoStazionario-
1 7 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Standard27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo G27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 2000660018700Tipo L27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 7 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Standard27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo G27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5300 ~ 20002750076300Tipo L27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 7 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Standard27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo G27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15
1 9 giorni 10C1025[0.2 o inf.] 0.12 o inferiore1 x 2.5300 ~ 2000930022700Tipo L27 ~ 45-Non fornitoConfigurabile10 ~ 15

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 25, passo 5,10 o 25:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
D.E. albero vite(φ) 25 Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard
Direzione di torsione Destra Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo
Misura chiocciola Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico