Viti a ricircolo di sfere / dado di bloccaggio / diametro 15, 20, 25 / Passo 5, 10 / C10 / acciaio / fosfatato / 58-62HRC

Viti a ricircolo di sfere / dado di bloccaggio / diametro 15, 20, 25 / Passo 5, 10 / C10 / acciaio / fosfatato / 58-62HRC
[Caratteristiche] Vite a ricircolo di sfere che può essere montata direttamente su un tavolo. -I diametri dell'albero sono ø15, 20 e 25.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Vite a ricircolo di sfere rullata-Chiocciola a carrello/Diametro 15,20 o 25, passo 5 o 10:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola carrelloBSBRBSBRKC1015, 20, 255, 10EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
56~62HRC
FosfatazioneEN 1.7264 Equiv.Cementazione
58~62HRC
Fosfatazione

Specifiche

Codice componente-L-F-P
BSBR1505
BSBRK2510
-
-
200
370
    
-F40-P15
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
carrello
C10BSBR1505150~12001510L-673.17515.8(12.5)2.5 giri, 1 fila5.110.50.10 o inf.Destra
BSBRK15~306~10L- (52+F)
BSBR101510L-67
BSBRK15~306~10L- (52+F)
BSBR2005200~12002012L-8720.8(17.5)6.214.7
BSBRK20~368~12L- (67+F)
BSBR102012L-874.762521(16.3)10.622.70.15 o inf.
BSBRK20~368~12L- (67+F)
BSBR2505200~15002715L-1183.17525.8(21.8)6.618.70.10 o inf.
BSBRK27~4510~15L- (91+F)
BSBR10250~15002715L-1186.3526.8(20.3)2.5 giri, 2 file27.576.30.20 o inf.
BSBRK27~4510~15L- (91+F)
* F e P configurabili solo per BSBRK. F≤Px3  kgf=Nx0.101972

Varianti

Vite a ricircolo di sfere rullata-Chiocciola a carrello/Diametro 15,20 o 25, passo 5 o 10:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSBR1505-[150-1200/1]
BSBR1505G-[150-1200/1]
BSBR1505L-[150-1200/1]
BSBR1510-[150-1200/1]
BSBR1510G-[150-1200/1]
BSBR1510L-[150-1200/1]
BSBR2005-[200-1200/1]
BSBR2005G-[200-1200/1]
BSBR2005L-[200-1200/1]
BSBR2010-[200-1200/1]
BSBR2010G-[200-1200/1]
BSBR2010L-[200-1200/1]
BSBR2505-[200-1500/1]
BSBR2505G-[200-1500/1]
BSBR2505L-[200-1500/1]
BSBR2510-[250-1500/1]
BSBR2510G-[200-1500/1]
BSBR2510L-[200-1500/1]
BSBRK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1505G-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1505L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1510-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1510L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK2005-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2005G-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2005L-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2010-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2010L-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2505-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2505G-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2505L-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2510-[250-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2510L-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. albero vite
(φ)
Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tipo di grasso Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Dimensione estremità albero Misura chiocciola Diam. albero P
(φ)
1 7 giorni 10155[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard1510StazionarioStandard-
1 9 giorni 10155[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Tipo G1510Stazionario--
1 9 giorni 10155[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Tipo L1510Stazionario--
1 7 giorni 101510[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard1510StazionarioStandard-
1 9 giorni 101510[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Tipo G1510Stazionario--
1 9 giorni 101510[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Tipo L1510Stazionario--
1 7 giorni 10205[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1200620014700Standard2012StazionarioStandard-
1 9 giorni 10205[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1200620014700Tipo G2012Stazionario--
1 9 giorni 10205[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1200620014700Tipo L2012Stazionario--
1 7 giorni 102010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1 x 2.5200 ~ 12001060022700Standard2012StazionarioStandard-
1 9 giorni 102010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1 x 2.5200 ~ 12001060022700Tipo G2012Stazionario--
1 9 giorni 102010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1 x 2.5200 ~ 12001060022700Tipo L2012Stazionario--
1 7 giorni 10255[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1500660018700Standard2715StazionarioStandard-
1 9 giorni 10255[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1500660018700Tipo G2715Stazionario--
1 9 giorni 10255[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1500660018700Tipo L2715Stazionario--
1 7 giorni 102510[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5250 ~ 15002750076300Standard2715StazionarioStandard-
1 9 giorni 102510[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5200 ~ 15002750076300Tipo G2715Stazionario--
1 9 giorni 102510[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5200 ~ 15002750076300Tipo L2715Stazionario--
1 7 giorni 10155[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-ConfigurabileStandard6 ~ 10
1 9 giorni 10155[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Tipo G15 ~ 30-Configurabile-6 ~ 10
1 9 giorni 10155[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Tipo L15 ~ 30-Configurabile-6 ~ 10
1 7 giorni 101510[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-ConfigurabileStandard6 ~ 10
1 9 giorni 101510[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1200510010500Tipo L15 ~ 30-Configurabile-6 ~ 10
1 7 giorni 10205[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1200620014700Standard20 ~ 36-ConfigurabileStandard8 ~ 12
1 9 giorni 10205[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1200620014700Tipo G20 ~ 36-Configurabile-8 ~ 12
1 9 giorni 10205[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1200620014700Tipo L20 ~ 36-Configurabile-8 ~ 12
1 7 giorni 102010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1 x 2.5200 ~ 12001060022700Standard20 ~ 36-ConfigurabileStandard8 ~ 12
1 9 giorni 102010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1 x 2.5200 ~ 12001060022700Tipo L20 ~ 36-Configurabile-8 ~ 12
1 7 giorni 10255[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1500660018700Standard27 ~ 45-ConfigurabileStandard10 ~ 15
1 9 giorni 10255[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1500660014700Tipo G27 ~ 45-Configurabile-10 ~ 15
1 9 giorni 10255[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1500660014700Tipo L27 ~ 45-Configurabile-10 ~ 15
1 7 giorni 102510[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5250 ~ 15002750076300Standard27 ~ 45-ConfigurabileStandard10 ~ 15
1 9 giorni 102510[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore2 x 2.5200 ~ 15002750022700Tipo L27 ~ 45-Configurabile-10 ~ 15

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Vite a ricircolo di sfere rullata-Chiocciola a carrello/Diametro 15,20 o 25, passo 5 o 10:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rame Profilo flangia Carrello Grado di precisione C10
Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra
Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo Trattamento superficie albero della vite Rivestimento fosfatico

Prodotti complementari

Supporto tecnico