Registrati
Configura

Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta, flangia quadrata / diametro 6, 8 / passo 1, 2 / C3, C5, C7 / precaricate, 5µ, 30µ / acciaio / 58-62HRC

Codice componente:

Sono stati trovati. 9 candidati non definiti.
Quantità:

Disegno schematico e tabella delle specifiche

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro albero 6 o 8, passo 1 o 2:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola compattaBSXC36, 81, 2EN 1.7242 Equiv.Cementazione
58~62HRC
EN 1.7264 Equiv.Cementazione
58~62HRC
Chiocciola standardBSSC582
BSSEC7

Specifiche

Codice componente-L 
BSX0601
BSS0802
BSS0802L
BSS0802G
-
-
-
-
185
200
210
210
(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)

Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeCoppia precarico
N • cm
Direzione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
compatta
C3BSX060180~205L-400.800 6.24(5.3)1 giro, 3 file0.551.150 (Con precarico)1.3 o inf.Destra
080180~255L-578.24(7.3)0.651.61.8 o inf.
Chiocciola
standard
0802100~2401.58758.3(6.6)2.5 giri, 1 fila1.221.30.3~2.6
C5BSS100~2101.952.60.005 o inf.0.5 o inf.
C7BSSE0.030 o inf.-
kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro albero 6 o 8, passo 1 o 2:Immagine relativa

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Con dado

Profilo flangia

Grado di precisione

D.E. albero vite

(φ)

Piombo

(mm)

Precarico

Gioco assiale

Sistema circuito

Numero di circuiti

(File x Avvolgimenti)

Lunghezza complessiva albero L

(mm)

Coefficiente di carico dinamico base

(N)

Coefficiente di carico statico base

(N)

Tipo di grasso

Trattamento superficie albero della vite

RoHS?Quantità minima d'ordine
Dadi standard
Profilo quadrato
C5
8
2
Senza precarico
0.005 o inferiore
Tipo di tubo
1 x 2.5
100 ~ 210
1950
2600
Standard
-
10
1 pezzi
Dadi standard
Profilo rotondo 2 lati lavorati
C5
8
2
Senza precarico
0.005 o inferiore
Tipo di tubo
1 x 2.5
100 ~ 210
1950
2600
Tipo G
Non fornito
10
1 pezzi
Dadi standard
Profilo rotondo 2 lati lavorati
C5
8
2
Senza precarico
0.005 o inferiore
Tipo di tubo
1 x 2.5
100 ~ 210
1950
2600
Tipo L
-
10
1 pezzi
Dadi standard
Profilo quadrato
C7
8
2
Senza precarico
0.030 o inferiore
Tipo di tubo
1 x 2.5
100 ~ 210
1950
2600
Standard
-
10
1 pezzi
Dadi standard
Profilo rotondo 2 lati lavorati
C7
8
2
Senza precarico
0.030 o inferiore
Tipo di tubo
1 x 2.5
100 ~ 210
1950
2600
Tipo G
-
10
1 pezzi
Dadi standard
Profilo rotondo 2 lati lavorati
C7
8
2
Senza precarico
0.030 o inferiore
Tipo di tubo
1 x 2.5
100 ~ 210
1950
2600
Tipo L
-
10
1 pezzi
-
Profilo rotondo 2 lati lavorati
C3
6
1
Precarico
0 (Precarico)
Con deflettore
3 x 1
80 ~ 205
550
1150
Standard
-
10
1 pezzi
-
Profilo rotondo 2 lati lavorati
C3
8
1
Precarico
0 (Precarico)
Con deflettore
3 x 1
80 ~ 255
650
1600
Standard
-
10
1 pezzi
Dadi standard
Profilo quadrato
C3
8
2
Precarico
0 (Precarico)
Tipo di tubo
1 x 2.5
100 ~ 240
1220
1300
Standard
-
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi
-
( - )
7 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

BSS,BSSE,BSX

Schema e specifiche

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro albero 6 o 8, passo 1 o 2:Immagine relativa