Viti a ricircolo di sfere / flangia quadrata, flangia rettangolare / diametro 10 / passo 2, 4, 10 / C3, C5, C7 / precaricate, 5µ, 30µ / acciaio / 58-62HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 10, passo 2,4 o 10:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola standardBSXC3102*AISI4150*Tempra a induzione
58~62HRC
EN 1.7264 Equiv.Cementazione
58~62HRC
BSSC52, 4, 10
BSSEC72, 4
*Per 1002, il materiale albero della vite EN 1.7242 Equiv. è cementato.

Specifiche

Codice componente-L 
BSX1002
BSS1004L
BSSE1004G
-
-
-
200
320
150
(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)

Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYABZWDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeCoppia precarico
N • cm
Direzione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C3BSX1002100~310L-5730251011.51.587510.3(8.6)2.5 giri, 1 fila1.411.650 (Con precarico)0.3~2.5Destra
C5BSS100~31527228102.253.30.005 o inf.0.5 o inf.
C7BSSE0.030 o inf.-
C5BSS04150~380L-70----2.381210.6(8.1)3.355.90.005 o inf.1.0 o inf.
C7BSSE0.030 o inf.-Destra
C5BSS10150~450L-731.5 giri, 1 fila2.23.50.005 o inf.1.0 o inf.
              kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 10, passo 2,4 o 10:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSS1002-[100-315/1]
BSS1002G-[100-315/1]
BSS1002L-[100-315/1]
BSS1004-[150-380/1]
BSS1004G-[150-380/1]
BSS1004L-[150-380/1]
BSS1010-[150-450/1]
BSS1010G-[150-450/1]
BSS1010L-[150-450/1]
BSSE1002-[100-315/1]
BSSE1002G-[100-315/1]
BSSE1002L-[100-315/1]
BSSE1004-[150-380/1]
BSSE1004G-[150-380/1]
BSSE1004L-[150-380/1]
BSX1002-[100-310/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado di precisione Piombo
(mm)
Precarico Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tipo di grasso
1 7 giorni 10C52Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5100 ~ 31522503300Standard
1 9 giorni 10C52Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5100 ~ 31522503300Tipo G
1 9 giorni 10C52Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5100 ~ 31522503300Tipo L
1 7 giorni 10C54Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5150 ~ 38033505900Standard
1 9 giorni 10C54Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5150 ~ 38033505900Tipo G
1 9 giorni 10C54Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5150 ~ 38033505900Tipo L
1 7 giorni 10C510Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5150 ~ 45022003500Standard
1 9 giorni 10C510Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5150 ~ 45022003500Tipo G
1 9 giorni 10C510Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5150 ~ 45022003500Tipo L
1 7 giorni 10C72Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5100 ~ 31522503300Standard
1 9 giorni 10C72Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5100 ~ 31522503300Tipo G
1 9 giorni 10C72Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5100 ~ 31522503300Tipo L
1 7 giorni 10C74Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 38033505900Standard
1 9 giorni 10C74Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 38033505900Tipo G
1 9 giorni 10C74Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 38033505900Tipo L
1 7 giorni 10C32Precarico0 (Precarico)1 x 2.5100 ~ 31014101650Standard

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 10, passo 2,4 o 10:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Precisione Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo quadrato
D.E. albero vite(φ) 10 Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra
Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico