Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di chiocciola | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | ||
Materiale | Durezza | Materiale | Durezza | |||||
Chiocciola standard | BSX | C3 | 12 | 2, 5 | *AISI4150 | *Tempra a induzione 58~62HRC | EN 1.7264 Equiv. | Cementazione 58~62HRC |
BSS | C5 | 2, 4, 5, 10 | ||||||
BSSE | C7 | 2, 5, 10 |
Codice componente | - | L | |
BSX1202 BSSE1210L BSSE1210G | - - - | 300 420 420 | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | A | B | T | Z | W | H | R | C | d | d1 | h | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Coppia precarico N, cm | Direzione di torsione | |||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | |||||||||||||||||||||
Chiocciola standard | C3 | BSX | 12 | 02 | 150~390 | L-68 | - | 1.5875 | 12.3 | (10.6) | 2.5 giri 1 fila | 1.54 | 2.05 | 0 (Con precarico) | 0.4~3.2 | Destra | ||||||||||
C5 | BSS | 150~445 | L-57 | 2.45 | 4.1 | 0.005 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||||||
C7 | BSSE | 0.030 o inf. | - | |||||||||||||||||||||||
C5 | BSS | 04 | 150~400 | L-70 | 2.3812 | 12.6 | (10.1) | 3.6 | 6.75 | 0.005 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||
C3 | BSX | 05 | 150~440 | L-70 | 44 | 34 | 10 | 12 | 14 | 45 | 50 | 40 | 4.5 | 8 | 4.4 | 3.175 | 12.8 | (9.5) | 3.74 | 4.9 | 0 (Con precarico) | 1.5~5.0 | Destra | |||
C5 | BSS | 150~450 | 10 | 12 | 5.95 | 9.8 | 0.005 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||||||||
C7 | BSSE | 0.030 o inf. | - | Destra | ||||||||||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 200~600 | L-70 | 49 | 37 | 12 | 48 | 54 | 41 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1.5 giri 1 fila | 3.85 | 5.9 | 0.005 o inf. | 2.0 o inf. | ||||||||
C7 | BSSE | 0.030 o inf. | - | |||||||||||||||||||||||
kgf=Nx0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado di precisione | Piombo (mm) | Precarico | Gioco assiale | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tipo di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | C5 | 2 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 445 | 2450 | 4100 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 2 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 445 | 2450 | 4100 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 2 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 445 | 2450 | 4100 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C5 | 4 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 400 | 3600 | 6750 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 4 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 400 | 3600 | 6750 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 4 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 400 | 3600 | 6750 | Tipo L | ||
1 | 21 giorni | 10 | C5 | 5 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 450 | 5950 | 9800 | Standard | ||
1 | 21 giorni | 10 | C5 | 5 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 450 | 5950 | 9800 | Tipo G | ||
1 | 21 giorni | 10 | C5 | 5 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 450 | 5950 | 9800 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C5 | 10 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 1.5 | 200 ~ 600 | 3850 | 5900 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 10 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 1.5 | 200 ~ 600 | 3850 | 5900 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 10 | Senza precarico | 0.005 o inferiore | 1 x 1.5 | 200 ~ 600 | 3850 | 5900 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C7 | 2 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 445 | 2450 | 4100 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 2 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 445 | 2450 | 4100 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 2 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 445 | 2450 | 4100 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C7 | 5 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 450 | 5950 | 9800 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 5 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 450 | 5950 | 9800 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 5 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 150 ~ 450 | 5950 | 9800 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C7 | 10 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 1.5 | 200 ~ 600 | 3850 | 5900 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 10 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 1.5 | 200 ~ 600 | 3850 | 5900 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 10 | Senza precarico | 0.030 o inferiore | 1 x 1.5 | 200 ~ 600 | 3850 | 5900 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C3 | 2 | Precarico | 0 (Precarico) | 1 x 2.5 | 150 ~ 390 | 1540 | 2050 | Standard | ||
1 | 7 giorni | 10 | C3 | 5 | Precarico | 0 (Precarico) | 1 x 2.5 | 150 ~ 445 | 3740 | 4900 | Standard |
Loading...
Tipo | Precisione | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite(φ) | 12 | Condizioni di utilizzo | Standard | Direzione di torsione | Destra |
Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tipo di tubo | Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Grado di precisione
Piombo(mm)
Precarico
Gioco assiale
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Tipo di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali