Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 15 / passo 5, 10, 20 / C3, C5, C7 / precaricate, 5µ, 30µ / acciaio / 58-62HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 15, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola standardBSXC3155AISI4150Tempra a induzione
58~62HRC
EN 1.7264 Equiv.Cementazione
58~62HRC
BSSC55, 10, 20
BSSEC7

Specifiche

Codice componente-L 
BSX1505
Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 15, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativaBSSE1510L
Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 15, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativaBSSE1510G
-
-
-
300
420
420

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeCoppia di precarico N • cmDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C3BSX1505150~590L-723.17515.8(12.5)2.5 giri, 1 fila4.346.250 (Con precarico)1.5~6.0Destra
C5BSS150~10956.912.50.005 o inf.2.0 o inf.
C7BSSE0.030 o inf.-
C5BSS10200~1095L-721.5 giri, 1 fila4.47.90.005 o inf.3.0 o inf.
C7BSSE200~10950.030 o inf.-
C5BSS20230~1095L-720.005 o inf.3.0 o inf.
C7BSSE0.030 o inf.-
 Kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 15, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSS1505-[150-1095/1]
BSS1505G-[150-1095/1]
BSS1505L-[150-1095/1]
BSS1510-[200-1095/1]
BSS1510G-[200-1095/1]
BSS1510L-[200-1095/1]
BSS1520-[230-1095/1]
BSS1520G-[230-1095/1]
BSS1520L-[230-1095/1]
BSSE1505-[150-1095/1]
BSSE1505G-[150-1095/1]
BSSE1505L-[150-1095/1]
BSSE1510-[200-1095/1]
BSSE1510G-[200-1095/1]
BSSE1510L-[200-1095/1]
BSSE1520-[230-1095/1]
BSSE1520G-[230-1095/1]
BSSE1520L-[230-1095/1]
BSX1505-[150-595/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado di precisione Piombo
(mm)
Precarico Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tipo di grasso
1 7 giorni 10C55Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1095690012500Standard
1 9 giorni 10C55Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1095690012500Tipo G
1 9 giorni 10C55Senza precarico0.005 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1095690012500Tipo L
1 7 giorni 10C510Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5200 ~ 109544007900Standard
1 9 giorni 10C510Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5200 ~ 109544007900Tipo G
1 9 giorni 10C510Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5200 ~ 109544007900Tipo L
1 7 giorni 10C520Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5230 ~ 109544007900Standard
1 9 giorni 10C520Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5230 ~ 109544007900Tipo G
1 9 giorni 10C520Senza precarico0.005 o inferiore1 x 1.5230 ~ 109544007900Tipo L
1 7 giorni 10C75Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1095690012500Standard
1 9 giorni 10C75Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1095690012500Tipo G
1 9 giorni 10C75Senza precarico0.030 o inferiore1 x 2.5150 ~ 1095690012500Tipo L
1 7 giorni 10C710Senza precarico0.030 o inferiore1 x 1.5200 ~ 109544007900Standard
1 9 giorni 10C710Senza precarico0.030 o inferiore1 x 1.5200 ~ 109544007900Tipo G
1 9 giorni 10C710Senza precarico0.030 o inferiore1 x 1.5200 ~ 109544007900Tipo L
1 7 giorni 10C720Senza precarico0.030 o inferiore1 x 1.5230 ~ 109544007900Standard
1 9 giorni 10C720Senza precarico0.030 o inferiore1 x 1.5230 ~ 109544007900Tipo G
1 9 giorni 10C720Senza precarico0.030 o inferiore1 x 1.5230 ~ 109544007900Tipo L
1 7 giorni 10C35Precarico0 (Precarico)1 x 2.5150 ~ 59543406250Standard

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 15, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Precisione Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo quadrato
D.E. albero vite(φ) 15 Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra
Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico