Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 20 / passo 5, 10, 20 / C5, C7 / precaricate, 5µ, 30µ / acciaio / 58-62HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 20, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola standardBSSC5205, 10, 20AISI4150Tempra a induzioneEN 1.7264 Equiv.Cementazione
BSSEC758~62HRC58~62HRC
I cuscinetti a sfere cadranno se la chiocciola interseca le sedi chiave.

Specifiche

Codice componente-L 
BSS2005
Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 20, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativaBSSE2010L
Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 20, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativaBSSE2010G
-
-
-
820
1000
1000

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeCoppia di precarico N • cmDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C5BSS2005200~1000L-923.17520.8(17.5)2.5 giri, 1 fila8.3517.50.005 o inf.3.0 o inf.Destra
C7BSSE0.030 o inf.-
C5BSS10250~1500L-954.762521(16)13.525.10.005 o inf.4.0 o inf.
C7BSSE0.030 o inf.-
C5BSS20250~1500L-95(15.9)1.5 giri, 1 fila9.216.20.005 o inf.4.0 o inf.
C7BSSE0.030 o inf.-
              Kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 20, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSS2005-[200-1000/1]
BSS2005G-[200-1000/1]
BSS2005L-[200-1000/1]
BSS2010-[250-1500/1]
BSS2010G-[250-1500/1]
BSS2010L-[250-1500/1]
BSS2020-[250-1500/1]
BSS2020G-[250-1500/1]
BSS2020L-[250-1500/1]
BSSE2005-[200-1000/1]
BSSE2005G-[200-1000/1]
BSSE2005L-[200-1000/1]
BSSE2010-[250-1500/1]
BSSE2010G-[250-1500/1]
BSSE2010L-[250-1500/1]
BSSE2020-[250-1500/1]
BSSE2020G-[250-1500/1]
BSSE2020L-[250-1500/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado di precisione Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tipo di grasso
1 7 giorni 10C550.005 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1000835017500Standard
1 9 giorni 10C550.005 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1000835017500Tipo G
1 9 giorni 10C550.005 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1000835017500Tipo L
1 7 giorni 10C5100.005 o inferiore1 x 2.5250 ~ 15001350025100Standard
1 9 giorni 10C5100.005 o inferiore1 x 2.5250 ~ 15001350025100Tipo G
1 9 giorni 10C5100.005 o inferiore1 x 2.5250 ~ 15001350025100Tipo L
1 7 giorni 10C5200.005 o inferiore1 x 1.5250 ~ 1500920016200Standard
1 9 giorni 10C5200.005 o inferiore1 x 1.5250 ~ 1500920016200Tipo G
1 9 giorni 10C5200.005 o inferiore1 x 1.5250 ~ 1500920016200Tipo L
1 7 giorni 10C750.030 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1000835017500Standard
1 9 giorni 10C750.030 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1000835017500Tipo G
1 9 giorni 10C750.030 o inferiore1 x 2.5200 ~ 1000835017500Tipo L
1 7 giorni 10C7100.030 o inferiore1 x 2.5250 ~ 15001350025100Standard
1 9 giorni 10C7100.030 o inferiore1 x 2.5250 ~ 15001350025100Tipo G
1 9 giorni 10C7100.030 o inferiore1 x 2.5250 ~ 15001350025100Tipo L
1 7 giorni 10C7200.030 o inferiore1 x 1.5250 ~ 1500920016200Standard
1 9 giorni 10C7200.030 o inferiore1 x 1.5250 ~ 1500920016200Tipo G
1 9 giorni 10C7200.030 o inferiore1 x 1.5250 ~ 1500920016200Tipo L

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere di precisione/Diametro filettatura 20, passo 5, 10, 20 o 40:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Precisione Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo quadrato
D.E. albero vite(φ) 20 Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard
Direzione di torsione Destra Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo
Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico