Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di chiocciola | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | ||
Materiale | Durezza | Materiale | Durezza | |||||
Chiocciola standard | BSS | C5 | 25 | 5, 10, 20 | AISI4150 | Tempra a induzione 58~62HRC | EN 1.7264 Equiv. | Cementazione 58~62HRC |
BSSE | C7 | 10, 20 |
Codice componente | - | L | |
BSS2510 BSSE2510L BSSE2510G | - - - | 700 420 420 | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Coppia di precarico N • cm | Direzione di torsione | |||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | ||||||||||
Chiocciola standard | C5 | BSS | 25 | 05 | 300~995 | L-123 | 3.175 | 25.8 | (22.5) | 2.5 giri 1 fila | 9.4 | 22.2 | 0.005 o inf. | 6.0 o inf. | Destra |
C5 | BSS | 10 | 300~1500 | L-126 | 4.7625 | 26 | (21) | 16.1 | 33.4 | 0.005 o inf. | 6.0 o inf. | ||||
C7 | BSSE | 0.030 o inf. | - | ||||||||||||
C5 | BSS | 20 | 300~1500 | L-126 | (21) | 1.5 giri 1 fila | 10.4 | 20.1 | 0.005 o inf. | 6.0 o inf. | |||||
C7 | BSSE | 0.030 o inf. | - | ||||||||||||
Kgf=Nx0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado di precisione | Piombo (mm) | Gioco assiale | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tipo di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | C5 | 5 | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 995 | 9400 | 22200 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 5 | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 995 | 9400 | 22200 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 5 | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 995 | 9400 | 22200 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C5 | 10 | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 1500 | 16100 | 33400 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 10 | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 1500 | 16100 | 33400 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 10 | 0.005 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 1500 | 16100 | 33400 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C5 | 20 | 0.005 o inferiore | 1 x 1.5 | 300 ~ 1500 | 10400 | 20100 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 20 | 0.005 o inferiore | 1 x 1.5 | 300 ~ 1500 | 10400 | 20100 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C5 | 20 | 0.005 o inferiore | 1 x 1.5 | 300 ~ 1500 | 10400 | 20100 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C7 | 10 | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 1500 | 16100 | 33400 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 10 | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 1500 | 16100 | 33400 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 10 | 0.030 o inferiore | 1 x 2.5 | 300 ~ 1500 | 16100 | 33400 | Tipo L | ||
1 | 7 giorni | 10 | C7 | 20 | 0.030 o inferiore | 1 x 1.5 | 300 ~ 1500 | 10400 | 20100 | Standard | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 20 | 0.030 o inferiore | 1 x 1.5 | 300 ~ 1500 | 10400 | 20100 | Tipo G | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 20 | 0.030 o inferiore | 1 x 1.5 | 1096 ~ 1500 | 10400 | 20100 | Tipo L | ||
1 | 9 giorni | 10 | C7 | 20 | 0.030 o inferiore | 1 x 1.5 | 300 ~ 1015 | 10400 | 20100 | Tipo L |
Loading...
Tipo | Precisione | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite(φ) | 25 | Precarico | Senza precarico | Condizioni di utilizzo | Standard |
Direzione di torsione | Destra | Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tipo di tubo |
Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Grado di precisione
Piombo(mm)
Gioco assiale
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Tipo di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali