Unitá di collegamento / Per viti a ricircolo di sfere e motori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoMaterialeTrattamento superficieAccessoriMotore applicabile
Corpo principaleUnità di supportoCorpo principaleUnità di supporto
BJSEN AW-5052 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Anodizzato trasparenteOssido neroGhiera 2 pz.
Dado cuscinetto 1 pz.
(con tampone)
Servomotore AC
BJSMNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
BJS8A
Codice componente d B1 B2 D1 D2 D3 E F H1 H2 J K L N Q S T1 T2 W1 W2 X1 X2 Y1 Y2 P.C.D. M1 (Fil. fine) M2 (Fil. grossa) d1 Unità di supporto
Tipo N. BJS BJSM
BJS
BJSM
*    8A 8 67 9 30 28 11.5 21 64 41 19 43 40 10 12 12 6 47 52 40 35 5 14 5.5 6.5 45 M8x1.0 M3 5.5 8 BRW8 -
*    8B 46 M4 10
*10A 10 74 13 30 34 14 25 70 46 23 46 42 10 14 14 7 54 56 42 42 8 16 5.5 8 45 M10x1.0 M3 6.5 8 BRW10 BRWN10
10B 46 M4 10
*12A 12 74 13 30 36 15 25 72 47 23 46 44 10 14 14 7 54 58 44 44 8 16 5.5 8 45 M12x1.0 M3 6.5 8 BRW12 BRWN12
12B 46 M4 10
12C 84 50 31 98 62 26 56 62 13 18 9 58 80 62 70 M5 8.5 passante
15A 15 97 15 50 40 20 31 98 61 26 63 62 13 17 18 9 71 80 62 52 8 18 10 10 70 M15x1.0 M5 8.5 13 BRW15 BRWN15
15B 106 70 41 128 82 36 72 82 16 23 11 74 106 82 90 M6 10.5 15
20A 20 117 22 50 57 25 35 116 70 30 69 70 20 24 23 11 77 94 70 68 14 28 11 13 70 M20x1.0 M5 10.5 13 BRW20 BRWN20
20B 127 70 41 128 82 36 79 82 87 106 82 68 90 M6 15
Misure con * solo per BJS.

■Tabella di compatibilità dei motori
Codice componente Motore Codice componente Motore
Misura flangia Produttore Potenza (W) Misura flangia Produttore Potenza (W)
BJS8A
BJS10A
BJS12A
□38 Panasonic 30 BJS (M)12C
BJS (M)15A
BJS (M)20A
□60 Yaskawa Electric Corporation 200
50 400
100 Mitsubishi Electric Corporation 200
BJS8B
BJS (M)10B
BJS (M)12B
□40 Yaskawa Electric Corporation 30 400
50 Sanyo Denki Co., Ltd. 200
100 400
Mitsubishi Electric Corporation 50 Omron Corporation 200
100 400
Sanyo Denki Co Ltd. 30 BJS (M)15B
BJS (M)20B
□80 Yaskawa Electric Corporation 750
50 Mitsubishi Electric Corporation 750
100 Sanyo Denki Co., Ltd. 750
Omron Corporation 30 Omron Corporation 750
50        
100        
I codici componente e le specifiche dei motori sono soggetti a modifiche. Consultare le specifiche del produttore del motore.
Per la selezione di motori, viti a ricircolo di sfere e giunti, basarsi sui criteri specifici dell'applicazione prevista.
È possibile utilizzare anche altri motori e attacchi non elencati nello schema. Consultare le dimensioni di montaggio e le specifiche di ciascun prodotto.
Per la selezione delle viti a ricircolo di sfere, usare il software di calcolo tecnico MISUMI: http://fa.misumi.jp/ (gratuito)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BJS8A
BJS8B
BJS10A
BJS10B
BJS12A
BJS12B
BJS12C
BJS15A
BJS15B
BJS20A
BJS20B
BJSM10B
BJSM12B
BJSM12C
BJSM15A
BJSM15B
BJSM20A
BJSM20B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
P.C.D.
(Ø)

209.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10845

209.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10846

195.96 €

1 Disponibile 5 giorni 101045

195.96 €

1 Disponibile 5 giorni 101046

198.99 €

1 Disponibile 5 giorni 101245

198.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101246

261.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101270

261.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101570

402.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101590

411.81 €

1 Disponibile 5 giorni 102070

436.00 €

1 Disponibile 5 giorni 102090

218.89 €

1 Disponibile 5 giorni 101046

222.04 €

1 Disponibile 5 giorni 101246

287.40 €

1 Disponibile 5 giorni 101270

288.90 €

1 Disponibile 5 giorni 101570

427.94 €

1 Disponibile 5 giorni 101590

442.43 €

1 Disponibile 5 giorni 102070

466.73 €

1 Disponibile 5 giorni 102090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato fisso standard Profilo Profilo quadrato Metodo di montaggio Montaggio su superficie

Prodotti complementari

Supporto tecnico