Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
BRWE | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
BRWEM | Nichelatura chimica | ||
BRWER | Placcatura LTBC |
Codice componente |
BRWE15 BRWZ15 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Sede cuscinetto | 1 | |
Cuscinetto a contatto angolare Grado 0 prodotto in Giappone | 1 kit | |
Copertura | 1 | |
Paraolio | 2 | |
Ghiera | 2 | |
Dado cuscinetto (con tampone) | 1 |
Codice componente | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D. | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (Fil. fine) | T | Diam. albero paraolio applicabile | BRWE | BRWEM | BRWER | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | Prezzo unitario | |||||||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | |||||||||||||||||||
BRWE BRWEM BRWER | 10S | 10 | 26 | 10 | 16 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M10x1.0 | 17 | 12 | |||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12x1.0 | 19 | 15 | |||||||||||||
15 | 15 | 30 | 13 | 17 | 38 | 40 | 63 | 50 | 52 | 14 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M15x1.0 | 22 | 20 | ||||
20 | 20 | 48 | 18 | 30 | 52 | 57 | 85 | 70 | 68 | 10 | 6.6 | 11 | 6.5 | M20x1.0 | 30 | 25 | |||||
25 | 25 | 54 | 24 | 30 | 59 | 63 | 98 | 80 | 79 | 15 | 10 | 9 | 15 | 8.5 | M25x1.5 | 35 | 31 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BRWE10 |
BRWE10S |
BRWE12 |
BRWE15 |
BRWE20 |
BRWE25 |
BRWEM10 |
BRWEM10S |
BRWEM12 |
BRWEM15 |
BRWEM20 |
BRWEM25 |
BRWER10 |
BRWER10S |
BRWER12 |
BRWER15 |
BRWER20 |
BRWER25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Diam. esterno A (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Diam. albero paraolio applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | |
60.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Ossido nero | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | |
61.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Ossido nero | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | |
72.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Ossido nero | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | |
91.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Ossido nero | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | |
106.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | |
70.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | |
70.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | |
71.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | |
84.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | |
111.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | |
136.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | |
83.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | |
83.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | |
84.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Placcatura LTBC | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | |
95.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Placcatura LTBC | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | |
123.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Placcatura LTBC | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | |
150.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Placcatura LTBC | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 |
Loading...
Tipo | Lato fisso economiche | Profilo | Profilo rotondo | Metodo di montaggio | Attacco laterale |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Precisione cuscinetto | Grado 0 | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Kit | Solo unità di supporto lato fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Diam. esterno A(φ)
Larghezza B(mm)
Diam. albero paraolio applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali