Unità di supporto / Quadrate / Lato fisso / compatte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità di supporto/Quadrate/Lato fisso / compatte:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
BSQEN 1.1191 Equiv.EN 1.0038 Equiv.Ossido nero
BSQMNichelatura chimica
La misura più compatta.

Specifiche

Codice componente
BSQM8
BSV10S
BSA12
■Dettagli dei componenti
Numero Nome componente Quantità
Sede cuscinetto 1
Cuscinetto a contatto angolare Grado 0* prodotto in Giappone 1 kit
Copertura 1
Paraolio 2
Ghiera 2
Dado cuscinetto (con tampone) 1

Non scomporre , , e sul corpo principale lato fisso, devono rimanere montati.
d=8 fornito con un solo paraolio
* Il cuscinetto a contatto angolare Classe 5 è usato per il N.8.
*Per il N.10S, D.I. del paraolio minore rispetto alla versione precedente.
Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.

Codice componentedLL1L2BHhPM2CM
(Fil. fine)
TDiam. albero paraolio applicabileBSQBSQM
TipoN.Prezzo unitarioPrezzo unitario
1 ~ 10 pz.1 ~ 10 pz.
BSQ
BSQM
8823264323217235614M8x1.01411.5  
10S102729.563643252661017M10x1.01712  
1014
12122729.5636432526617M12x1.01915  
1515293854652303461219M15x1.02220  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSQ8
BSQ10
BSQ10S
BSQ12
BSQ15
BSQM8
BSQM10
BSQM10S
BSQM12
BSQM15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Trattamento superficie Altezza albero h
(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)
(mm)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Diam. albero paraolio applicabile
(Ø)

88.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Ossido nero1723324400440011.5

69.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010Ossido nero2527366100415014

69.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Ossido nero2527366100415012

71.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012Ossido nero2527366650490015

80.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Ossido nero3029467600630020

108.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Nichelatura chimica1723324400440011.5

83.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica2527366100415014

83.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica2527366100415012

84.50 €

1 Disponibile 9 giorni 1012Nichelatura chimica2527366650490015

96.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Nichelatura chimica3029467600630020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato fisso compatto Profilo Profilo quadrato Metodo di montaggio Attacco inferiore
Con cuscinetto Cuscinetto a contatto angolare Precisione cuscinetto Grado 0 Materiale EN 1.1191 Equiv.
Kit Solo unità di supporto lato fisso

Prodotti complementari

Supporto tecnico