Unità di supporto / Quadrate / Lato fisso / profilo basso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità di supporto/Quadrate/Lato fisso / profilo basso:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
BSVEN 1.1191 Equiv.EN 1.0038 Equiv.Ossido nero
BSVMNichelatura chimica
Il profilo più basso disponibile.

Specifiche

Codice componente
BSQM8
BSV10S
BSA12
■Dettagli dei componenti
Numero Nome componente Quantità
Sede cuscinetto 1
Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 standard giapponese 1 kit
Copertura 1
Paraolio 2
Vite a esagono incassato* 4
Ghiera 2
Dado cuscinetto (con tampone) 1

Paraolio non incluso in d=6.
d=8 fornito con un solo paraolio
Non scomporre , , , e sul corpo principale lato fisso, devono rimanere montati.
* Viti di BSVM in acciaio inox.
Per i N.8S e 10S, il D.I. del paraolio è minore rispetto alle versioni precedenti.
Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.

Codice componentedLL1L2L3BHhPd1d2M
(Fil. fine)
TDiam. albero paraolio applicabileBSVBSVM
TipoN.Prezzo unitarioPrezzo unitario
1 ~ 10 pz.1 ~ 10 pz.
BSV
BSVM
6620-22.53.5422211305.59.512M6x0.7512-  
8S823-264522814386.61115M8x1.01410
10S1024629.567036185291419M10x1.01712  
1014
121224629.567036185291419M12x1.01915  
151525638580412160111721M15x1.02220  
20204210521095562875111729M20x1.03025  


Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSV6
BSV8S
BSV10
BSV10S
BSV12
BSV15
BSV20
BSVM6
BSVM8S
BSVM10
BSVM10S
BSVM12
BSVM15
BSVM20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Trattamento superficie Altezza albero h
(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)
(mm)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Diam. albero paraolio applicabile
(Ø)

88.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Ossido nero11204226702410-

88.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Ossido nero1423524400440010

77.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Ossido nero1824706100415014

77.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Ossido nero1824706100415012

79.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012Ossido nero1824706650490015

93.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015Ossido nero2125807600630020

118.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Ossido nero284295179001680025

98.35 €

1 Disponibile 5 giorni 106Nichelatura chimica11204226702410-

98.35 €

1 Disponibile 5 giorni 108Nichelatura chimica1423524400440010

94.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica1824706100415014

94.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica1824706100415012

95.97 €

1 Disponibile 9 giorni 1012Nichelatura chimica1824706650490015

113.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Nichelatura chimica2125807600630020

140.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Nichelatura chimica284295179001680025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato fisso profilo basso Profilo Profilo quadrato Metodo di montaggio Montaggio su superficie
Con cuscinetto Cuscinetto a contatto angolare Precisione cuscinetto Grado 5 Materiale EN 1.1191 Equiv.
Kit Solo unità di supporto lato fisso

Prodotti complementari

Supporto tecnico