Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BUV | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BUVM | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BUQ8 BUV10 BUAM12 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Supporto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 | |
Anello di sicurezza* | 1 |
Codice componente | d | L | B | H | h | P | V | d1 | d2 | ℓ | Tipo cuscinetto | Anello di sicurezza | BUV | BUVM | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||||
BUV BUVM | 6 | 6 | 12 | 42 | 22 | 11 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 12 | B606ZZ | STWN, S6 | ||
8 | 6 | 15 | 52 | 28 | 14 | 38 | 17 | 6.6 | 11 | 15 | B606ZZ | STWN, S6 | |||
10 | 8 | 20 | 70 | 36 | 18 | 52 | 22 | 9 | 14 | 19 | B608ZZ | STWN, S8 | |||
12 | 10 | 26 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||||||||
15 | 15 | 20 | 80 | 41 | 21 | 60 | 32 | 11 | 17 | 21 | B6002ZZ | STWN, S15 | |||
20 | 20 | 26 | 95 | 56 | 28 | 75 | 47 | 11 | 17 | 29 | B6204ZZ | STWN, S20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BUV6 |
BUV8 |
BUV10 |
BUV12 |
BUV15 |
BUV20 |
BUVM6 |
BUVM8 |
BUVM10 |
BUVM12 |
BUVM15 |
BUVM20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Ossido nero | 11 | 12 | 42 | 2190 | 865 | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Ossido nero | 14 | 15 | 52 | 2190 | 865 | |
33.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Ossido nero | 18 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
35.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Ossido nero | 18 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
37.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Ossido nero | 21 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 28 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | |
30.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 11 | 12 | 42 | 2190 | 865 | |
31.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 14 | 15 | 52 | 2190 | 865 | |
51.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 18 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
52.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 18 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 21 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
58.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 28 | 26 | 95 | 12800 | 6650 |
Loading...
Tipo | Lato supporto profilo basso | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali