Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MTRFR20 |
Codice componente | Passo P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | Spinta dinamica ammessa (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | d | 1 ~ 4 pz. | |||||||||
MTRFR | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 2.55 | 80 | |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 3.92 | 120 | ||||
14 | 3 | 4.90 | 110 | ||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 6.67 | 200 | |||
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 9.81 | 260 | ||||
25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 14.22 | 350 | |||
28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 17.95 | 630 | |||
32 | 6 | 21.08 | 580 | ||||||||
MTXFR | 16 | 2 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 6.78 | 190 | |
20 | 32 | 40 | 56 | 42 | 10.1 | 250 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTRFR10 |
MTRFR12 |
MTRFR14 |
MTRFR16 |
MTRFR20 |
MTRFR25 |
MTRFR28 |
MTRFR32 |
MTXFR16 |
MTXFR20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di avvitamento vite | Filettatura nominale D (φ) | Allowable Dynamic Thrust (N) | D.E. dado D (φ) | Materiale | Lunghezza dado L1 (o L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Destra] Filettatura destra | 10 | 2550 | 20 | [Ottone] Ottone | 24 | ||
23.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Destra] Filettatura destra | 12 | 3920 | 22 | [Ottone] Ottone | 30 | ||
25.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Destra] Filettatura destra | 14 | 4900 | 22 | [Ottone] Ottone | 30 | ||
32.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Destra] Filettatura destra | 16 | 6670 | 28 | [Ottone] Ottone | 35 | ||
42.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Destra] Filettatura destra | 20 | 9810 | 32 | [Ottone] Ottone | 40 | ||
50.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Destra] Filettatura destra | 25 | 14220 | 36 | [Ottone] Ottone | 50 | ||
76.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 28 | 17950 | 44 | [Ottone] Ottone | 56 | ||
77.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra | 32 | 21080 | 44 | [Ottone] Ottone | 56 | ||
100.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Destra] Filettatura destra passo fine | 16 | 6780 | 28 | [Ottone] EN CC766S Equiv. (impregnato in lubrificante solido) | 35 | ||
121.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Destra] Filettatura destra passo fine | 20 | 10100 | 32 | [Ottone] EN CC766S Equiv. (impregnato in lubrificante solido) | 40 |
Loading...
Type | Con flangia | Nut Shape | Con flangia rotonda | Mounting Method | Foro passante |
---|---|---|---|---|---|
Narrowing the Features | Conformità alla direttiva RoHS | Numero di fori di montaggio (n) | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Direzione di avvitamento vite
Filettatura nominale D(φ)
D.E. dado D(φ)
Materiale
Lunghezza dado L1 (o L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali