Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | ||
Albero | Chiocciola | ||
MSSR | Filettatura destra | EN 1.4301 equiv. | Resina speciale |
MSSRN | Solo chiocciola | - |
Codice componente | - | L |
MSSR812 MSSRN1002 (Chiocciola) | - | 300 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Numero di avvii | Dimensione chiocciola in plastica | Carico assiale ammesso N (Riferimento) | Velocità di rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Coppia di serraggio N • mm | Massa (Riferimento) g/100mm | Prezzo unitario MSSR | ||||||||||||
Tipo | D | Passo | D1 | H | A | T | B | P | d | Min L~100 | L101~200 | L201~300 | L301~400 | L401~550 | ||||||
MSSR MSSRN (Chiocciola) | 4 | 01 | 30~150 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2500 | 180 | 11(3) | - | - | - | ||
02 | 2 | 60 | 11(3) | - | - | - | ||||||||||||||
6 | 01 | 30~250 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 120 | 2000 | 400 | 23(3) | - | - | ||||
02 | 60 | 25(3) | - | - | ||||||||||||||||
09 | 4 | 90 | 25(3) | - | - | |||||||||||||||
18 | 110 | 25(3) | - | - | ||||||||||||||||
8 | 01 | 40~250 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2000 | 400 | 42(5) | - | - | ||||
02 | 290 | 38(5) | - | - | ||||||||||||||||
12 | 40~350 | 4 | 210 | 40(5) | - | |||||||||||||||
24 | 6 | 210 | 41(4) | - | ||||||||||||||||
10 | 02 | 50~250 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 460 | 1500 | 500 | 59(6) | - | - | ||||
15 | 50~500 | 4 | 410 | 58(6) | ||||||||||||||||
30 | 6 | 440 | 56(6) | |||||||||||||||||
12 | 02 | 50~250 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1000 | 500 | 86(8) | - | - | ||||
18 | 50~550 | 6 | 750 | 86(8) | ||||||||||||||||
36 | 540 | 87(7) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSSR1002-[50-250/1] |
MSSR1015-[50-500/1] |
MSSR1030-[50-500/1] |
MSSR1202-[50-250/1] |
MSSR1218-[50-550/1] |
MSSR1236-[50-550/1] |
MSSR401-[30-150/1] |
MSSR402-[30-150/1] |
MSSR601-[30-250/1] |
MSSR602-[30-250/1] |
MSSR609-[30-250/1] |
MSSR618-[30-250/1] |
MSSR801-[40-250/1] |
MSSR802-[40-250/1] |
MSSR812-[40-350/1] |
MSSR824-[40-350/1] |
MSSRN1002 |
MSSRN1015 |
MSSRN1030 |
MSSRN1202 |
MSSRN1218 |
MSSRN1236 |
MSSRN401 |
MSSRN402 |
MSSRN601 |
MSSRN602 |
MSSRN609 |
MSSRN618 |
MSSRN801 |
MSSRN802 |
MSSRN812 |
MSSRN824 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo estremità albero | Misura nom. filettatura D (Ø) | Piombo | Lunghezza complessiva L (mm) | Alberi della vite, dadi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 10 | 02 | 50 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 10 | 15 | 50 ~ 500 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 10 | 30 | 50 ~ 500 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 12 | 02 | 50 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 12 | 18 | 50 ~ 550 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 12 | 36 | 50 ~ 550 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 4 | 01 | 30 ~ 150 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 4 | 02 | 30 ~ 150 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 6 | 01 | 30 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 6 | 02 | 30 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 6 | 09 | 30 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 6 | 18 | 30 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 8 | 01 | 40 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 8 | 02 | 40 ~ 250 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 8 | 12 | 40 ~ 350 | Kit | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (Non lavorati) | 8 | 24 | 40 ~ 350 | Kit | ||
47.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 10 | 02 | - | Solo chiocciola | |
47.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 10 | 15 | - | Solo chiocciola | |
47.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 10 | 30 | - | Solo chiocciola | |
50.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 12 | 02 | - | Solo chiocciola | |
50.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 12 | 18 | - | Solo chiocciola | |
50.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 12 | 36 | - | Solo chiocciola | |
42.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 4 | 01 | - | Solo chiocciola | |
42.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 4 | 02 | - | Solo chiocciola | |
43.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 6 | 01 | - | Solo chiocciola | |
43.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 6 | 02 | - | Solo chiocciola | |
43.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 6 | 09 | - | Solo chiocciola | |
43.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 6 | 18 | - | Solo chiocciola | |
45.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 8 | 01 | - | Solo chiocciola | |
45.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 8 | 02 | - | Solo chiocciola | |
45.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 8 | 12 | - | Solo chiocciola | |
45.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Solo chiocciola | 8 | 24 | - | Solo chiocciola |
Loading...
Tipo | Viti di scorrimento | Direzione filettatura | Filettatura destra |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo estremità albero
Misura nom. filettatura D(Ø)
Piombo
Lunghezza complessiva L(mm)
Alberi della vite, dadi
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali