Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
MTSBB | EN 1.0038 equiv. | Ossido nero | Maniglia a ripresa |
MTSBM | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | P |
MTSWB15 MTSBB8 | - | 30 |
Codice componente | P | A | B | d | E | F | G | T | d1 | M | H | H1 | R | (h) | S | Maniglia | Prezzo unitario | |||||
Tipo | DH7 | MTSBB | MTSBM | |||||||||||||||||||
Contatto di superficie MTSBB MTSBM Misure con * solo per MTSBB. | 8 | + 0.015 0 | 20 | 30 | 40 | P+26 | 12 | 6.5 | 16 | 10 | 9 | 16 | 6.5 | M6 | 35 | 38.5 | 45 | 25.8 | 4 | CLDM6-12-M | ||
10 | P+27 | 16 | 17 | 10 | CLDM6-16-M | |||||||||||||||||
12 | + 0.018 0 | 30 | 40 | 50 | P+28 | 18 | 11 | |||||||||||||||
15 | P+29 | 22 | 19 | 12 | CLDM6-20-M | |||||||||||||||||
17 | P+30 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||
20 | + 0.021 0 | P+37 | 25 | 9.0 | 25 | 12 | 16 | 19 | 9.0 | M8 | 45.5 | 49 | 63 | 32.3 | 7 | CLDM8-25-M | ||||||
25 | P+39 | 32 | 27 | 18 | CLDM8-32-M | |||||||||||||||||
30 | P+42 | 38 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||
*35 | + 0.025 0 | P+44 | 44 | 32 | 23 | CLDM8-40-M | - | |||||||||||||||
*40 | P+47 | 35 | 26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTSBB8-[20-40/10] |
MTSBB10-[20-40/10] |
MTSBB12-[30-50/10] |
MTSBB15-[30-50/10] |
MTSBB17-[30-50/10] |
MTSBB20-[30-50/10] |
MTSBB25-[30-50/10] |
MTSBB30-[30-50/10] |
MTSBB35-[30-50/10] |
MTSBB40-[30-50/10] |
MTSBM8-[20-40/10] |
MTSBM10-[20-40/10] |
MTSBM12-[30-50/10] |
MTSBM15-[30-50/10] |
MTSBM17-[30-50/10] |
MTSBM20-[30-50/10] |
MTSBM25-[30-50/10] |
MTSBM30-[30-50/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione diam. interno cuscinetto D (d) (Ø) | Trattamento superficie | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 |
Loading...
Finecorsa di rotazione | Kit finecorsa di rotazione | Profilo | Carrello | Tipo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0038 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Dimensione diam. interno cuscinetto D (d)(Ø)
Trattamento superficie
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali