Assi rotanti / offset su un lato, scanalatura anulare / lavorazione selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi rotanti/Gradino su un lato con gola per anello di sicurezza:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
SFRXEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
PSFRXNichelatura chimica
SSFRXEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L-F-B-P
SFRX30-500-F20-B10-P15

Codice componente-L-F-B-P-T-S-Q
PSFRZ30-340-F13-B9-P8-T12-S10-Q8
Codice componenteIncrementi di 0.1mmIncrementi di 1mm(Y)
max
TipoDg6LFBP
SFRX

PSFRX

SSFRX
(D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRX.)
6-0.004
-0.012
20.0~298.0F≤Px5Quando P≤6,
2≤B

Quando 6 
3≤B

Quando 10 
4≤B

Quando 20
 5≤B
3 4 5 300
8-0.005
-0.014
20.0~398.0 3 ≤P<D 400
1020.0~498.0500
12-0.006
-0.017
25.0~598.0 5≤P<D 600
1325.0~598.0
1525.0~698.0700
1625.0~798.0800
1730.0~798.0
18-0.007
-0.020
30.0~798.0
2030.0~798.0
2230.0~798.0 10≤P<D
2530.0~798.0
3030.0~798.0
35-0.009
-0.025
40.0~798.0 16≤P<D
4040.0~798.0
5040.0~798.0
Quando D-P≤2, la smussatura C in corrispondenza del gradino è 0.2 o inferiore. Per la dimensione P, non è possibile specificare 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 e 49. Per la dimensione m, vedere P.820.

Varianti

Alberi rotanti/Gradino su un lato con gola per anello di sicurezza:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
PSFRX8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]
PSFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
PSFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
PSFRX13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]
PSFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
PSFRX16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]
PSFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
PSFRX18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]
PSFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
PSFRX22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]
PSFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
PSFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
PSFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
PSFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
PSFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
SFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
SFRX8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]
SFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
SFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
SFRX13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]
SFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
SFRX16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]
SFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
SFRX18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]
SFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
SFRX22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]
SFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
SFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
SFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
SFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
SFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
SSFRX6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]
SSFRX8-[20-398/0.1]-F[2-37/0.1]-B[2-37/1]-P[3-7/1]
SSFRX10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]
SSFRX12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]
SSFRX15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]
SSFRX17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]
SSFRX20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]
SSFRX25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]
SSFRX30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]
SSFRX35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]
SSFRX40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]
SSFRX50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica620 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica820 ~ 3982 ~ 352 ~ 353 ~ 7
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1020 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1225 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1325 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 12
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1525 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1625 ~ 7982 ~ 702 ~ 705 ~ 15
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1730 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1830 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 17
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2030 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2230 ~ 7982 ~ 952 ~ 9510 ~ 21
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2530 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica3030 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica3540 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica4040 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica5040 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero620 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero820 ~ 3982 ~ 352 ~ 353 ~ 7
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1020 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1225 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1325 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 12
1 4 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1525 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1625 ~ 7982 ~ 702 ~ 705 ~ 15
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1730 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1830 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 17
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2030 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2230 ~ 7982 ~ 952 ~ 9510 ~ 21
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2530 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24
1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero3030 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero3540 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero4040 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35
1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero5040 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie620 ~ 2982 ~ 252 ~ 253 ~ 5
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie820 ~ 3982 ~ 372 ~ 373 ~ 7
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1020 ~ 4982 ~ 502 ~ 503 ~ 9
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1225 ~ 5982 ~ 552 ~ 555 ~ 11
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1525 ~ 6982 ~ 702 ~ 705 ~ 14
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1730 ~ 7982 ~ 802 ~ 805 ~ 16
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie2030 ~ 7982 ~ 952 ~ 955 ~ 19
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie2530 ~ 7983 ~ 1202 ~ 12010 ~ 24
1 4 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie3030 ~ 7983 ~ 1452 ~ 14510 ~ 29
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie3540 ~ 7984 ~ 1702 ~ 17016 ~ 32
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie4040 ~ 7984 ~ 1952 ~ 19516 ~ 35
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie5040 ~ 7984 ~ 2452 ~ 24516 ~ 45

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Alberi rotanti/Gradino su un lato con gola per anello di sicurezza:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Gradino su un lato End Shape (Left) Con gole per anelli di sicurezza End Shape (Right) Dritto
Hardness Senza tempra Keyway Opzione sede chiavetta (Variante) D Tolerance g6 (rettificati)

Prodotti complementari

Supporto tecnico