Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SFRJ | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
SSFRJ | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | F | - | H | - | G | - | P | - | T | - | Z | - | V | - | Q |
SFRJ10 | - | 400 | - | F25 | - | H20 | - | G8 | - | P6 | - | T20 | - | Z10 | - | V8 | - | Q6 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | (Y) max | |||||
Tipo | Dg6 | L | F, T | H, Z | G, V | P, Q | ||
SFRJ SSFRJ (D13, 16, 17, 18 e 22 non disponibili per SSFRJ.) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0~296.0 | 2<F≤Px5 2<T≤Qx5 | 2≤H 2≤Z | 4~ 5 | 3 ~ 4 | 300 |
8 | -0.005 -0.014 | 20.0~396.0 | 4~ 7 | 3 ~ 6 | 400 | |||
10 | 20.0~496.0 | 4~ 9 | 3 ~ 8 | 500 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 25.0~596.0 | 6~11 | 5~10 | 600 | |||
13 | 25.0~596.0 | 6~12 | 5~11 | |||||
15 | 25.0~696.0 | 6~14 | 5~13 | 700 | ||||
16 | 25.0~796.0 | 6~15 | 5~14 | 800 | ||||
17 | 25.0~796.0 | 6~15 | 5~14 | 800 | ||||
18 | 25.0~796.0 | 6~17 | 5~16 | 800 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 30.0~796.0 | 6~19 | 5~18 | 800 | |||
22 | 30.0~796.0 | 6~21 | 5~20 | 800 | ||||
25 | 30.0~796.0 | 11~24 | 10~23 | 800 | ||||
30 | 30.0~796.0 | 11~29 | 10~28 | 800 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SFRJ6-[20-296/0.1]-F[4.1-20/0.1]-H[2-20/0.1]-G[1-70/1]-P[3-4/1]-T[4.1-20/0.1]-Z[2-20/0.1]-V[4-5/1]-Q[3-4/1] |
SFRJ8-[20-396/0.1]-F[4.1-30/0.1]-H[2-30/0.1]-P[3-6/1]-T[4.1-30/0.1]-Z[2-30/0.1]-V[4-7/1]-Q[3-6/1] |
SFRJ10-[20-496/0.1]-F[4.1-40/0.1]-H[2-40/0.1]-G[1-70/1]-P[3-8/1]-T[4.1-40/0.1]-Z[2-40/0.1]-V[4-9/1]-Q[3-8/1] |
SFRJ12-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-10/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-11/1]-Q[5-10/1] |
SFRJ13-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-11/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-12/1]-Q[5-11/1] |
SFRJ15-[25-696/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-13/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-14/1]-Q[5-13/1] |
SFRJ16-[25-796/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-14/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-15/1]-Q[5-14/1] |
SFRJ17-[25-796/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-14/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-15/1]-Q[5-14/1] |
SFRJ18-[25-796/0.1]-F[4.1-80/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-16/1]-T[4.1-80/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-17/1]-Q[5-16/1] |
SFRJ20-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-18/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-19/1]-Q[5-18/1] |
SFRJ22-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-20/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-21/1]-Q[5-20/1] |
SFRJ25-[30-796/0.1]-F[4.1-115/0.1]-H[2-115/0.1]-G[1-70/1]-P[10-23/1]-T[4.1-115/0.1]-Z[2-115/0.1]-V[11-24/1]-Q[10-23/1] |
SFRJ30-[30-796/0.1]-F[4.1-140/0.1]-H[2-140/0.1]-G[1-70/1]-P[10-28/1]-T[4.1-140/0.1]-Z[2-140/0.1]-V[11-29/1]-Q[10-28/1] |
SSFRJ6-[20-296/0.1]-F[4.1-20/0.1]-H[2-20/0.1]-G[1-70/1]-P[3-4/1]-T[4.1-20/0.1]-Z[2-20/0.1]-V[4-5/1]-Q[3-4/1] |
SSFRJ8-[20-396/0.1]-F[4.1-30/0.1]-H[2-30/0.1]-G[1-70/1]-P[3-6/1]-T[4.1-30/0.1]-Z[2-30/0.1]-V[4-7/1]-Q[3-6/1] |
SSFRJ10-[20-496/0.1]-F[4.1-40/0.1]-H[2-40/0.1]-G[1-70/1]-P[3-8/1]-T[4.1-40/0.1]-Z[2-40/0.1]-V[4-9/1]-Q[3-8/1] |
SSFRJ12-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-10/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-11/1]-Q[5-10/1] |
SSFRJ15-[25-696/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-13/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-14/1]-Q[5-13/1] |
SSFRJ20-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-18/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-19/1]-Q[5-18/1] |
SSFRJ25-[30-796/0.1]-F[4.1-115/0.1]-H[2-115/0.1]-G[1-70/1]-P[10-23/1]-T[4.1-115/0.1]-Z[2-115/0.1]-V[11-24/1]-Q[10-23/1] |
SSFRJ30-[30-796/0.1]-F[4.1-140/0.1]-H[2-140/0.1]-G[1-70/1]-P[10-28/1]-T[4.1-140/0.1]-Z[2-140/0.1]-V[11-29/1]-Q[10-28/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | P (mm) | Q (mm) | T (mm) | V (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 6 | 20 ~ 296 | 2 ~ 20 | 1 ~ 70 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 2 ~ 20 | 4 ~ 5 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 20 ~ 396 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 7 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 20 ~ 496 | 2 ~ 40 | 1 ~ 70 | 2 ~ 40 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 2 ~ 40 | 4 ~ 9 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 25 ~ 596 | 2 ~ 50 | 1 ~ 70 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | 6 ~ 11 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 13 | 25 ~ 596 | 2 ~ 50 | 1 ~ 70 | 2 ~ 50 | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 2 ~ 50 | 6 ~ 12 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 25 ~ 696 | 2 ~ 65 | 1 ~ 70 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 65 | 6 ~ 14 | 2 ~ 65 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 16 | 25 ~ 796 | 2 ~ 65 | 1 ~ 70 | 2 ~ 65 | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 2 ~ 65 | 6 ~ 15 | 2 ~ 65 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 25 ~ 796 | 2 ~ 65 | 1 ~ 70 | 2 ~ 65 | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 2 ~ 65 | 6 ~ 15 | 2 ~ 65 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 18 | 25 ~ 796 | 2 ~ 80 | 1 ~ 70 | 2 ~ 65 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | 2 ~ 65 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 30 ~ 796 | 2 ~ 90 | 1 ~ 70 | 2 ~ 90 | 5 ~ 18 | 5 ~ 18 | 2 ~ 90 | 6 ~ 19 | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 22 | 30 ~ 796 | 2 ~ 90 | 1 ~ 70 | 2 ~ 90 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 90 | 6 ~ 21 | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 30 ~ 796 | 2 ~ 115 | 1 ~ 70 | 2 ~ 115 | 10 ~ 23 | 10 ~ 23 | 2 ~ 115 | 11 ~ 24 | 2 ~ 115 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 30 ~ 796 | 2 ~ 140 | 1 ~ 70 | 2 ~ 140 | 10 ~ 28 | 10 ~ 28 | 2 ~ 140 | 11 ~ 29 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 6 | 20 ~ 296 | 2 ~ 20 | 1 ~ 70 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 2 ~ 20 | 4 ~ 5 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 8 | 20 ~ 396 | 2 ~ 30 | 1 ~ 70 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 7 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 10 | 20 ~ 496 | 2 ~ 40 | 1 ~ 70 | 2 ~ 40 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 2 ~ 40 | 4 ~ 9 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 12 | 25 ~ 596 | 2 ~ 50 | 1 ~ 70 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | 6 ~ 11 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 15 | 25 ~ 696 | 2 ~ 65 | 1 ~ 70 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 65 | 6 ~ 14 | 2 ~ 65 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 20 | 30 ~ 796 | 2 ~ 90 | 1 ~ 70 | 2 ~ 90 | 5 ~ 18 | 5 ~ 18 | 2 ~ 90 | 6 ~ 19 | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 25 | 30 ~ 796 | 2 ~ 115 | 1 ~ 70 | 2 ~ 115 | 10 ~ 23 | 10 ~ 23 | 2 ~ 115 | 11 ~ 24 | 2 ~ 115 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | 30 | 30 ~ 796 | 2 ~ 140 | 1 ~ 70 | 2 ~ 140 | 10 ~ 28 | 10 ~ 28 | 2 ~ 140 | 11 ~ 29 | 2 ~ 140 |
Loading...
Basic Shape | Doppio gradino sui due lati | End Shape (Left) | Dritto | End Shape (Right) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Senza tempra | Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) | D Tolerance | g6 (rettificati) |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
P(mm)
Q(mm)
T(mm)
V(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali