Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Trattamento superficie | ||
Standard | Sedi chiave | ||||
SFMRW | SFMRWS | h9 (Trafilati a freddo) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFMRW | PSFMRWS | Nichelatura chimica | |||
SSFMRW | SSFMRWS | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFHRW | SFHRWS | h7 (Rettificati) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFHRW | PSFHRWS | Nichelatura chimica | |||
SSFHRW | SSFHRWS | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFRW | SFRWS | g6 (Rettificati) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRW | PSFRWS | Nichelatura chimica | |||
SSFRW | SSFRWS | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
HFRW | HFRWS | EN 1.7220 Equiv. Durezza: 30 ~ 35HRC | Ossido nero | ||
PHFRW | - | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L | - | M | - | N | - | SC | |
SFMRW30 SFHRWS25 | - - | 250 200 | - - | M12 M8 | - - | N10 N12 | - | SC20 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | Selezione M (Grossa)/N (Grossa) | SC Incrementi di 1mm Solo tipo con sedi chiave | W | ℓ2 | |||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||
SFMRW PSFMRW SSFMRW (D4, D5 e D6 non disponibili per SSFMRW.) | SFMRWS PSFMRWS SSFMRWS (D4, D5 e D6 non disponibili per SSFMRWS.) (Sedi chiave non disponibili per D4 e D5.) | 4 | 15.0~200.0 | 2 | - | - | - | |||||||||||
5 | 15.0~250.0 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 20.0~300.0 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3 W-M≥2 | 5 | 8 | ||||||||||||
8 | 20.0~400.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 30.0~600.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
20 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
35 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
40 | 80.0~800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
50 | 100.0~800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | Selezione M (Grossa)/N (Grossa) | SC Incrementi di 1mm Solo tipo con sedi chiave | W | ℓ2 | |||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||
SFHRW PSFHRW SSFHRW | SFHRWS PSFHRWS SSFHRWS (Sedi chiave non disponibili per D4 e D5.) | 4 | 15.0~200.0 | 2 | - | - | - | |||||||||||
5 | 15.0~250.0 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 20.0~300.0 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3 W-M≥2 | 5 | 8 | ||||||||||||
8 | 20.0~400.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 30.0~600.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
17 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
20 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
35 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
40 | 80.0~800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
50 | 100.0~800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | Selezione M (Grossa)/N (Grossa) | SC Incrementi di 1mm Solo tipo con sedi chiave | W | ℓ2 | ||||||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | ||||||||||||||||||
SFRW PSFRW SSFRW (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRW.) *HFRW (Disponibili solo misure con *.) *PHFRW (Disponibili solo misure con *.) | SFRWS PSFRWS SSFRWS (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRWS.) *HFRWS (Disponibili solo misure con *.) (Sedi chiave non disponibili per D4 e D5.) | 4 | 15.0~200.0 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
5 | 15.0~250.0 | 2.6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 20.0~300.0 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3 W-M≥2 | 5 | 8 | |||||||||||||
8 | 20.0~400.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
12 | 30.0~600.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
13 | 30.0~600.0 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||
* | 15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
16 | 30.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||||
17 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
18 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
* | 20 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
22 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
* | 25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
* | 30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
* | 35 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
* | 40 | 80.0~800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
* | 50 | 100.0~800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | M (mm) | MD | N (mm) | ND | SC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | 6 ~ 20 | - | - | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | 6 ~ 24 | - | 6 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | 6 ~ 24 | - | - | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | 10 ~ 30 | - | - | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | - | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | 12 ~ 30 | - | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | 12 ~ 30 | - | - | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | - | 12 ~ 20 | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | - | 12 ~ 20 | - | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 800 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | 0 ~ 790 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | - | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | 6 ~ 20 | - | - | 6 ~ 20 | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | - | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | 6 ~ 24 | - | 6 ~ 24 | - | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | 6 ~ 24 | - | - | 6 ~ 20 | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 24 | - | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 800 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | 0 ~ 785 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | - | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | 10 ~ 30 | - | - | 10 ~ 20 | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | - | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 800 | - | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 20 | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | 12 ~ 30 | - | 12 ~ 30 | - | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | 12 ~ 30 | - | - | 12 ~ 20 | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | - | 12 ~ 20 | 12 ~ 30 | - | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 800 | - | 12 ~ 20 | - | 12 ~ 20 | 0 ~ 780 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Temprato | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - |
Loading...
Basic Shape | Dritto | End Shape (Left) | Maschiati | End Shape (Right) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) |
Configura
Proprietà di base
Material
Hardness
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
M(mm)
MD
N(mm)
ND
SC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali