Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SFRB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
PSFRB | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | T | - | S | - | Q | - | SC |
SFRE25 | - | 300 | - | F50 | - | P20 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 | - | SC70 |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
SFRB20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione M (Grossa) | Selezione Q | (Y) max | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | P | S | |||||||||||||||||||||||
SFRB PSFRB | 6 | 20.0~296.0 | 2≤F≤Px5 | 5≤T≤Qx7 | 5 | Quando Q≤6, S≤Qx3 & S≤T-2 Per Q8, 10, S≤Qx3 & S≤T-3 Quando Q≥12, S≤Qx3 & S≤T-5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||
8 | 20.0~396.0 | Per M3 ~ M8, M+2≤P Per M10 ~ 16, M+3≤P Per M20 o M24, M+4≤P Per M30, M+5≤P | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 | |||||||||||||||||||
10 | 20.0~496.0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||||||||
12 | 30.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 600 | ||||||||||||||||||||
13 | 30.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
15 | 25.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
16 | 40.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | 30.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 40.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
20 | 30.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
22 | 50.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
25 | 30.0~496.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
30 | 30.0~496.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
35 | 40.0~496.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
40 | 40.0~496.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||
50 | 40.0~496.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-Q[3,4,5] |
PSFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-QMC[3,4,5] |
PSFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-Q[3,4,5,6] |
PSFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-QMC[3,4,5,6] |
PSFRB10-[15-595/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,4,5,6]-T[2-56/0.1]-S[1-24/1]-Q[4,5,6,8] |
PSFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-Q[5,6,8,10] |
PSFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-QMC[5,6,8,10] |
PSFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,6,8,10] |
PSFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,6,8,10] |
PSFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-Q[6,8,10,12,16] |
PSFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
PSFRB22-[50-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-Q[6,8,10,12,16] |
PSFRB22-[50-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
PSFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-Q[8,10,12,16,20] |
PSFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-QMC[8,10,12,15,17,20] |
PSFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,8,10,12,16,20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-Q[8,10,12,16,20,24] |
PSFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,8,10,12,16,20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25] |
PSFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,8,10,12,16,20,24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[10,12,16,20,24,30] |
PSFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,8,10,12,16,20,24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[10,12,15,17,20,25,30] |
PSFRB40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,12,16,20,24,30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[12,16,20,24,30] |
PSFRB40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,12,16,20,24,30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[12,15,17,20,25,30] |
PSFRB50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[12,16,20,24,30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[16,20,24,30] |
PSFRB50-[40-995/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[12,16,20,24,30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[15,17,20,25,30] |
SFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-Q[3,4,5] |
SFRB6-[15-395/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4]-T[2-35/0.1]-S[1-15/1]-QMC[3,4,5] |
SFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-Q[3,4,5,6] |
SFRB8-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6]-T[2-42/0.1]-S[1-18/1]-QMC[3,4,5,6] |
SFRB10-[15-595/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,4,5,6]-T[2-56/0.1]-S[1-24/1]-Q[4,5,6,8] |
SFRB10-[15-595/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,4,5,6]-T[2-56/0.1]-S[1-24/1]-QMC[4,5,6,8] |
SFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-Q[5,6,8,10] |
SFRB12-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-30/1]-QMC[5,6,8,10] |
SFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,6,8,10] |
SFRB13-[15-695/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-T[2-70/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,6,8,10] |
SFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRB15-[15-795/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
SFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRB16-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-T[2-84/0.1]-S[1-40/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
SFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRB17-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
SFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-Q[5,6,8,10,12] |
SFRB18-[30-895/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-84/0.1]-S[1-36/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
SFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-Q[6,8,10,12,16] |
SFRB20-[30-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-48/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
SFRB22-[50-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-Q[6,8,10,12,16] |
SFRB22-[50-995/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-112/0.1]-S[1-57/1]-QMC[6,8,10,12,15,17] |
SFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-Q[8,10,12,16,20] |
SFRB25-[30-995/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[3-140/0.1]-S[1-60/1]-QMC[8,10,12,15,17,20] |
SFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,8,10,12,16,20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-Q[8,10,12,16,20,24] |
SFRB30-[30-995/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,8,10,12,16,20]-T[3-168/0.1]-S[1-72/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25] |
SFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,8,10,12,16,20,24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[10,12,16,20,24,30] |
SFRB35-[40-995/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,8,10,12,16,20,24]-T[3-210/0.1]-S[1-90/1]-QMC[10,12,15,17,20,25,30] |
SFRB40-[40-995/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,12,16,20,24,30]-T[5-210/0.1]-S[1-90/1]-Q[12,16,20,24,30] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | M (mm) | Modifica in filettatura fine [QMC] (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 15 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | 3 ~ 5 | 5 | - | 1 ~ 15 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | 3 ~ 6 | 1 ~ 18 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | 1 ~ 18 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 10 | 15 ~ 595 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | 4 ~ 8 | 1 ~ 24 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 5 ~ 10 | 1 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | 7 ~ 11 | - | 1 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 5 ~ 10 | 1 ~ 40 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | 7 ~ 11 | - | 1 ~ 40 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 5 ~ 12 | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | 5 ~ 12 | 7 ~ 14 | - | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 5 ~ 12 | 1 ~ 40 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | 5 ~ 12 | 7 ~ 14 | - | 1 ~ 40 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 5 ~ 12 | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | 5 ~ 15 | 7 ~ 16 | - | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 5 ~ 12 | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | 5 ~ 12 | 7 ~ 16 | - | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | 6 ~ 16 | 1 ~ 48 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | 6 ~ 17 | 7 ~ 19 | - | 1 ~ 48 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 22 | 50 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | 6 ~ 16 | 1 ~ 57 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 22 | 50 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | 6 ~ 17 | 7 ~ 19 | - | 1 ~ 57 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | 8 ~ 20 | 1 ~ 60 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | 8 ~ 20 | 7 ~ 24 | - | 1 ~ 60 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | 8 ~ 24 | 1 ~ 72 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | 8 ~ 25 | 10 ~ 29 | - | 1 ~ 72 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | 10 ~ 30 | 1 ~ 90 | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | 10 ~ 30 | 10 ~ 34 | - | 1 ~ 90 | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 40 ~ 995 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | 12 ~ 30 | 1 ~ 90 | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 40 | 40 ~ 995 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | 15 ~ 39 | - | 1 ~ 90 | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 50 | 40 ~ 995 | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | - | 19 ~ 49 | 16 ~ 30 | 1 ~ 90 | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 50 | 40 ~ 995 | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | 15 ~ 30 | 19 ~ 49 | - | 1 ~ 90 | 5 ~ 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 15 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 6 | 15 ~ 395 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | 3 ~ 5 | 5 | - | 1 ~ 15 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | 3 ~ 6 | 1 ~ 18 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 8 | 15 ~ 495 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | 1 ~ 18 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 15 ~ 595 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | 4 ~ 8 | 1 ~ 24 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | 15 ~ 595 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | 6 ~ 9 | - | 1 ~ 24 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 5 ~ 10 | 1 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | 7 ~ 11 | - | 1 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 5 ~ 10 | 1 ~ 40 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 13 | 15 ~ 695 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | 7 ~ 11 | - | 1 ~ 40 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 5 ~ 12 | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | 15 ~ 795 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | 5 ~ 12 | 7 ~ 14 | - | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 5 ~ 12 | 1 ~ 40 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 16 | 15 ~ 895 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | 5 ~ 12 | 7 ~ 14 | - | 1 ~ 40 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 5 ~ 12 | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | 5 ~ 15 | 7 ~ 16 | - | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 5 ~ 12 | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 18 | 30 ~ 895 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | 5 ~ 12 | 7 ~ 16 | - | 1 ~ 36 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | 6 ~ 16 | 1 ~ 48 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | 30 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | 6 ~ 17 | 7 ~ 19 | - | 1 ~ 48 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 22 | 50 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 22 | 6 ~ 16 | 1 ~ 57 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 22 | 50 ~ 995 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | 6 ~ 17 | 7 ~ 22 | - | 1 ~ 57 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | 8 ~ 20 | 1 ~ 60 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | 30 ~ 995 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | 8 ~ 20 | 7 ~ 24 | - | 1 ~ 60 | 3 ~ 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | 6 ~ 16 | - | 10 ~ 29 | 8 ~ 24 | 1 ~ 72 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | 30 ~ 995 | 2 ~ 145 | 6 ~ 16 | 8 ~ 25 | 10 ~ 29 | - | 1 ~ 72 | 3 ~ 168 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | 10 ~ 30 | 1 ~ 90 | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 35 | 40 ~ 995 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | 10 ~ 30 | 10 ~ 34 | - | 1 ~ 90 | 3 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 40 | 40 ~ 995 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | 12 ~ 30 | 1 ~ 90 | 5 ~ 210 |
Loading...
Basic Shape | Gradino sui due lati | End Shape (Left) | Maschiati | End Shape (Right) | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Material | EN 1.1191 Equiv. | Hardness | Senza tempra | Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) |
D Tolerance | g6 (rettificati) |
Configura
Proprietà di base
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
M(mm)
Modifica in filettatura fine [QMC](mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali